SN74LV4T125
- 5.0V、3.3V、2.5V、1.8V VCC の 単一電源電圧レベル・シフタ
- 動作範囲:1.8V~5.5V
- 昇圧変換
- 1.8V VCC で 1.2V(1) から 1.8V
- 2.5V VCC で 1.5V(1) から 2.5V
- 3.3V VCC で 1.8V(1) から 3.3V
- 5.0V VCC で 3.3V から 5.0V
- 降圧変換
- 1.8V VCC で 3.3V から 1.8V
- 2.5V VCC で 3.3V から 2.5V
- 3.3V VCC で 5.0V から 3.3V
- ロジック出力は VCC を基準とする
- 3.3V VCC で最大 50MHz での動作が規定
- 入力ピンの許容電圧:5.5V
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
- 提供している鉛フリー・パッケージ:SC-70 (RGY)
- 3.5 × 3.5 × 1 mm
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- 標準ロジック・ピン配置をサポート
- Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- CMOS 出力 B は AUP125 および LVC125 と互換性あり。(1)
(1)より低い VCC 条件については、VIH/VIL と出力駆動能力を参照してください。
SN74LV4T125 は低電圧 CMOS バッファ・ゲートで、動作電圧範囲が広く、ポータブル、テレコム、産業用、車載の各アプリケーションに対応します。出力レベルは電源電圧を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートします。
入力は、低スレッショルド回路を使用して VCC = 3.3V で 1.8V 入力ロジックと一致するように設計されており、1.8V から 3.3V へのレベル・アップ変換に使用できます。また、5V 許容の入力ピンにより、降圧変換 (例:VCC = 2.5V で 3.3V 入力から 2.5V 出力) が可能です。VCC の範囲が 1.8V~5.5V と広いため、目的の出力レベルを発生させて外部のコントローラまたはプロセッサに接続できます。
SN74LV4T125 デバイスは、8mA の電流駆動能力を持つように設計されており、高駆動出力によるラインの反射、オーバーシュート、アンダーシュートを低減します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
評価ボード
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
リファレンス・デザイン
TIDA-01373 — EEPROM プログラミング ツールのリファレンス デザイン
TIDA-01373は、DRV10983、DRV10975、DRV10983-Q1、DRV10987 統合 BLDC モータ ドライバに対応する、拡張性の高いプログラミング ツールのリファレンス ハードウェア/ソフトウェア サンプルです。これらのデバイスは、EEPROM レジスタの設定が可能であり、各モータのパラメータ値に設定する必要があります。このリファレンス デザインでは、最大 8 つのモータ ドライバ デバイスを、ユーザ指定の EEPROM モータ パラメータ値に一度にプログラムする方法を詳細に示しています。
リファレンス・デザイン
TIDA-01370 — 停止検出用エンコーダによる閉ループステッパ モーターのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、光学式ロータリ インクリメンタル エンコーダで取得された閉ループ フィードバックがある場合に、DRV8880 によって駆動されるステッピング モーターのストール検出に使用されます。 リファレンス デザインでは、閉ループ アルゴリズムを使用して失速を検出する方法を示します。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点