DATA SHEET
TMP275 I2CおよびSMBusインターフェイス付きで業界標準のLM75フォーム・ファクタおよびピン配置の±0.5℃温度センサ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 高精度
- -20℃~100℃の範囲で±0.5℃ (最大値)
- -40℃~125℃の範囲で±1℃(最大値)
- 低い静止電流
- 分解能: 9~12ビット、ユーザー選択可能
- デジタル出力: SMBus™、2線式、およびI2Cインターフェイスとの互換性
- 8つのI2C/SMBusアドレス
- 広い電源電圧範囲: 2.7V~5.5V
- 小型のVSSOP-8およびSOIC-8パッケージ
- 特定の電源オン・シーケンスが不要、2線式バスのプルアップをV+より前にイネーブル可能