TMP275
- 高精度
- -20℃~100℃の範囲で±0.5℃ (最大値)
- -40℃~125℃の範囲で±1℃(最大値)
- 低い静止電流
- 50µA (標準値)
- スタンバイ時0.1µA
- 分解能: 9~12ビット、ユーザー選択可能
- デジタル出力: SMBus™、2線式、およびI2Cインターフェイスとの互換性
- 8つのI2C/SMBusアドレス
- 広い電源電圧範囲: 2.7V~5.5V
- 小型のVSSOP-8およびSOIC-8パッケージ
- 特定の電源オン・シーケンスが不要、2線式バスのプルアップをV+より前にイネーブル可能
TMP275は12ビットのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を搭載し、±0.5℃の精度を持つ統合デジタル温度センサで、最低2.7Vの電源電圧で動作し、テキサス・インスツルメンツのLM75、TMP75、TMP75B、TMP175デバイスとピンおよびレジスタ互換です。このデバイスはSOIC-8およびVSSOP-8パッケージで供給され、外付け部品なしに温度を検出できます。TMP275は最大0.0625℃ (12ビット)、最小0.5℃ (9ビット)の分解能で温度を読み取ることができるため、ユーザーは最大分解能または最短変換時間をプログラムして効率を最大化できます。このデバイスは、-40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。
TMP275デバイスにはSMBusおよび2線式インターフェイスとの互換性があり、8つまでのデバイスを同じバスに接続でき、SMBusの過熱アラート機能を使用できます。出荷時較正済みの温度精度と、ノイズ耐性のあるデジタル・インターフェイスにより、TMP275は他のセンサや電子部品の温度補償に適したソリューションとして、システムレベルでの追加較正や基板の複雑なレイアウトを必要とせずに分散温度センシングが可能です。
詳細リクエスト
NIST キャリブレーションの資料が入手可能です。ご注文
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMP275 I2CおよびSMBusインターフェイス付きで業界標準のLM75フォーム・ファクタおよびピン配置の±0.5℃温度センサ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2018年 9月 26日 |
| 製品概要 | NIST Traceability for Temperature and Humidity Sensors | PDF | HTML | 2025年 4月 15日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 1月 21日 | |||
| アプリケーション概要 | Leak Detection, Flow, and Pressure Monitoring in Liquid-Cooled Server Cards and Coolant Distribution Units | PDF | HTML | 2024年 10月 9日 | |||
| アプリケーション・ノート | LM75B and TMP1075 Industry-Standard Devices: Design Guidelines and Spec Comparison (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 7日 | |||
| アプリケーション・ノート | Calculating Useful Lifetimes of Temperature Sensors | 2018年 7月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A) | 2013年 5月 6日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ドライバまたはライブラリ
LM75SW-LINUX — Linux ドライバ、LM75 用
この Linux ドライバは、LM75 互換の各種温度センサをサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、ハードウェア監視サブシステムとのインターフェイスとして機能します。
Linux のメインライン・ステータス
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- LM75A
- TMP100
- TMP101
- TMP105
- TMP112
- TMP175
- TMP275
- TMP75
- TMP1075
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/hwmon/lm75.c
- (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00018 — 温度センサー・インターフェイス・モジュール、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)用
TIDA-00018 リファレンス・デザインにより、24 ビット・デルタ-シグマ ADC と、広く使用されている熱電対や RTD などの温度センサを使用した高精度の温度測定ソリューションの開発期間を短縮することができます。この設計ガイドでは、産業用アプリケーションの温度測定に適した高精度で堅牢な設計を実現するために必要な、センサ・シグナル・コンディショニング、熱電対冷接点補償、RTD 向けレシオメトリック測定テクニック、推奨ソフトウェア・フロー、センサ・リニアライゼーション、センサ診断、過渡保護、PCB (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点