DATA SHEET
TPS799 200mA、低静止電流、超低ノイズ、高 PSRR 低ドロップアウト・リニア・レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- EN を備えた 200mA 低ドロップアウト・レギュレータ
- 複数の出力電圧バージョンを利用可能:
- 固定出力:1.2V~4.5V
- 可変出力:1.20V~6.5V
- EN トグルによる突入電流保護
- 低 IQ:40μA
- 高 PSRR:
- 1kHz 時に 66dB
- 10kHz 時に 51dB
- 2μF (標準値) の低 ESR 出力容量で安定動作
- 非常に優れた負荷 / ライン過渡応答
- 総合精度 2% (負荷、ライン、温度)
- 非常に低いドロップアウト:100mV
- パッケージ:
- 5 バンプ、薄型、0.97mm × 1.34mm DSBGA
- 5 ピン SOT-23-THIN
- 6 ピン WSON