TPS799
- EN を備えた 200mA 低ドロップアウト・レギュレータ
- 複数の出力電圧バージョンを利用可能:
- 固定出力:1.2V~4.5V
- 可変出力:1.20V~6.5V
- EN トグルによる突入電流保護
- 低 IQ:40µA
- 高 PSRR:
- 1kHz 時に 66dB
- 10kHz 時に 51dB
- 2µF (標準値) の低 ESR 出力容量で安定動作
- 非常に優れた負荷 / ライン過渡応答
- 総合精度 2% (負荷、ライン、温度)
- 非常に低いドロップアウト:100mV
- パッケージ:
- 5 バンプ、薄型、0.97mm × 1.34mm DSBGA
- 5 ピン SOT-23-THIN
- 6 ピン WSON
TPS799 低ドロップアウト (LDO) 低消費電力リニア・レギュレータは、極めて低いグランド電流で優れた AC 性能を提供します。高い電源除去比 (PSRR)、低ノイズ、高速スタートアップ、優れたライン / 負荷過渡応答を実現しながら、消費するグランド電流はわずか 40µA (標準値) です。
TPS799 は、セラミック・コンデンサで安定動作が可能であり、また、先進の BiCMOS 製造プロセスの採用により、200mA 出力で 100mV (標準値) のドロップアウト電圧を実現しています。高性能な電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、製造プロセス、および温度変化に対して 2% の総合精度を達成できます。TPS799 は、EN トグルを使用したデバイス起動時の突入電流保護を特長としており、即座に電流をクランプします。
このデバイスは、TJ = –40℃~+125℃の温度範囲にわたって完全に仕様規定されており、薄型のダイ・サイズ・ボール・グリッド・アレイ (DSBGA) パッケージで供給されているため、ワイヤレス・ハンドセットと WLAN カードに適しています。このデバイスは 5 ピン SOT-23-THIN および 6 ピン WSON パッケージでも供給されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS799 200mA、低静止電流、超低ノイズ、高 PSRR 低ドロップアウト・リニア・レギュレータ データシート (Rev. L 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.L) | PDF | HTML | 2022年 4月 4日 |
| アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) | 2019年 8月 30日 | ||||
| アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| セレクション・ガイド | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
| セレクション・ガイド | 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | 2017年 8月 15日 | |||
| アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
| 技術記事 | LDO basics: dropout | PDF | HTML | 2017年 3月 16日 | |||
| 製品概要 | TPS799xx 製品概要 | 2009年 9月 3日 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS650240EVM-331 | 2008年 9月 17日 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS799xxEVM-105 User's Guide | 2005年 6月 29日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Understanding LDO Dropout | 2005年 5月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS799XXEVM-105 — TPS799xx 評価モジュール
The TPS799xx evaluation module (EVM)is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS799xx LDO. The EVM uses 3 versions of the TPS799xx LDO (TPS79901YZU (adjustable, WCSP), TPS79928YZU (2.8 V output, WCSP) and TPS79901DDC (adjustable, SOT23). (...)
TPS79933 TINA-TI Transient Reference Design
多くの TI リファレンス デザインには、TPS799 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YZU) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DDC) | 5 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。