JAJS220B September 2005 – August 2016 ADS7886
PRODUCTION DATA.
ADS7886は、12ビット、1MSPSのA/Dコンバータ(ADC)です。このデバイスは、サンプル・アンド・ホールド機能を内蔵した、電荷再分配方式のSAR A/Dコンバータです。デバイスのシリアル・インターフェイスは、CSおよびSCLK信号によって制御され、マイクロプロセッサやDSPと直接接続できます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングされ、変換とシリアル・データ出力にはSCLKが使用されます。
このデバイスは、2.35V~5.25Vの広い電源電圧範囲で動作します。消費電力が低いため、バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。デバイスはパワーダウン機能を備え、変換速度が遅いときに消費電力を低減できます。
デバイスへのデジタル入力のHIGHレベルは、デバイスの VDDの制限を受けません。つまり、デバイスの電源電圧が2.35Vでも、最大5.25Vのデジタル入力が可能です。この機能は、電源レベルが異なる他の回路からのデジタル信号を処理する場合に役立ちます。また、この仕様により電源オン・シーケンスの制約が緩和されます。
ADS7886は6ピンのSOT-23およびSC70パッケージで供給され、-40℃~125℃の動作が規定されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| ADS7886 | SOT-23 (6) | 2.90mm×1.60mm |
| SC70 (6) | 2.00mm×1.25mm |
Changes from A Revision (November 2009) to B Revision
Changes from * Revision (September 2005) to A Revision