ADS7886

アクティブ

2.35V ~ 5.25V、12 ビット、1MSPS、シリアル ADC

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ADS7042 アクティブ SPI インターフェイス付き 1MSPS 超低消費電力、超小型 SAR(逐次比較型)12 ビット ADC Next generation, smaller size, lower power consumption

製品詳細

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Rating Catalog Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 5.25 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 13.5 Analog supply voltage (min) (V) 2.35 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 72.25 Digital supply (min) (V) 2.35 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Rating Catalog Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 5.25 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 13.5 Analog supply voltage (min) (V) 2.35 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 72.25 Digital supply (min) (V) 2.35 Digital supply (max) (V) 5.25
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 1MHzサンプル・レート、シリアル・デバイス
  • 12ビット分解能
  • ゼロ・レイテンシ
  • 20MHzのシリアル・インターフェイス
  • 電源電圧範囲: 2.35V~5.25V
  • 1MSPSでの消費電力(標準値)
    • 3VのVDDで3.9mW
    • 5VのVDDで7.5mW
  • INL: ±1.25 LSB (最大値)、±0.65 LSB (標準値)
  • DNL: ±1 LSB (最大値)、+0.4 / –0.65 LSB (標準値)
  • 標準AC特性:
    72.25dB SINAD、-84dB THD
  • ユニポーラ入力範囲: 0V ~ VDD
  • パワーダウン時電流: 1µA
  • 広い入力帯域幅: 15MHz (3dB)
  • 6ピンのSOT-23およびSC70パッケージ

アプリケーション

  • 無線通信での
    ベース・バンド・コンバータ
  • デジタル駆動のモータ電流およびバス電圧センサ
  • 光ネットワーク(DWDM、MEMSベースのスイッチング)
  • 光学センサ
  • バッテリ駆動システム
  • 医療機器
  • 高速データ収集システム
  • 高速閉ループ・システム

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 1MHzサンプル・レート、シリアル・デバイス
  • 12ビット分解能
  • ゼロ・レイテンシ
  • 20MHzのシリアル・インターフェイス
  • 電源電圧範囲: 2.35V~5.25V
  • 1MSPSでの消費電力(標準値)
    • 3VのVDDで3.9mW
    • 5VのVDDで7.5mW
  • INL: ±1.25 LSB (最大値)、±0.65 LSB (標準値)
  • DNL: ±1 LSB (最大値)、+0.4 / –0.65 LSB (標準値)
  • 標準AC特性:
    72.25dB SINAD、-84dB THD
  • ユニポーラ入力範囲: 0V ~ VDD
  • パワーダウン時電流: 1µA
  • 広い入力帯域幅: 15MHz (3dB)
  • 6ピンのSOT-23およびSC70パッケージ

アプリケーション

  • 無線通信での
    ベース・バンド・コンバータ
  • デジタル駆動のモータ電流およびバス電圧センサ
  • 光ネットワーク(DWDM、MEMSベースのスイッチング)
  • 光学センサ
  • バッテリ駆動システム
  • 医療機器
  • 高速データ収集システム
  • 高速閉ループ・システム

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS7886は、12ビット、1MSPSのA/Dコンバータ(ADC)です。このデバイスは、サンプル・アンド・ホールド機能を内蔵した、電荷再分配方式のSAR A/Dコンバータです。デバイスのシリアル・インターフェイスは、CSおよびSCLK信号によって制御され、マイクロプロセッサやDSPと直接接続できます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングされ、変換とシリアル・データ出力にはSCLKが使用されます。

このデバイスは、2.35V~5.25Vの広い電源電圧範囲で動作します。消費電力が低いため、バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。デバイスはパワーダウン機能を備え、変換速度が遅いときに消費電力を低減できます。

デバイスへのデジタル入力のHIGHレベルは、デバイスの VDDの制限を受けません。つまり、デバイスの電源電圧が2.35Vでも、最大5.25Vのデジタル入力が可能です。この機能は、電源レベルが異なる他の回路からのデジタル信号を処理する場合に役立ちます。また、この仕様により電源オン・シーケンスの制約が緩和されます。

ADS7886は6ピンのSOT-23およびSC70パッケージで供給され、-40℃~125℃の動作が規定されています。

ADS7886は、12ビット、1MSPSのA/Dコンバータ(ADC)です。このデバイスは、サンプル・アンド・ホールド機能を内蔵した、電荷再分配方式のSAR A/Dコンバータです。デバイスのシリアル・インターフェイスは、CSおよびSCLK信号によって制御され、マイクロプロセッサやDSPと直接接続できます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングされ、変換とシリアル・データ出力にはSCLKが使用されます。

このデバイスは、2.35V~5.25Vの広い電源電圧範囲で動作します。消費電力が低いため、バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。デバイスはパワーダウン機能を備え、変換速度が遅いときに消費電力を低減できます。

デバイスへのデジタル入力のHIGHレベルは、デバイスの VDDの制限を受けません。つまり、デバイスの電源電圧が2.35Vでも、最大5.25Vのデジタル入力が可能です。この機能は、電源レベルが異なる他の回路からのデジタル信号を処理する場合に役立ちます。また、この仕様により電源オン・シーケンスの制約が緩和されます。

ADS7886は6ピンのSOT-23およびSC70パッケージで供給され、-40℃~125℃の動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADS7866 アクティブ 1.2V、12 ビット、200KSPS、シリアル ADC Lower sample rate (200 kSPS), lower temperature range (-40°C to 85°C)
ADS7887 アクティブ 2.35V ~ 5.25V、10 ビット、1.25MSPS、シリアル ADC Higher sample rate (1250 kSPS), lower resolution (10-bit)
ADS7888 アクティブ 2.35V ~ 5.25V、8 ビット、1.25MSPS、シリアル ADC Higher sample rate (1250 kSPS), lower resolution (8-bit)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS7886 12ビット、1MSPS、Micropower、小型SAR A/Dコンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 9月 21日
e-Book(PDF) Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs 2015年 5月 21日
アプリケーション・ノート Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 2011年 3月 17日
アプリケーション・ノート Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) 2010年 11月 10日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS7886EVM — ADS7886EVM 評価モジュール

The ADS7886EVM is a full-featured reference design, prototype, and software platform for the ADS7886ADC. The reference design feature contains essential circuitry to show case the A/D converter. It gives the ability to change the input components to use different input frequencies. As a prototype (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ADS7886 IBIS Model (Rev. A)

SBAC050A.ZIP (12 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ADS7886 TINA-TI Spice Model

SLAM203.ZIP (25 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

ADS7886 TINA-TI Transient Reference Design

SLAM202.TSC (4446 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ