JAJSDP7 August 2017 AM5718-HIREL
PRODUCTION DATA.
AM5718-HIREL Sitara ARMアプリケーション・プロセッサは、今日の組み込み製品に求められる高度な処理の要求を満たすため開発された製品です。
AM5718-HIRELデバイスは、完全に統合された混在プロセッサ・ソリューションの最高の柔軟性により、高い処理性能を実現します。このデバイスには、プログラム可能なビデオ処理と、高度に統合されたペリフェラル・セットも組み込まれています。
Neon™拡張機能を搭載したシングル・コアのARM Cortex-A15 RISC CPUと、TI C66x VLIW浮動小数点DSPコアにより、プログラムが可能です。ARMプロセッサにより、開発者は制御機能と、DSPおよびコプロセッサ上でプログラムされるビジョン・アルゴリズムとを分離して、システム・ソフトウェアの複雑性を低減できます。
さらに、TIはARMおよびC66x DSP用に完全な開発ツールのセットを提供しており、Cコンパイラ、DSPアセンブリ・オプティマイザなどを使用してプログラミングとスケジューリングを簡素化し、デバッグ・インターフェイスによってソースコードの実行を見通すことができます。
AM5718-HIREL Sitara ARMプロセッサ・ファミリは、AEC-Q100標準に従って認定済みです。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ |
|---|---|---|
| AM5718-HIREL | FCBGA (760) | 23.00mm×23.00mm |