AM5718-HIREL

アクティブ

AM5718-HIREL Sitara™ プロセッサ、シリコン リビジョン 2.0

製品詳細

CPU 1 Arm Cortex-A15 Frequency (MHz) 1500 Coprocessors 4 Arm Cortex-M4 Graphics acceleration 1 2D, 1 3D Display type 1 HDMI, 3 LCD Protocols Ethernet, ICSS, Profibus, Profinet PCIe 2 PCIe Gen 2 Features Networking Operating system Linux, RTOS Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Rating Military Power supply solution LP8733 + LP873220, TPS65916 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Edge AI enabled No
CPU 1 Arm Cortex-A15 Frequency (MHz) 1500 Coprocessors 4 Arm Cortex-M4 Graphics acceleration 1 2D, 1 3D Display type 1 HDMI, 3 LCD Protocols Ethernet, ICSS, Profibus, Profinet PCIe 2 PCIe Gen 2 Features Networking Operating system Linux, RTOS Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Rating Military Power supply solution LP8733 + LP873220, TPS65916 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Edge AI enabled No
FCBGA (ZBO) 760 529 mm² 23 x 23
  • シリコン・リビジョン1.0の情報については、SPRS919を参照
  • ARM® Cortex®-A15マイクロプロセッサ・サブシステム
  • C66x浮動小数点VLIW DSP
    • C67xおよびC64x+と完全にオブジェクト・コード互換
    • サイクルごとに最高32回の16×16ビット固定小数点乗算
  • 最大512KBのオンチップL3 RAM
  • レベル3 (L3)とレベル4 (L4)の相互接続
  • DDR3/DDR3Lメモリ・インターフェイス(EMIF)モジュール
    • DDR3-1333 (667MHz)までをサポート
    • 単一チップ・セレクトで最大2GB
  • デュアルARM® Cortex®-M4コプロセッサ
  • IVA-HDサブシステム
  • ディスプレイ・サブシステム
    • フルHDビデオ(1920×1080p、60fps)
    • 複数のビデオ入力とビデオ出力
    • 2Dおよび3Dグラフィックス
    • DMAエンジンを搭載し、最大3つのパイプラインを持つディスプレイ・コントローラ
    • HDMI™エンコーダ: HDMI 1.4aおよびDVI 1.0準拠
  • 2x デュアルコアのプログラマブルなリアルタイム・ユニットと産業用通信サブシステム(PRU-ICSS)
  • アクセラレータ(BB2D)サブシステム
    • Vivante™ GC320コア
  • ビデオ・プロセッシング・エンジン(VPE)
  • シングル・コアのPowerVR® SGX544 3D GPUを利用可能
  • 1つのビデオ入力ポート(VIP)モジュール
    • 最大4つの多重化された入力ポートをサポート
  • 汎用メモリ・コントローラ(GPMC)
  • 拡張ダイレクト・メモリ・アクセス(EDMA)コントローラ
  • イーサネット・サブシステム
  • 16個の32ビット汎用タイマ
  • 32ビットMPUウォッチドッグ・タイマ
  • 5つのI2C (Inter-Integrated Circuit)ポート
  • HDQ™/1-Wire®インターフェイス
  • 10個の構成可能なUART/IrDA/CIRモジュール
  • 4つのマルチチャネル・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(McSPI)
  • クワッドSPIインターフェイス(QSPI)
  • SATA Gen2インターフェイス
  • 8つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート(McASP)モジュール
  • SuperSpeed USB 3.0デュアル・ロール・デバイス
  • High-Speed USB 2.0デュアル・ロール・デバイス
  • 4つのマルチメディア・カード/セキュア・デジタル/セキュア・デジタル入出力インターフェイス(MMC/SD/SDIO)
  • 2本の5Gbpsレーンを持つPCI Express® 3.0サブシステム
    • 1つの2レーン、Gen2準拠のポート
    • または2つの1レーン、Gen2準拠のポート
  • デュアル・コントローラ・エリア・ネットワーク(DCAN)モジュール
    • CAN 2.0Bプロトコル
  • MIPI® CSI-2カメラ・シリアル・インターフェイス
  • 最大215の汎用I/O (GPIO)ピン
  • 電源、リセット、クロック管理
  • CToolsテクノロジによるオンチップ・デバッグ
  • 28nm CMOSテクノロジ
  • 23mm×23mm、0.8mmピッチ、760ピンBGA (ZBO)
  • シリコン・リビジョン1.0の情報については、SPRS919を参照
  • ARM® Cortex®-A15マイクロプロセッサ・サブシステム
  • C66x浮動小数点VLIW DSP
    • C67xおよびC64x+と完全にオブジェクト・コード互換
    • サイクルごとに最高32回の16×16ビット固定小数点乗算
  • 最大512KBのオンチップL3 RAM
  • レベル3 (L3)とレベル4 (L4)の相互接続
  • DDR3/DDR3Lメモリ・インターフェイス(EMIF)モジュール
    • DDR3-1333 (667MHz)までをサポート
    • 単一チップ・セレクトで最大2GB
  • デュアルARM® Cortex®-M4コプロセッサ
  • IVA-HDサブシステム
  • ディスプレイ・サブシステム
    • フルHDビデオ(1920×1080p、60fps)
    • 複数のビデオ入力とビデオ出力
    • 2Dおよび3Dグラフィックス
    • DMAエンジンを搭載し、最大3つのパイプラインを持つディスプレイ・コントローラ
    • HDMI™エンコーダ: HDMI 1.4aおよびDVI 1.0準拠
  • 2x デュアルコアのプログラマブルなリアルタイム・ユニットと産業用通信サブシステム(PRU-ICSS)
  • アクセラレータ(BB2D)サブシステム
    • Vivante™ GC320コア
  • ビデオ・プロセッシング・エンジン(VPE)
  • シングル・コアのPowerVR® SGX544 3D GPUを利用可能
  • 1つのビデオ入力ポート(VIP)モジュール
    • 最大4つの多重化された入力ポートをサポート
  • 汎用メモリ・コントローラ(GPMC)
  • 拡張ダイレクト・メモリ・アクセス(EDMA)コントローラ
  • イーサネット・サブシステム
  • 16個の32ビット汎用タイマ
  • 32ビットMPUウォッチドッグ・タイマ
  • 5つのI2C (Inter-Integrated Circuit)ポート
  • HDQ™/1-Wire®インターフェイス
  • 10個の構成可能なUART/IrDA/CIRモジュール
  • 4つのマルチチャネル・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(McSPI)
  • クワッドSPIインターフェイス(QSPI)
  • SATA Gen2インターフェイス
  • 8つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート(McASP)モジュール
  • SuperSpeed USB 3.0デュアル・ロール・デバイス
  • High-Speed USB 2.0デュアル・ロール・デバイス
  • 4つのマルチメディア・カード/セキュア・デジタル/セキュア・デジタル入出力インターフェイス(MMC/SD/SDIO)
  • 2本の5Gbpsレーンを持つPCI Express® 3.0サブシステム
    • 1つの2レーン、Gen2準拠のポート
    • または2つの1レーン、Gen2準拠のポート
  • デュアル・コントローラ・エリア・ネットワーク(DCAN)モジュール
    • CAN 2.0Bプロトコル
  • MIPI® CSI-2カメラ・シリアル・インターフェイス
  • 最大215の汎用I/O (GPIO)ピン
  • 電源、リセット、クロック管理
  • CToolsテクノロジによるオンチップ・デバッグ
  • 28nm CMOSテクノロジ
  • 23mm×23mm、0.8mmピッチ、760ピンBGA (ZBO)

AM5718-HIREL Sitara ARMアプリケーション・プロセッサは、今日の組み込み製品に求められる高度な処理の要求を満たすため開発された製品です。

AM5718-HIRELデバイスは、完全に統合された混在プロセッサ・ソリューションの最高の柔軟性により、高い処理性能を実現します。このデバイスには、プログラム可能なビデオ処理と、高度に統合されたペリフェラル・セットも組み込まれています。

Neon™拡張機能を搭載したシングル・コアのARM Cortex-A15 RISC CPUと、TI C66x VLIW浮動小数点DSPコアにより、プログラムが可能です。ARMプロセッサにより、開発者は制御機能と、DSPおよびコプロセッサ上でプログラムされるビジョン・アルゴリズムとを分離して、システム・ソフトウェアの複雑性を低減できます。

さらに、TIはARMおよびC66x DSP用に完全な開発ツールのセットを提供しており、Cコンパイラ、DSPアセンブリ・オプティマイザなどを使用してプログラミングとスケジューリングを簡素化し、デバッグ・インターフェイスによってソースコードの実行を見通すことができます。

AM5718-HIREL Sitara ARMプロセッサ・ファミリは、AEC-Q100標準に従って認定済みです。

AM5718-HIREL Sitara ARMアプリケーション・プロセッサは、今日の組み込み製品に求められる高度な処理の要求を満たすため開発された製品です。

AM5718-HIRELデバイスは、完全に統合された混在プロセッサ・ソリューションの最高の柔軟性により、高い処理性能を実現します。このデバイスには、プログラム可能なビデオ処理と、高度に統合されたペリフェラル・セットも組み込まれています。

Neon™拡張機能を搭載したシングル・コアのARM Cortex-A15 RISC CPUと、TI C66x VLIW浮動小数点DSPコアにより、プログラムが可能です。ARMプロセッサにより、開発者は制御機能と、DSPおよびコプロセッサ上でプログラムされるビジョン・アルゴリズムとを分離して、システム・ソフトウェアの複雑性を低減できます。

さらに、TIはARMおよびC66x DSP用に完全な開発ツールのセットを提供しており、Cコンパイラ、DSPアセンブリ・オプティマイザなどを使用してプログラミングとスケジューリングを簡素化し、デバッグ・インターフェイスによってソースコードの実行を見通すことができます。

AM5718-HIREL Sitara ARMプロセッサ・ファミリは、AEC-Q100標準に従って認定済みです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AM5718-HIREL Sitaraプロセッサシリコン・リビジョン2.0 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 8月 28日
* エラッタ AM571x (SR 2.1, 2.0, 1.0) and AM570x (SR 2.1, 2.0) Sitara Processors Errata (Rev. H) PDF | HTML 2024年 7月 2日
* ユーザー・ガイド AM571x and AM570x Sitara Processor Technical Reference Manual (Rev. K) PDF | HTML 2024年 5月 14日
アプリケーション・ノート Intra Drive Communication Using 8b-10b Line Code With Programmable Real Time Uni PDF | HTML 2023年 5月 24日
アプリケーション・ノート Ethernet PHY Configuration Using MDIO for Industrial Applications (Rev. A) 2021年 5月 7日
アプリケーション・ノート AM57x Schematic Checklist (Rev. B) 2019年 7月 9日
アプリケーション・ノート AM571x/AM572x/AM574x PCB Escape Routing (Rev. A) 2019年 3月 19日
アプリケーション・ノート Common EOS pitfalls in board design 2019年 2月 13日
アプリケーション・ノート AM57xx Hardware Design Guide PDF | HTML 2019年 1月 25日
アプリケーション・ノート PRU-ICSS / PRU_ICSSG Migration Guide 2018年 11月 5日
ホワイト・ペーパー Enable security and amp up chip performance w/ hardware-accelerated cryptograpy (Rev. A) 2016年 8月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMDSEVM572X — AM572x 評価基板

AM572x 評価基板は、Sitara™ Arm® Cortex®-A15 AM57xプロセッサ (AM5728AM5726AM5718AM5716) の迅速な評価を可能にし、HMI、マシン ビジョン、ネットワーキング、医療用画像処理などの多くの産業用アプリケーションの開発期間を短縮する手ごろな価格のプラットフォームを実現します。デュアル Arm Cortex-A15 およびデュアル C66x DSP プロセッサをベースとする開発プラットフォームで、PCIe、SATA、HDMI、USB 3.0/2.0、デュアル ギガビット イーサネットなど多数のコネクティビティを集積しています。

この (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
評価ボード

TMDXIDK5718 — AM571x – 産業用開発キット(IDK)

TMDXIDK5718:AM571x 産業用開発キット (IDK) は、Cortex A–15 を搭載し、産業用アプリケーションをターゲットとするシングル コアの AM57x をサポートしています。

  1. 6 ポートのイーサネット、2xRGMII、4xMII を同時サポート
  2. マスター/スレーブ、マスター/マスター、スレーブ/スレーブの同時動作に対応した、統合型の産業用イーサネットおよび Fieldbus プロトコルを搭載
  3. 高速パラレル外部インターフェイス用の PCIeと GPMC の拡張ポート
  4. マシン ビジョン アプリケーションを実現するカメラ ドーター カード
  5. スケーラブルなHMI (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

BEAGLEBOARD-X15 — BeagleBoard-X15 開発ボード

BeagleBoard-X15 は、Sitara™ AM57x プロセッサ (AM5728AM5726AM5718AM5716) を対象とした、低コスト、オープンソース、コミュニティ・サポートの開発プラットフォームです。BeagleBoard-X15 は、ユーザー・インターフェイスやビデオ / グラフィック・アクセラレータとして使用する 2 個の 1.5GHz ARM® Cortex®-A15 コアに加え、2 個の 750MHz C66x DSP コア、クワッド・コアの PRU、リアルタイム制御向けデュアル・コア Cortex-M4 (...)

評価ボード

CRLNK-3P-SOMS — Critical Link system on modules for TI ARM-based Processors

Critical Link is a US-based embedded systems company offering System on Modules (SoMs) and scientific imaging platforms for electronic applications around the world. The MitySOM® and MityDSP® families incorporate DSP, FPGA, and ARM technologies, and are designed for long product lifespan and (...)

購入先:Critical Link LLC
デバッグ・プローブ

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのコア (...)

ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-AM57X — Linux / TI-RTOS をサポートする、AM57x Sitara プロセッサ向けプロセッサ SDK

プロセッサ SDK (ソフトウェア開発キット) は、TI の組込みプロセッサを対象にした統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが簡単で、ベンチマークとデモにすぐにアクセスできます。プロセッサ SDK はいずれも TI の広範な製品ラインアップに対応しており、複数のデバイス間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行が可能です。プロセッサ SDK と TI の組込みプロセッサ ソリューションにより、スケーラブルなプラットフォーム ソリューションの開発が極めて容易になります。

プロセッサ SDK v.02.xx は、Linux と TI-RTOS 双方のオペレーティング (...)

ドライバまたはライブラリ

PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW — Sitara™ プロセッサ向けの PRU-ICSS 対応産業用ソフトウェア

PRU-ICSS プロトコルは TI Sitara プロセッサ向けの産業用リアルタイム通信を可能にします。  PRU-ICSS プロトコルは、TI の統合型ソフトウェア開発プラットフォームであるプロセッサ SDK RTOS の上位に構築されており、最適化済みの PRU-ICSS ファームウェア、Arm プロセッサに対応する PRU-ICSS ドライバ、複数のサンプル アプリケーションで構築されています。PRU-ICSS ファームウェアは PRU コア上で動作し、タイムクリティカルなリンク レイヤ処理を、TI-RTOS を実行しているメインの Arm (...)
ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON — TI Bluetooth 4.2 スタック アドオン、Linux プラットフォーム向け、WL183x と CC2564C 搭載

このパッケージには、インストール パッケージ、TI Bluetooth Stack および Platform Manager で使用する事前コンパイル済みオブジェクト、およびサンプル アプリケーションのソースを含む事前コンパイル済みオブジェクトが含まれており、AM335x 評価基板で使用されているデフォルトの LINUX EZSDK Binary を簡単にアップグレードできます。このソフトウェアは Linaro GCC 4.7 を使用して構築されており、AM437x EVM と AM57xx EVM を含む他のプラットフォームで類似のツールチェーンを使用する Linux SDK (...)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

AM57X-ACADEMY AM57x academy

The AM57x academy is a great resource for developers to learn about the AM57x platform. This academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics for AM57x devices.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

AM571x 23 mm Thermal Models

SPRM663.ZIP (2 KB) - Thermal Model
シミュレーション・モデル

AM571x BSDL Model

SPRM662.ZIP (13 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

AM571x IBIS Model

SPRM661.ZIP (12620 KB) - IBIS Model
計算ツール

POWEREST — Power Estimation Tool (PET)

電力推定ツール (PET) は、選定された TI プロセッサの消費電力を把握するためのツールです。このツールには、複数のアプリケーション シナリオの選択機能のほか、消費電力に関する理解を可能にする機能が用意されています。また、高度な省電力機能により全体の消費電力を低減する方法についても理解することができます。
AM57x および AM437x プロセッサ向け PET:

このダウンロード可能なスプレッドシートが、ユーザーがアプリケーションに必要なデバイス パラメータを入力する仕組みとなります。パラメータには、IP (...)

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ZBO) 760 Ultra Librarian