DATA SHEET
AMC1311x 高インピーダンス、2V 入力、強化絶縁型アンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 絶縁電圧測定用に最適化された 2V の高インピーダンス入力電圧範囲
- 固定ゲイン:1
- 小さい DC 誤差:
- AMC1311:
- オフセット誤差:±9.9mV (最大値)
- オフセット・ドリフト:±20µV/℃ (標準値)
- ゲイン誤差:±1% (最大値)
- ゲイン・ドリフト:±30ppm/℃ (標準値)
- AMC1311B:
- オフセット誤差:±1.5mV (最大値)
- オフセット・ドリフト:±10μV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
- ゲイン・ドリフト:±40ppm/℃ (最大値)
- 非線形性:0.04% (最大値)
- ハイサイドの 3.3V動作 (AMC1311B)
- 高 CMTI:100kV/µs (最小値) (AMC1311B)
- ハイサイド電源喪失の表示
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
- 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:-40℃~+125℃