AMC1311

アクティブ

2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
AMC0311D アクティブ 固定ゲイン、差動出力、高精度、2V入力、強化絶縁型アンプ Drop in replacement.

製品詳細

Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 15, 75 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015, 0.0099 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3, 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 15, 75 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015, 0.0099 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3, 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 絶縁電圧測定用に最適化された 2V の高インピーダンス入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:1
  • 小さい DC 誤差:
    • AMC1311:
      • オフセット誤差:±9.9mV (最大値)
      • オフセット・ドリフト:±20µV/℃ (標準値)
      • ゲイン誤差:±1% (最大値)
      • ゲイン・ドリフト:±30ppm/℃ (標準値)
    • AMC1311B:
      • オフセット誤差:±1.5mV (最大値)
      • オフセット・ドリフト:±10µV/℃ (最大値)
      • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
      • ゲイン・ドリフト:±40ppm/℃ (最大値)
    • 非線形性:0.04% (最大値)
  • ハイサイドの 3.3V動作 ( AMC1311B)
  • 高 CMTI:100kV/µs (最小値) ( AMC1311B)
  • ハイサイド電源喪失の表示
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
    • 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:-40℃~+125℃
  • 絶縁電圧測定用に最適化された 2V の高インピーダンス入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:1
  • 小さい DC 誤差:
    • AMC1311:
      • オフセット誤差:±9.9mV (最大値)
      • オフセット・ドリフト:±20µV/℃ (標準値)
      • ゲイン誤差:±1% (最大値)
      • ゲイン・ドリフト:±30ppm/℃ (標準値)
    • AMC1311B:
      • オフセット誤差:±1.5mV (最大値)
      • オフセット・ドリフト:±10µV/℃ (最大値)
      • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
      • ゲイン・ドリフト:±40ppm/℃ (最大値)
    • 非線形性:0.04% (最大値)
  • ハイサイドの 3.3V動作 ( AMC1311B)
  • 高 CMTI:100kV/µs (最小値) ( AMC1311B)
  • ハイサイド電源喪失の表示
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
    • 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:-40℃~+125℃

AMC1311 は、磁気干渉に対して高い耐性を示す容量性絶縁バリアによって入力回路から分離された出力を備えた高精度の絶縁型アンプです。この絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1500VRMS の使用電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧またはオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。

AMC1311 の高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器またはその他の高インピーダンスの電圧信号源と接続するように最適化されています。優れた DC 精度と低い温度ドリフトにより、閉ループ・システムでの高精度の絶縁電圧センシングと制御をサポートします。ハイサイド電源喪失の検出機能が内蔵されているため、システム・レベルの設計や診断が容易になります。

AMC1311 は 2 つの性能グレード・オプションで供給されます。 AMC1311B は拡張産業用温度範囲の -55℃~+125℃ で動作が規定されており、 AMC1311 は -40℃~+125℃ で動作します。

AMC1311 は、磁気干渉に対して高い耐性を示す容量性絶縁バリアによって入力回路から分離された出力を備えた高精度の絶縁型アンプです。この絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1500VRMS の使用電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧またはオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。

AMC1311 の高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器またはその他の高インピーダンスの電圧信号源と接続するように最適化されています。優れた DC 精度と低い温度ドリフトにより、閉ループ・システムでの高精度の絶縁電圧センシングと制御をサポートします。ハイサイド電源喪失の検出機能が内蔵されているため、システム・レベルの設計や診断が容易になります。

AMC1311 は 2 つの性能グレード・オプションで供給されます。 AMC1311B は拡張産業用温度範囲の -55℃~+125℃ で動作が規定されており、 AMC1311 は -40℃~+125℃ で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
AMC1336 アクティブ ±1V 入力、高精度電圧センシング強化絶縁型変調器 Modulator output version
AMC1351 アクティブ 0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ Larger input voltage range, 0-5V
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 AMC0311R アクティブ 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ Same function, Single-ended output.
AMC0311S アクティブ 固定ゲイン、シングルエンド出力、高精度、2V 入力、強化絶縁型アンプ Same function, Single-ended output.
比較対象デバイスと類似の機能
AMC1411 アクティブ 高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ Increased creapage and clearance
AMC3330 アクティブ DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ Added feature: integrated high voltage domain input power supply

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
36 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC1311x 高インピーダンス、2V 入力、強化絶縁型アンプ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 9日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
アプリケーション・ノート 絶縁型アンプと逐次比較型 AD コンバータの組み合わせ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 23日
証明書 CQC Certificate for AMC13xx: Malaysia 2025年 2月 26日
証明書 CQC Certificate for AMC13xx: Taiwan 2025年 2月 26日
e-Book(PDF) エンジニア向け絶縁型シグナル チェーン ソリューション ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 1月 28日
e-Book(PDF) Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
e-Book(PDF) 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
回路設計 Isolierter Spannungssensorschaltkreis mit ±480 V und Differenzausgang (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 26日
回路設計 차동 출력을 지원하는 ±480V 절연 전압 감지 회로 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 23日
アプリケーション・ノート Entwicklung einer Bootstrap-Ladepumpen-Stromversorgung für einen isolierten Verstärker PDF | HTML 2024年 8月 19日
ホワイト・ペーパー Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション・ノート 절연 증폭기를 위한 부트스트랩 충전 펌프 전원 공급 장치 설계 PDF | HTML 2024年 8月 19日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
回路設計 差動出力を持つ ±480V の絶縁電圧センシング回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 7月 24日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기를 사용한 동급 최고의 방사 방출 EMI 성능 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 19日
ホワイト・ペーパー Beste EMI-Leistung in ihrer Klasse bei Strahlungsemissionen mit isolierten Verstärkern (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 17日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプによるクラス最高の放射エミッション EMI 性能 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 7月 17日
Analog Design Journal AC 모터 드라이브의 절연 전압 감지 PDF | HTML 2024年 7月 11日
Analog Design Journal Isolierte Spannungserfassung in ACMotorantrieben PDF | HTML 2024年 7月 11日
Analog Design Journal AC モーター ドライブの絶縁型電圧検出 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション概要 Anschluss eines Differenzialausgangsverstärkers (isoliert) an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
アプリケーション概要 단일 종단 입력 ADC에 차동 출력(절연) 증폭기 인터페이싱 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
アプリケーション・ノート 絶縁型アンプ用ブートストラップ チャージ ポンプ電源の設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 19日
アプリケーション概要 差動出力 (絶縁型) アンプからシングルエンド入力 ADC への接続 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 6月 17日
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー アイソレータの故障モードについて (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 15日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
証明書 Optical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance 2018年 3月 7日
セレクション・ガイド Understanding isolation terminology and relevance 2016年 5月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC1311EVM — AMC1311 評価基板

AMC1311 デバイスは、二酸化シリコン (SiO2) 絶縁バリアによって入力インターフェイス回路から分離された、差動出力を備えた高電圧絶縁アンプです。絶縁バリアは最大7000 Vのガルバニック絶縁を提供します。  TLV6001 と組み合わせて使用すると、差動出力をシングルエンド出力に変換し、さまざまな A/D コンバータ (ADC) を駆動できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

AMC1311 PSpice Model (Rev. A)

SBAM385A.ZIP (5 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

AMC1311 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBAM366B.ZIP (325 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

AMC1311 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBAM367A.ZIP (14 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)

多くの TI リファレンス デザインには、AMC1311 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian