この 29mΩ、–12V、P チャネル FemtoFET™ MOSFET テクノロジは、さまざまなハンドヘルドおよびモバイル・アプリケーション向けに、フットプリントを最小化するよう設計され、最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えることで、フットプリント・サイズを大幅に低減できます。
TA = 25℃ | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | –12 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷 (–4.5V) | 3.2 | nC | |
Qgd | ゲート電荷、ゲート - ドレイン間 | 0.48 | nC | |
RDS(on) | ドレイン - ソース間オン抵抗 | VGS = –1.5V | 64 | mΩ |
VGS = –1.8V | 49 | |||
VGS = –2.5V | 38 | |||
VGS = –4.5V | 29 | |||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | –0.65 | V |
デバイス | 数量 | メディア | パッケージ | 出荷形態 |
---|---|---|---|---|
CSD23285F5 | 3000 | 7 インチ・リール | Femto 1.53mm × 0.77mm SMD リードレス | テープ・アンド・リール |
CSD23285F5T | 250 |
TA = 25℃ | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | –12 | V |
VGS | ゲート - ソース間電圧 | –6 | V |
ID | 連続ドレイン電流(1) | –3.3 | A |
連続ドレイン電流(2) | –5.4 | ||
IDM | パルス・ドレイン電流(1)(3) | –31 | A |
PD | 消費電力(1) | 0.5 | W |
消費電力(2) | 1.4 | ||
V(ESD) | 人体モデル (HBM) | 4000 | V |
デバイス帯電モデル (CDM) | 2000 | ||
TJ、 Tstg | 動作時の接合部温度、 保存温度 | –55~150 | ℃ |
Changes from Revision A (July 2017) to Revision B (February 2022)
Changes from Revision * (August 2016) to Revision A (July 2017)