ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD23285F5

アクティブ

ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm のシングル LGA、35mΩ、–12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

製品詳細

VDS (V) -12 VGS (V) -6 Type P-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 35 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 47 VGSTH typ (typ) (V) -0.65 QG (typ) (nC) 3.2 QGD (typ) (nC) 0.48 QGS (typ) (nC) 0.66 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 3.3 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) -12 VGS (V) -6 Type P-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 35 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 47 VGSTH typ (typ) (V) -0.65 QG (typ) (nC) 3.2 QGD (typ) (nC) 0.48 QGS (typ) (nC) 0.66 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 3.3 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
PICOSTAR (YJK) 3 1.0877 mm² 1.49 x 0.73
  • 低オン抵抗
  • 低い Qg および Qgd
  • 極めて小さいフットプリント
    • 1.53mm × 0.77mm
    • 0.50mm のパッド・ピッチ
  • 薄型
    • 高さ 0.36mm
  • ESD 保護ダイオード搭載
    • HBM 定格 > 4kV
    • CDM 定格 > 2kV
  • 鉛およびハロゲン不使用
  • RoHS 準拠
  • 低オン抵抗
  • 低い Qg および Qgd
  • 極めて小さいフットプリント
    • 1.53mm × 0.77mm
    • 0.50mm のパッド・ピッチ
  • 薄型
    • 高さ 0.36mm
  • ESD 保護ダイオード搭載
    • HBM 定格 > 4kV
    • CDM 定格 > 2kV
  • 鉛およびハロゲン不使用
  • RoHS 準拠

この 29mΩ、–12V、P チャネル FemtoFET™ MOSFET テクノロジは、さまざまなハンドヘルドおよびモバイル・アプリケーション向けに、フットプリントを最小化するよう設計され、最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えることで、フットプリント・サイズを大幅に低減できます。

この 29mΩ、–12V、P チャネル FemtoFET™ MOSFET テクノロジは、さまざまなハンドヘルドおよびモバイル・アプリケーション向けに、フットプリントを最小化するよう設計され、最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えることで、フットプリント・サイズを大幅に低減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CSD25485F5 アクティブ ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm のシングル LGA、42mΩ、–20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET Alternate 20 V versus 12 V, higher resistance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD23285F5 –12V、P チャネル FemtoFET™ MOSFET データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 4月 14日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート Solving Assembly Issues with Chip Scale Power MOSFETs PDF | HTML 2023年 12月 14日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
その他の技術資料 WCSP Handling Guide 2019年 11月 7日
設計ガイド FemtoFET Surface Mount Guide (Rev. D) 2016年 7月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

CSD1FPCHEVM-890 — FemtoFET P チャネルの評価基板

FemtoFET P チャネル向けのこの評価基板 (EVM) には 6 枚のドーター カードが付属しており、各カードには FemtoFET P チャネルの異なる型番が記載されています。  ドーター カードを使用すると、エンジニアはこれらの超小型デバイスを簡単に接続してテストすることができます。  6 個の FemtoFET は 12V ~ 20V の範囲の Vds (ドレイン ソース間電圧) に対応しており、デバイスのサイズは F3 (0.6 x 0.7mm)、F4 (0.6 x 1.0mm)、F5 (0.8 x 1.5mm) のいずれかです。

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
MOSFET
  • CSD13201W10 1mm x 1mm の WLP 封止、シングル、34mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD13202Q2 2mm x 2mm の SON 封止、9.3mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD13302W 1mm x 1mm の WLP 封止、17.1mΩ、12V、シングル、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD13303W1015 1mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、20mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD13306W 12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、1mm x 1.5mm のシングル WLP、10.2mΩ
  • CSD13380F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA、76mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD13381F4 ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm のLGA 封止、180mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD13383F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 mm x 0.6mm の LGA 封止、シングル、44mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD13385F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm のシングル LGA、19mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD15380F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA、1460mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD15571Q2 2mm x 2mm のシングル SON 封止、19.2mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16301Q2 2mm x 2mm のシングル SON、29mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16321Q5 5mm x 6mm のシングル SON、2.6mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16322Q5 5mm x 6mm のシングル SON、5.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16323Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16325Q5 5mm x 6mm のシングル SON、2.2mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16327Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、4.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16340Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16342Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16401Q5 5mm x 6mm のシングル SON、2.3mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16403Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、3.7mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16404Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、7.2mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16406Q3 3mm x 3mm のシングル SON、7.4mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16407Q5 5mm x 6mm のシングル SON、3.3mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16408Q5 5mm x 6mm のシングル SON、6.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16409Q3 3mm x 3mm のシングル SON、12.4mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16410Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、12mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16411Q3 3mm x 3mm のシングル SON、15mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16412Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、16mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16413Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、5.6mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16414Q5 5mm x 6mm のシングル SON、2.6mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16415Q5 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16556Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16570Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、0.82mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17301Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17302Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17303Q5 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.6mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17304Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、8.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17305Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.6mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17306Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17307Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、12.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17308Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、11.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17309Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、6.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17310Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17311Q5 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17312Q5 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.7mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17313Q2 2mm x 2mm のシングル SON 封止、32mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17318Q2 2mm x 2mm のシングル SON 封止、16.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17322Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、12.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17327Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、15.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17381F4 ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、117mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17382F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 mm x 0.6mm の LGA 封止、シングル、67mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17483F4 ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17484F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm のシングル LGA 封止、128mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17501Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17505Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17506Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17507Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、10.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17510Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、5.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17522Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、8.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17527Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、10.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17551Q3A 3mm x 3mm のシングル SON 封止、9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17551Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、8.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17552Q3A 3mm x 3mm のシングル SON 封止、6mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17552Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17553Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17555Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.7mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17556Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17559Q5 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17570Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、0.92mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17571Q2 2mm x 2mm のシングル SON 封止、29mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17573Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.45mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17575Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17576Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17577Q3A 3mm x 3mm のシングル SON 封止、6.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17577Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、5.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17578Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、9.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17578Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17579Q3A 3mm x 3mm のシングル SON 封止、14.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17579Q5A 30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、5mm x 6mm のシングル SON、13.3mΩ
  • CSD17581Q3A 3mm x 3mm のシングル SON、4.7mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17581Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、4.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17585F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm のシングル LGA、33mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18501Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18502KCS シングル TO-220 封止、2.9mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18502Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18503KCS シングル TO-220 封止、4.5mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18503Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18504KCS シングル TO-220 封止、7mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18504Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18509Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18510KCS シングル TO-220 封止、1.7mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18510KTT D2PAK 封止、シングル、1.7mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18510Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、0.96mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18511KCS シングル TO-220 封止、2.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18511KTT シングル D2PAK 封止、2.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18511Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、2.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18512Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18513Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、3.4mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18514Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、4.9mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18531Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18532KCS シングル TO-220 封止、4.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18532NQ5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.4mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18532Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18533KCS シングル TO-220 封止、6.3mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18533Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18534KCS シングル TO-220 封止、9.5mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18534Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18535KCS シングル TO-220 封止、2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18535KTT D2PAK 封止、シングル、2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18536KCS シングル TO-220 封止、1.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18536KTT D2PAK 封止、シングル、1.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18537NKCS シングル TO-220 封止、14mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18537NQ5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、13mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18540Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18541F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 0.8mm の LGA 封止、シングル、65mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18542KCS シングル TO-220 封止、4mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18542KTT D2PAK 封止、シングル、4mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18543Q3A 3mm x 3mm のシングル SON、9.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18563Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19501KCS シングル TO-220 封止、6.6mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19502Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.1mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19503KCS シングル TO-220 封止、9.2mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19505KCS シングル TO-220 封止、3.1mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19505KTT シングル D2PAK、3.1mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19506KCS シングル TO-220 封止、2.3mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19506KTT シングル D2PAK 封止、2.3mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19531KCS シングル TO-220 封止、7.7mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19531Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.4mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19532KTT 100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、シングル D2PAK、5.6mΩ
  • CSD19532Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.9mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19533KCS シングル TO-220 封止、10.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19533Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19534KCS 100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、シングル TO-220、16.5mΩ
  • CSD19534Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19535KCS シングル TO-220 封止、3.6mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19535KTT 100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、シングル D2PAK、3.4mΩ
  • CSD19536KCS シングル TO-220 封止、2.7mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19536KTT 100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、シングル D2PAK、2.4mΩ
  • CSD19537Q3 100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、3 mm x 3 mm のシングル SON、14.5mΩ
  • CSD19538Q2 2mm x 2mm のシングル SON、59mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19538Q3A 3mm x 3mm のシングル SON、61mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD22202W15 ゲートの ESD 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、12.2mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD22204W ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm のシングル WLP、9.9mΩ、–8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD22205L ゲートの ESD 保護機能搭載、1.2mm x 1.2mm のシングル LGA 封止、9.9mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD22206W ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、5.7mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD23202W10 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1mm のシングル WLP 封止、53mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD23203W ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、19.4mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD23280F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA、116mΩ、–12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD23285F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm のシングル LGA、35mΩ、–12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD23381F4 ゲートの ESD 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA 封止、175mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD23382F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA 封止、76mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25202W15 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、26mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25211W1015 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、33mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25213W10 ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 1mm のシングル WLP 封止、47mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25304W1015 1mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、32.5mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25310Q2 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、23.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25402Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25404Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、6.5mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25480F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA 封止、159mΩ、–20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25481F4 ゲートの ESD 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA 封止、105mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25483F4 ゲートの ESD 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA 封止、245mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25484F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA、109mΩ、–20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25485F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm のシングル LGA、42mΩ、–20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25501F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA 封止、76mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
シミュレーション・モデル

CSD23285F5 TINA-TI Spice Model

SLPM236.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

CSD23285F5 Unencrypted PSpice Model (Rev. A)

SLPM195A.ZIP (3 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01067 — 圧力、湿度、温度センシング機能付きのスマート ダンパ制御のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ネットワーク接続型 HVAC (エアコン) システムで、複数の部屋の快適度制御を実現する設計を採用しています。温度、湿度、圧力のセンシングにより、各ゾーンを別々に監視し、気流を調整できます。このリファレンス デザインは、定風量 (CAV) システムを可変風量 (VAV) システムに変換します。収集されたデータは、ワイヤレスでスマート サーモスタットやゲートウェイへ伝送されます。複数のオンボード センサを使用して、予防保守、技術的なトラブルシューティング時間の短縮、総合的なエネルギー消費の削減が可能です。バッテリ動作時間が長いため、このスマート (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01228 — 誘導性センシング使用の低消費電力水流測定のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、CC1350 SimpleLink™ ワイヤレス マイコンと FemtoFET™ MOSFET を使用して実装した誘導性センシング技術を使用した、このアプリケーション向けの高集積ソリューションを示します。また、このリファレンス デザインは、ワイヤレス M-Bus、Sigfox™、または独自プロトコルのようなワイヤレス通信を統合するためのプラットフォームも提供します。水道事業者が自動メータ読み取り(AMR)機能を追加しようとした場合、既存のメータすべてを置き換えるか、単純な電子機器のアドオン モジュールを設置するかの選択を迫られます。このアドオン (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010050 — AMR (自動メーター読み取り) 向け、超低消費電力、水流量測定のリファレンス デザイン

この完全にテスト済みのリファレンス デザインは、機械的メータによる水流の電子的な測定を行う低消費電力のソリューションで、流量測定およびワイヤレス通信をシングルチップで実現するプラットフォームです。このデザインは、既存の機械式メーターに対してワイヤレス通信機能を追加する水道流量の自動メータ読み取り (AMR) モジュールに最適です。RF サブシステムは、ワイヤレス M-Bus のような各種標準プロトコル、または Sub-1GHz ISM バンドを使用する独自プロトコルをサポートしています。このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01525 — 8 チャネル、16 ビット、200mA 電流出力 DAC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、DAC80508 8 チャネル、16 ビット D/A コンバータ (DAC) の小さなサイズと高性能を、高精度オペアンプと組み合わせることで、高密度かつ高精度の電流ソース ソリューションを実現します。このリファレンス デザインは最大 200mA の電流を出力可能で、最低限の PVDD 電源電圧で動作するため、消費電力の低減と高効率を実現できます。また、DAC80508 の基準電圧ノイズが小さく、OPA2376 の電圧および電流ノイズも小さいため、電流出力のノイズが小さいことも特長です。 
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PICOSTAR (YJK) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ