DATA SHEET
DACx0502 高精度の基準電圧を内蔵した デュアル 16 ビット、14 ビット、12 ビット、1LSB INL の電圧出力 DAC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 16 ビット性能:1LSB INL および DNL (最大値)
- 低グリッチ電力:4nV-s
- 広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- バッファ付き出力範囲:5V、2.5V、1.25V
- 低消費電力:5.5V で 1mA/チャネル
- 5ppm/℃ (最大値)、2.5V の高精度基準電圧を内蔵
- シリアル・インターフェイスをピンで選択可能
- 3 線式、SPI 互換 (最高 50MHz)
- 2 線式、I2C 互換
- パワー・オン・リセット:ゼロ・スケールまたは中間スケール
- VDD = 5.5V で 1.62V VIH
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- パッケージ:小型の 10 ピン WSON