DAC60502
- 16 ビット性能:1LSB INL および DNL (最大値)
- 低グリッチ電力:4nV-s
- 広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- バッファ付き出力範囲:5V、2.5V、1.25V
- 低消費電力:5.5V で 1mA/チャネル
- 5ppm/℃ (最大値)、2.5V の高精度基準電圧を内蔵
- シリアル・インターフェイスをピンで選択可能
- 3 線式、SPI 互換 (最高 50MHz)
- 2 線式、I2C 互換
- パワー・オン・リセット:ゼロ・スケールまたは中間スケール
- VDD = 5.5V で 1.62V VIH
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- パッケージ:小型の 10 ピン WSON
16 ビット DAC80502、14 ビット DAC70502、12 ビット DAC60502 (DACx0502) デジタル / アナログ・コンバータ (DAC) は、電圧出力を備えた高精度低消費電力デバイスです。
DACx0502 は 1 LSB 未満の直線性誤差を実現しています。高精度でありかつパッケージが小型であるため、DACx0502 はゲインおよびオフセット較正、電流または電圧設定点生成、電源制御などのアプリケーションに非常に適しています。これらのデバイスは、2.5V、5ppm/℃の内部基準電圧を内蔵しており、フルスケール出力電圧範囲を 1.25V、2.5V、5V のいずれかに選択できます。DACx0502 にはパワー・オン・リセット回路が組み込まれており、RSTSEL ピンのステータスに応じて DAC 出力がゼロ・スケールまたは中間スケールで起動し、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでそのスケールにとどまるように確実に制御されます。
DACx0502 のデジタル・インターフェイスは、SPI2C ピンを使用して SPI または I2C モードに構成できます。SPI モードの場合、DACx0502 は最高 50MHz のクロック・レートで動作する汎用 3 線式シリアル・インターフェイスを使用します。I2C モードの場合、DACx0502 は Standard (100kbps)、Fast (400kbps)、Fast+ (1.0Mbps) モードで動作します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DACx0502 高精度の基準電圧を内蔵した デュアル 16 ビット、14 ビット、12 ビット、1LSB INL の電圧出力 DAC データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 6月 25日 |
| 回路設計 | DAC80501 および XTR200 を使用した高精度、3 線式アナログ 電流出力トランスミッタ | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026年 2月 2日 | |
| アプリケーション・ノート | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022年 11月 8日 | |||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC80502-01EVM — DAC80502 / DAC80501 の評価基板
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シリーズ電圧リファレンス
- REF2025 — 8ppm/℃ のドリフト、低消費電力、Vref と Vref/2 のデュアル出力、電圧リファレンス
- REF2030 — Vref は 3V、低ドリフト、低消費電力、Vref と Vref/2 のデュアル出力、電圧リファレンス
- REF2033 — Vref は 3.3V、低ドリフト、低消費電力、Vref と Vref/2 のデュアル出力、電圧リファレンス
- REF2041 — Vref は 4.1V、低ドリフト、低消費電力、Vref と Vref/2 のデュアル出力、電圧リファレンス
- REF34-Q1 — 車載対応、低ドリフト、低消費電力、小型フットプリント、シリーズ電圧リファレンス
- REF3425 — 2.5V、低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファレンス
- REF3430 — 3V、低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファレンス
- REF3433 — 3.3V、低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファレンス
- REF3440 — 4.1V、低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファレンス
- REF3450 — 5V、低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファレンス
- REF35 — 650nA の静止電流、12ppm/℃ のドリフト、超低消費電力、高精度電圧リファレンス
- REF35-Q1 — 車載、650nA の静止電流、15ppm/℃ のドリフト、超低消費電力、高精度の電圧リファレンス
- REF4132 — 12ppm/℃、低ノイズ、低消費電力、高精度、電圧リファレンス
- REF5020A-Q1 — 車載、低ノイズ、超低ドリフト、高精度の 2.048V シリーズ電圧リファレンス
- REF5025A-Q1 — 車載、低ノイズ、超低ドリフト、高精度の 2.5V シリーズ電圧リファレンス
- REF5030A-Q1 — 車載、低ノイズ、超低ドリフト、高精度の 3V シリーズ電圧リファレンス
- REF5045A-Q1 — 車載、低ノイズ、超低ドリフト、高精度の 4.5V シリーズ電圧リファレンス
- REF5050A-Q1 — 車載、低ノイズ、超低ドリフト、高精度の 5V シリーズ電圧リファレンス
- REF50E — エンハンスド製品、低ノイズ (0.5µVpp/V)、低ドリフト (2.5ppm°/C)、広い入力電圧範囲 (VIN) (42V)、高精度電圧リファレンス
- REF54 — 0.8ppm/℃ のドリフト (最大値)、0.11ppmp-p の 1/f ノイズ、最大 380μA の低静止電流、高精度、電圧リファレンス
- REF70 — 低ノイズ、低ドリフト、超高精度電圧リファレンス
- REF80 — 0.05ppm/℃ のドリフト、変動が 1ppm 未満の安定性、温度制御型の埋め込みツェナー リファレンス
高精度 ADC
- ADC0802-N — 0.5 LSB の INL、8 ビット、1 チャネル、マイクロプロセッサと互換の A/D コンバータ
- ADC0804-N — 1 LSB の INL、8 ビット、1 チャネル、マイクロプロセッサと互換の A/D コンバータ
- ADC0808-N — 0.75 LSB の INL、8 ビット、1 チャネル、マイクロプロセッサと互換の A/D コンバータ
- ADC081C021 — I2C 搭載、アラート ピン採用、8 ビット、189kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADC081C027 — I2C 搭載、8 ビット、189kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADC081S021 — SPI 搭載、8 ビット、200kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADC081S051 — SPI 搭載、8 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADC081S101 — 8 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADC0820-N — トラック / ホールド機能搭載、8 ビット、高速マイクロプロセッサと互換性のある A/D コンバータ
- ADC082S021 — 2 チャネル、50kSPS ~ 200kSPS、8 ビット A/D コンバータ
- ADC082S051 — 2 チャネル、200kSPS ~ 500kSPS、8 ビット A/D コンバータ
- ADC082S101 — 2 チャネル、500kSPS ~ 1MSPS、8 ビット A/D コンバータ
- ADC0831-N — 8 ビット、1 チャネル、シリアル I/O の A/D コンバータ
- ADC0832-N — 8 ビット、2 チャネル、シリアル I/O の A/D コンバータ
- ADC0834-N — 8 ビット、4 チャネル、シリアル I/O の A/D コンバータ
- ADC0838-N — 8 ビット、8 チャネル、シリアル I/O の A/D コンバータ
- ADC0848 — マルチプレクサ・オプションが利用可能、8 ビット、8 チャネル、マイクロプロセッサとの互換性のある A/D コンバータ
- ADC084S021 — 4 チャネル、50kSPS ~ 200kSPS、8 ビット A/D コンバータ
- ADC084S051 — 4 チャネル、200kSPS ~ 500kSPS、8 ビット A/D コンバータ
- ADC084S101 — 4 チャネル、500kSPS ~ 1MSPS、8 ビット A/D コンバータ
- ADC08831 — マルチプレクサとサンプル / ホールド機能搭載、8 ビット、1 チャネル、シリアル I/O の CMOS A/D コンバータ
- ADC08832 — マルチプレクサとサンプル / ホールド機能搭載、8 ビット、2 チャネル、シリアル I/O の CMOS A/D コンバータ
- ADC088S022 — 8 チャネル、50kSPS ~ 200kSPS、8 ビット A/D コンバータ
- ADC088S052 — 8 チャネル、200kSPS ~ 500kSPS、8 ビット A/D コンバータ
- ADC088S102 — 8 チャネル、500kSPS ~ 1MSPS、8 ビット A/D コンバータ
- ADC101C021 — I2C 搭載、アラート ピン採用、10 ビット、189kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADC101C027 — I2C 搭載、10 ビット、189kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADC101S021 — SPI 搭載、10 ビット、200kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADC101S051 — SPI 搭載、10 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADC101S051-Q1 — 車載向け、SPI 搭載、10 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADC101S101 — SPI 搭載、10 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADC102S021 — 2 チャネル、50kSPS ~ 200kSPS、10 ビット A/D コンバータ
- ADC102S051 — 2 チャネル、200kSPS ~ 500kSPS、10 ビット A/D コンバータ
- ADC102S101 — 2 チャネル、500kSPS ~ 1MSPS、10 ビット A/D コンバータ
- ADC104S021 — シングルエンド入力、シリアル インターフェイス搭載、10 ビット、200kSPS、4 チャネル SAR ADC
- ADC104S021Q-Q1 — 車載向け、4 チャネル、50kSPS ~ 200kSPS、10 ビット A/D コンバータ
- ADC104S051 — 4 チャネル、200kSPS ~ 500kSPS、10 ビット A/D コンバータ
- ADC104S101 — 4 チャネル、500kSPS ~ 1MSPS、10 ビット A/D コンバータ
- ADC10738 — マルチプレクサとサンプル / ホールドとリファレンス搭載、10 ビットおよび符号、シリアル I/O の A/D コンバータ
- ADC108S022 — 8 チャネル、50kSPS ~ 200kSPS、10 ビット A/D コンバータ
- ADC108S052 — 8 チャネル、200kSPS ~ 500kSPS、10 ビット A/D コンバータ
- ADC108S102 — 8 チャネル、500kSPS ~ 1MSPS、10 ビット A/D コンバータ
- ADC12130 — 2 チャネルのマルチプレクサとサンプル / ホールド搭載、セルフ キャリブレーション型、12 ビットおよび符号、シリアル I/O の A/D コンバータ
- ADC121C021 — アラート機能搭載、I2C 互換、12 ビット A/D コンバータ
- ADC121C021-Q1 — 車載向け I2C 互換、12 ビット AD コンバータ、アラート ピン付き
- ADC121C027 — アラート機能搭載、I2C 互換、12 ビット A/D コンバータ
- ADC121S021 — シングルチャネル、50 ~ 200ksps、12 ビット A/D コンバータ
- ADC121S101 — シングルチャネル、0.5 ~ 1Msps、12 ビット A/D コンバータ
- ADC121S101-Q1 — 車載向けシングルチャネル、0.5 ~ 1MSPS、12 ビット A/D コンバータ
- ADC122S021 — 2 チャネル、50kSPS ~ 200kSPS、12 ビット A/D コンバータ
- ADC122S051 — 2 チャネル、200kSPS ~ 500kSPS、12 ビット A/D コンバータ
- ADC122S051Q-Q1 — 2 チャネル、200kSPS ~ 500kSPS、12 ビット A/D コンバータ
- ADC122S101 — 2 チャネル、500kSPS ~ 1MSPS、12 ビット A/D コンバータ
- ADC122S625 — デュアル、12 ビット、50kSPS ~ 200 kSPS、同時サンプリング A/D コンバータ
- ADC122S655 — デュアル、12 ビット、200kSPS ~ 500 kSPS、同時サンプリング A/D コンバータ
- ADC122S706 — デュアル、12 ビット、500kSPS ~ 1 MSPS、同時サンプリング A/D コンバータ
- ADC124S021 — 4 チャネル、50kSPS ~ 200kSPS、12 ビット A/D コンバータ
- ADC124S051 — 4 チャネル、200kSPS ~ 500kSPS、12 ビット A/D コンバータ
- ADC124S101 — 4 チャネル、500kSPS ~ 1MSPS、12 ビット A/D コンバータ
- ADC128D818 — 温度センサと I2C インターフェイス搭載、内部と外部の電圧リファレンスに対応、12 ビット、82SPS、8 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADC128S022 — 8 チャネル、50kSPS ~ 200kSPS、12 ビット A/D コンバータ
- ADC128S052 — シングルエンド入力、シリアル インターフェイス搭載、12 ビット、500kSPS、8 チャネル SAR ADC
- ADC128S052-Q1 — 車載向け、8 チャネル、200kSPS ~ 500kSPS、12 ビット A/D コンバータ
- ADC128S102 — 8 チャネル、50kSPS ~ 1MSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC)
- ADC128S102QML-SP — 耐放射線強化、8 チャネル、50kSPS ~ 1MSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC)
- ADC141S626 — 14 ビット、50kSPS ~ 250kSPS、差動入力、マイクロパワー ADC
- ADC141S628-Q1 — 車載向け 14 ビット、200kSPS、擬似差動マイクロパワー A/D コンバータ (ADC)
- ADC161S626 — 完全差動入力採用、16 ビット、250kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADC78H89 — 7 チャネル、500KSPS、12 ビット A/D コンバータ
- ADC78H90 — 8 チャネル、500KSPS、12 ビット A/D コンバータ
- ADCS7476 — SOT-23 と LLP に封止、1MSPS、12/10/8 ビット A/D コンバータ
- ADCS7477 — SOT-23 と LLP に封止、1MSPS、10 ビット A/D コンバータ
- ADCS7478 — SOT-23 と LLP に封止、1MSPS、8 ビット A/D コンバータ
- ADCV08832 — サンプル / ホールド機能搭載、低電圧、8 ビット、シリアル I/O、CMOS A/D コンバータ
- ADS1000 — PGA と発振器と I2C 搭載、12 ビット、128SPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1000-Q1 — 車載向け、PGA と発振器と I2C 搭載、12 ビット、128SPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1119 — I2C インターフェイス搭載、外部 Vref(電圧リファレンス)入力対応、16 ビット、1kSPS、4 チャネル、汎用デルタ シグマ ADC
- ADS1120 — PGA、VREF、2x IDAC、SPI インターフェイス搭載、16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型サイズのデルタ シグマ ADC
- ADS1120-Q1 — 車載向け、PGA と VREF 搭載、小信号センサ向け、16 ビット、2kSPS、低消費電力、4 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS112C04 — PGA、VREF、2 個の IDAC、I2C インターフェイス搭載、16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC
- ADS112U04 — PGA、VREF、2 個の IDAC、UART インターフェイス搭載の 16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC
- ADS1130 — 抵抗ブリッジセンサ / 計量器向け 18 ビット、80SPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1131 — 抵抗ブリッジセンサ / 計量器向け、パワーダウン スイッチ搭載 18 ビット、80SPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1146 — 高精度センサ測定向け、16 ビット、2kSPS、1 チャネル ADC
- ADS1147 — PGA とリファレンスと IDAC 搭載、高精度センサ測定向け、16 ビット、2kSPS、4 チャネル ADC
- ADS1148 — PGA とリファレンスと IDAC 搭載、高精度センサ測定向け、16 ビット、2kSPS の ADC
- ADS1148-Q1 — 車載対応、PGA とリファレンスと IDAC 搭載、高精度センサ測定向け、16 ビット、2kSPS の ADC
- ADS114S06 — PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、16 ビット、4kSPS、6 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS114S06B — PGA と電圧リファレンス搭載、低コスト アプリケーション向け、16 ビット、4kSPS、6 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS114S08 — PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、16 ビット、4kSPS、12 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS114S08B — PGA と電圧リファレンス搭載、低コスト アプリケーション向け、16 ビット、4kSPS、12 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1158 — 高速チャネル スキャンと自動シーケンサ搭載、16 ビット、125kSPS、16 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1174 — クワッド、同時サンプリング、16 ビット A/D コンバータ
- ADS1178 — 8 チャネル、同時サンプリング、16 ビット AD コンバータ
- ADS117L11 — 入力バッファとリファレンス バッファ搭載、16 ビット、400kSPS、低消費電力、広帯域幅のデルタ シグマ ADC
- ADS1203 — 10MHz クロック、±250mV 入力、16 ビット分解能、外部リファレンス オプションに対応、電流シャント、デルタ シグマ変調器
- ADS1204 — 4 デルタシグマ型変調器、10MHz クロック、0~5V 入力、16 ビット分解能
- ADS1205 — 2 個の 1 ビット、10MHz、2 次デルタ シグマ変調器
- ADS1208 — ホール センサ向け電流励起機能搭載、10MHz 変調器
- ADS1209 — 16 ビット、10MHz、2 チャネル、Delta-Sigma モジュレータ
- ADS1216 — VREF、PGA、複数の IDAC、RAM 搭載、24 ビット、8 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1217 — 8 チャネル、24 ビット AD コンバータ
- ADS1218 — フラッシュ メモリと VREF とバッファと 2x IDAC 搭載、シリアル出力、デジタル I/O、低消費電力、8 チャネル、24 ビット、780SPS ADC
- ADS1219 — I2C インターフェイス搭載、外部 Vref(電圧リファレンス)入力対応、24 ビット、1kSPS、4 チャネル、汎用デルタ シグマ ADC
- ADS1220 — PGA と VREF と SPI と 2 個の IDAC 搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC
- ADS122C04 — PGA、VREF、2 個の IDAC、I2C インターフェイス搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC
- ADS122U04 — PGA、VREF、2 個の IDAC、UART インターフェイス搭載の 24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC
- ADS1230 — 抵抗ブリッジセンサ / 計量器向け 20 ビット、80SPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1231 — 抵抗ブリッジセンサ / 計量器向け 24 ビット、80SPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1232 — ブリッジ センサ向け、24 ビット、80SPS、2 チャネル、差動、ピンでプログラマブルなデルタ シグマ ADC
- ADS1234 — ブリッジ センサ向け、24 ビット、80SPS、4 チャネル、差動、ピンでプログラマブルなデルタ シグマ ADC
- ADS1235 — PGA と AC 励起搭載、ブリッジ センサ向け、24 ビット、7.2kSPS、3 チャネル、差動デルタ シグマ ADC
- ADS1235-Q1 — 車載向け、PGA と AC 励起搭載、24 ビット、7.2kSPS、3 チャネル、差動入力、デルタ シグマ ADC
- ADS1243-HT — 高温対応、8 チャネル、PGA 搭載、1:128、50/60Hz ノッチ、24 ビット ADC
- ADS1246 — PGA 搭載、高精度センサ測定向け、24 ビット、2kSPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1247 — PGA と Vref と 2x IDAC 搭載、高精度センサ測定向け、24 ビット、2kSPS、4 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1248 — 高精度センサ測定向け、24 ビット、2kSPS、8 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS124S06 — PGA と電圧リファレンス搭載、高精度センサ測定向け、24 ビット、4kSPS、6 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS124S08 — PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、24 ビット、4kSPS、12 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1250 — 20 ビット、データ アクイジション システム向け、A/D コンバータ
- ADS1251 — 24 ビット、20kHz、低消費電力、A/D コンバータ
- ADS1252 — ResolutionPlus 24 ビット、40kHz A/D コンバータ
- ADS1253 — 24 ビット、20kSPS、4 チャネル、単一電源デルタ シグマ ADC
- ADS1254 — 個別の AVDD と DVDD 搭載、24 ビット、20kSPS、4 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1255 — 24 ビット、30kSPS、超低ノイズ、デルタ シグマ ADC
- ADS1256 — PGA 搭載、ファクトリ オートメーションとプロセス制御向け、24 ビット、30kSPS、8 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1257 — PGA 内蔵、24 ビット、30kSPS、4 チャネル産業用 ADC
- ADS1258 — 高速チャネル スキャン機能と自動シーケンサ搭載、24 ビット、125kSPS、16 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1258-EP — エンハンスド製品、16 チャネル、24 ビット A/D コンバータ(ADC)
- ADS1259 — 低ドリフトの電圧リファレンス搭載、ファクトリ オートメーション向け、24 ビット、14.4kSPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1259-Q1 — 車載向け、低ドリフトの Vref 搭載、ダイナミック レンジの広いシステム向け、24 ビット、14.4kSPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS125H01 — 低ノイズ PGA 搭載、±20V 入力対応、24 ビット、40kSPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS125H02 — ±20V 入力対応、PGA、複数の IDAC、複数の GPIO、VREF 搭載の 24 ビット、40kSPS、2 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1260 — PGA、VREF、IDAC を搭載、ファクトリ オートメーション向け、24 ビット、40kSPS、5 チャネルのデルタ シグマ ADC
- ADS1260-Q1 — PGA、VREF、IDAC を搭載、車載 24 ビット、40kSPS、5 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1261 — PGA、VREF、IDAC、AC 励起搭載、ファクトリ オートメーション向け、24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ シグマ ADC
- ADS1261-Q1 — PGA、VREF、IDAC、AC 励起搭載、車載 24 ビット、40kSPS、10 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1262 — ファクトリ オートメーション向け、PGA と電圧リファレンス搭載、32 ビット、38kSPS、10 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1263 — ファクトリ オートメーション向け、PGA と VREF と補助 ADC 搭載、32 ビット、38kSPS、10 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1271 — 広帯域アプリケーション向け、24 ビット、105kSPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1274 — 広帯域アプリケーション向け、24 ビット、144kSPS、4 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC
- ADS1278 — 広帯域アプリケーション向け、24 ビット、144kSPS、8 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC
- ADS1278-EP — エンハンスド製品、8 回路、144kHz、同時サンプリング、24 ビット、デルタ-シグマ ADC
- ADS1278-HT — 高温対応、4/8 入力、同時サンプリング、24 ビット A/D コンバータ
- ADS1278-SP — 耐放射線、24 ビット、8 チャネル、同時サンプリング デルタ シグマ ADC
- ADS127L01 — 24 ビット、512kSPS、1 チャネル、超低消費電力、広帯域、デルタ シグマ ADC
- ADS127L11 — 駆動しやすい複数の入力採用、広帯域または低レイテンシのフィルタ搭載、24 ビット、400kSPS、デルタ シグマ ADC
- ADS127L18 — 8 チャネル、同時サンプリング、512kSPS、広帯域 24 ビット デルタ シグマ ADC
- ADS127L21 — プログラマブル IIR/FIR (無限インパルス応答と有限インパルス応答) フィルタ搭載、24 ビット、512kSPS、広帯域デルタ シグマ ADC
- ADS127L21B — 最大 INL 0.8ppm の高い直線性、24 ビット、512kSPS、広帯域デルタシグマ ADC
- ADS1281 — 地震とエネルギー探査向け、超高分解能、4kSPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1282 — 地震とエネルギー探査に適した PGA 搭載、4kSPS、2 チャネル、超高分解能デルタ シグマ ADC
- ADS1282-SP — 高分解能 A/D コンバータ (ADC)
- ADS1283 — 地震とエネルギー探査に適した PGA 搭載、4kSPS、2 チャネル、超高分解能デルタ シグマ ADC
- ADS1284 — 地震とジオスペース探査に適した PGA と低消費電力モード搭載、4kSPS、2 チャネル、超高分解能 ADC
- ADS1285 — 地震とジオスペース探査に適した 32 ビット、高分解能、2 チャネルのデルタ シグマ ADC
- ADS1286 — 12 ビット、マイクロパワー サンプリング A/D コンバータ (ADC)
- ADS1287 — PGA 搭載、地震とエネルギー探査向け、低消費電力、1kSPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1287D — PGA 搭載、地震とエネルギー探査向け、低消費電力、1kSPS、2 チャネル (同時)、デルタ シグマ ADC
- ADS1288 — 地震とジオスペース探査に適した低消費電力、32 ビット、2 チャネルのデルタ シグマ ADC
- ADS130E08 — 各種メーター アプリケーション向け、低コスト、8 チャネル、統合型アナログ フロント エンド
- ADS131A02 — 24 ビット、128kSPS、2 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC
- ADS131A04 — 24 ビット、128kSPS、4 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC
- ADS131E04 — 電力監視と保護向け、24 ビット、64kSPS、4 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC
- ADS131E06 — 電力監視と保護向け、24 ビット、64kSPS、6 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC
- ADS131E08 — 電力監視と保護向け、24 ビット、64kSPS、8 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC
- ADS131M06 — 6 チャネル、24 ビット、32kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC
- ADS131M06-Q1 — 車載対応、6 チャネル、24 ビット、32kSPS、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC
- ADS131M08 — 24 ビット、32kSPS、8 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC
- ADS131M08-Q1 — 車載対応、8 チャネル、24 ビット、32kSPS、同時サンプリング、デルタ シグマ ADC
- ADS1601 — 16 ビット、1.25MSPS、高速、高精度デルタ シグマ ADC
- ADS1602 — 16 ビット、2.5MSPS AD コンバータ
- ADS1605 — 16 ビット、5MSPS デルタ シグマ A/D コンバータ
- ADS1606 — FIFO 搭載、16 ビット、5MSPS、シングルチャネル、デルタ シグマ ADC
- ADS1625 — 18 ビット、1.25MSPS、シングルチャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1626 — 調整可能な FIFO 搭載、18 ビット、1.25MSPS、シングルチャネル デルタ シグマ ADC
- ADS1672 — 高速、高分解能 625kSPS 24 ビット、デルタ シグマ型 ADC
- ADS1675 — 4MSPS、24 ビット AD コンバータ
- ADS7028 — SPI と GPIO と CRC 搭載、小型、8 チャネル、12 ビット A/D コンバータ (ADC)
- ADS7029-Q1 — 超低消費電力、超小型、8 ビット、2MSPS SAR(逐次比較型)ADC
- ADS7038 — SPI と GPIO と CRC 搭載、8 チャネル、1MSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC)
- ADS7038-Q1 — 車載、SPI と GPIO と CRC 搭載、8 チャネル、1MSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC)
- ADS7039-Q1 — 超低消費電力、超小型、10 ビット、2MSPS SAR(逐次比較型)ADC
- ADS7040 — 超低消費電力、超小型サイズ、8 ビット、1MSPS、シングルエンド、SAR ADC
- ADS7041 — 超低消費電力、超小型サイズ、10 ビット、1MSPS、シングルエンド、SAR ADC
- ADS7042 — SPI インターフェイス付き 1MSPS 超低消費電力、超小型 SAR(逐次比較型)12 ビット ADC
- ADS7043 — 超低消費電力、超小型サイズ SAR ADC | 12 ビット | 1MSPS | 疑似差動
- ADS7044 — 超低消費電力、超小型サイズ SAR ADC | 12 ビット | 1MSPS | 完全差動
- ADS7046 — 12 ビット、3MSPS、シングルエンド入力、小型、低消費電力 SAR(逐次比較型)ADC
- ADS7047 — 12 ビット、3MSPS、差動入力、小型、低消費電力 SAR(逐次比較型)ADC
- ADS7049-Q1 — 超低消費電力、超小型、12 ビット、2MSPS SAR(逐次比較型)ADC
- ADS7052 — 14 ビット、1MSPS、シングルエンド入力、小型、低消費電力 SAR(逐次比較型)ADC
- ADS7054 — 14 ビット、1MSPS、差動入力、小型、低消費電力 SAR(逐次比較型)ADC
- ADS7056 — SPI 搭載、14 ビット、2.5MSPS、超低消費電力、超小型サイズ SAR ADC
- ADS7057 — 14 ビット、2.5MSPS、差動入力、小型、低消費電力 SAR(逐次比較型)ADC
- ADS7066 — 内部リファレンスと GPIO と SPI 搭載、8 チャネル、250kSPS、16 ビット A/D コンバータ (ADC)
- ADS7067 — GPIO と SPI 搭載、8 チャネル、800kSPS、16 ビット SAR A/D コンバータ (ADC)
- ADS7128 — I2C インターフェイスと GPIO と CRC と RMS モジュール搭載、小型、8 チャネル、12 ビット A/D コンバータ (ADC)
- ADS7138 — I2C と GPIO と CRC 搭載、8 チャネル、140kSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC)
- ADS7138-Q1 — 車載、I2C と GPIO と CRC 搭載、8 チャネル、140kSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC)
- ADS7142 — 1.8V 動作、1.5 x 2mm QFN パッケージの 12 ビット、140kSPS、2 チャネル、ナノパワー SAR ADC
- ADS7142-Q1 — 車載向け、プログラマブル スレッショルド、ホストのウェークアップ機能搭載、2 チャネル、12 ビット、140kSPS、I2C 互換 ADC
- ADS7223 — 12 ビット、1MSPS、4×2/2×2 同時サンプリング SAR ADC
- ADS7229 — シングルエンド入力、12 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS7230 — シリアル インターフェイス搭載、低消費電力、12 ビット、2 チャネル、1MHz、シングル / デュアル、ユニポーラ入力 ADC
- ADS7250 — 逐次比較型 ADC、デュアル、750kSPS、12 ビット、同時サンプリング
- ADS7253 — 12 ビット、1MSPS、デュアル、同時サンプリング、シングルエンド / 疑似差動 SAR ADC
- ADS7254 — 12 ビット、1MSPS、デュアル、同時サンプリング、差動 SAR ADC
- ADS7263 — 14 ビット、1MSPS、4×2/2×2 同時サンプリング SAR ADC
- ADS7279 — シリアル インターフェイス搭載、低消費電力、14 ビット、1MHz、シングル、ユニポーラ入力 ADC
- ADS7280 — シリアル インターフェイス搭載、低消費電力、14 ビット、1MHz、デュアル、ユニポーラ入力 ADC
- ADS774 — マイクロプロセッサ対応、サンプリング CMOS AD コンバータ
- ADS7804 — 12 ビット 10 μS サンプリング、CMOS AD コンバータ
- ADS7805 — 16 ビット 10 μS サンプリング、CMOS AD コンバータ
- ADS7806 — 低消費電力、12 ビット、サンプリング、CMOS A/D コンバータ
- ADS7807 — 低消費電力、16 ビット、サンプリング、CMOS A/D コンバータ
- ADS7808 — 12 ビット、10μs、シリアル CMOS サンプリング A/D コンバータ (ADC)
- ADS7809 — 16 ビット 10 μS、シリアル出力、CMOS、サンプリング AD コンバータ
- ADS7812 — 低消費電力、シリアル、12 ビット、サンプリング A/D コンバータ
- ADS7813 — 低消費電力、シリアル、16 ビット、サンプリング A/D コンバータ
- ADS7815 — シングルエンド入力、16 ビット、250kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS7816 — 12 ビット、高速、マイクロパワー サンプリング A/D コンバータ (ADC)
- ADS7817 — 12 ビット 差動入力、マイクロ パワー、サンプリング AD コンバータ
- ADS7818 — 5V 入力範囲、12 ビット、高速、低消費電力、サンプリング A/D コンバータ
- ADS7822 — 12 ビット 200 kSPS、マイクロ パワー、サンプリング AD コンバータ
- ADS7822-Q1 — 車載向け、12 ビット、200kSPS、マイクロパワー サンプリング A/D コンバータ
- ADS7823 — 12 ビット、低消費電力、I2C 経由のシリアル、サンプリング A/D コンバータ
- ADS7824 — 4 チャネル、12 ビット サンプリング A/D コンバータ
- ADS7825 — 4 チャネル、16 ビット サンプリング A/D コンバータ
- ADS7826 — 5.25V ~ 2.7V、10 ビット、200kSPS、同期型シリアル ADC
- ADS7827 — 5.25V ~ 2.7V、8 ビット、250kSPS、同期型シリアル ADC
- ADS7828 — 内部リファレンスと I2C インターフェイス搭載、12 ビット、8 チャネル SAR ADC
- ADS7828-Q1 — 車載 12 ビット、50kSPS ADC、I2C、低消費電力、8 チャネル MUX、内部 2.5V 基準電圧
- ADS7829 — 12 ビット、高速、2.7V マイクロパワー サンプリング A/D コンバータ
- ADS7830 — I2C インターフェイス搭載、8 ビット、8 チャネル サンプリング A/D コンバータ
- ADS7834 — 2.5V 入力範囲、12 ビット、高速、低消費電力、サンプリング A/D コンバータ
- ADS7835 — 12 ビット、高速、低消費電力、サンプリング A/D コンバータ
- ADS7841 — 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力、サンプリング A/D コンバータ (ADC)
- ADS7841-Q1 — 車載向け、12 ビット、4 チャネル、シリアル出力、サンプリング A/D コンバータ (ADC)
- ADS7842 — 12 ビット、4 チャネル、パラレル出力、サンプリング A/D コンバータ
- ADS7844 — 12 ビット、8 チャネル、シリアル出力、サンプリング A/D コンバータ
- ADS7850 — 逐次比較型 ADC、デュアル、750kSPS、14 ビット、同時サンプリング
- ADS7852 — 12 ビット、8 チャネル、パラレル出力 A/D コンバータ
- ADS7853 — デュアル、シングルエンド入力、1MSPS、14 ビット、同時サンプリング、SAR ADC
- ADS7854 — デュアル、差動入力、1MSPS、14 ビット、同時サンプリング、SAR ADC
- ADS7861 — デュアル、500kHz、12 ビット、2+2 チャネル同時サンプリング A/D コンバータ
- ADS7862 — デュアル、500kHz、12 ビット、2+2 チャネル同時サンプリング A/D コンバータ
- ADS7863A — 2 回路、2MSPS、12 ビット、2+2 または 3+3 チャネル、同時サンプリング SAR ADC
- ADS7864 — 500kHz、12 ビット、6 チャネル同時サンプリング A/D コンバータ
- ADS7865 — 3 回路、3MSPS、12 ビット、2+2 または 2+2 チャネル、同時サンプリング ADC
- ADS7866 — 1.2V、12 ビット、200KSPS、シリアル ADC
- ADS7867 — 1.2V、10 ビット、240KSPS、シリアル ADC
- ADS7868 — 1.2V、8 ビット、280KSPS、シリアル ADC
- ADS7869 — 12 チャネル、7 チャネル同時サンプリング、アナログ モーター制御フロント エンド、トリプル 1 MSPS、12 ビット AD コンバータ
- ADS7870 — 12 ビット ADC、マルチプレクサ、PGA、内部リファレンスのデータ収集システム
- ADS7871 — ADC、マルチプレクサ、PGA、内部リファレンス搭載、14 ビット、48KSPS DAS (データ アクイジション システム)
- ADS7881 — 基準電圧内蔵、2.7V ~ 5.25V デジタル、5V アナログ、12 ビット、4MSPS、パラレル ADC
- ADS7882 — 基準電圧内蔵、2.7V ~ 5.25V デジタル、5V アナログ、12 ビット、3MSPS、パラレル ADC
- ADS7883 — 2.7V ~ 5.5V、12 ビット、3MSPS、シリアル ADC
- ADS7884 — 2.7V ~ 5.5V、10 ビット、3MSPS、シリアル ADC
- ADS7885 — 2.7V ~ 5.5V、8 ビット、3MSPS、シリアル ADC
- ADS7886 — 2.35V ~ 5.25V、12 ビット、1MSPS、シリアル ADC
- ADS7887 — 2.35V ~ 5.25V、10 ビット、1.25MSPS、シリアル ADC
- ADS7888 — 2.35V ~ 5.25V、8 ビット、1.25MSPS、シリアル ADC
- ADS7890 — シリアル インターフェイスと内部電圧リファレンス搭載、14 ビット、1.25MSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS7891 — 内部リファレンス搭載、2.7V ~ 5.25V デジタル、5V アナログ、14 ビット、3MSPS、パラレル ADC
- ADS7924 — インテリジェント システム パワー制御機能内蔵、12 ビット、4 チャネル、マルチプレクサ入力、SAR(逐次比較型)ADC
- ADS7945 — 14 ビット、2MSPS、2 チャネル、ユニポーラ、差動、u-Power SAR ADC
- ADS7946 — 14 ビット、2MSPS、2 チャネル、ユニポーラ、疑似差動、u-Power SAR ADC
- ADS7947 — 12 ビット、2MSPS、2 チャネル、擬似差動、マイクロ パワー、シリアル SAR ADC
- ADS7948 — 10 ビット、2MSPS、2 チャネル、擬似差動、マイクロ パワー、シリアル SAR ADC
- ADS7949 — 8 ビット、2MSPS、2 チャネル、擬似差動、マイクロ パワー、シリアル SAR ADC
- ADS7950 — 12 ビット、1 MSPS、4 チャネル、シングル エンド、マイクロ パワー、シリアル I/F、SAR ADC
- ADS7950-Q1 — 車載、12 ビット、1MSPS、4 チャネル、シングルエンド、SAR ADC
- ADS7951 — 12 ビット、1 MSPS、8 チャネル、シングルエンド、SAR ADC
- ADS7951-Q1 — 車載用 12 ビット、1MSPS、8 チャネル、シングルエンド、逐次比較型 ADC
- ADS7952 — 12 ビット、1 MSPS、12 チャネル、シングル エンド、マイクロ パワー、シリアル I/F、SAR ADC
- ADS7952-Q1 — 車載用 12 ビット、1MSPS、12 チャネル シングルエンド マイクロパワー、シリアル インターフェイス ADC
- ADS7953 — シリアル I/F 搭載 12 ビット、1MSPS、16 チャネル、シングルエンド、microPower SAR(逐次比較型)ADC
- ADS7953-Q1 — 車載用 12 ビット、1MSPS、16 チャネル シングルエンド マイクロパワー、シリアル インターフェイス ADC
- ADS7954 — 10 ビット、1 MSPS、4 チャネル、シングル エンド、マイクロ パワー、シリアル I/F、SAR ADC
- ADS7954-Q1 — 車載用 10 ビット、1MSPS、4 チャネル、シングルエンド、逐次比較型 ADC
- ADS7955 — 10 ビット、1 MSPS、8 チャネル、シングル エンド、マイクロ パワー、シリアル I/F、SAR ADC
- ADS7955-Q1 — 車載向け 10 ビット、1 MSPS、8 チャネル、シングルエンド、SAR ADC
- ADS7956 — 10 ビット、1 MSPS、12 チャネル、シングル エンド、マイクロ パワー、シリアル I/F、SAR ADC
- ADS7956-Q1 — 車載用 10 ビット、1MSPS、12 チャネル シングルエンド マイクロパワー、シリアル インターフェイス ADC
- ADS7957 — 10 ビット、1 MSPS、16 チャネル、シングル エンド、マイクロ パワー、シリアル I/F、SAR ADC
- ADS7957-Q1 — 車載用 10 ビット、1MSPS、16 チャネル シングルエンド マイクロパワー、シリアル インターフェイス ADC
- ADS7958 — 8 ビット、1 MSPS、4 チャネル、シングルエンド、SAR ADC
- ADS7958-Q1 — 車載用 8 ビット、1MSPS、4 チャネル、シングルエンド、逐次比較型 ADC
- ADS7959 — 8 ビット、1 MSPS、8 チャネル、シングル エンド、マイクロ パワー、シリアル I/F、SAR ADC
- ADS7959-Q1 — 車載用 8 ビット、1MSPS、8 チャネル、シングルエンド、逐次比較型 ADC
- ADS7960 — 8 ビット、1 MSPS、12 チャネル、シングル エンド、マイクロ パワー、シリアル I/F、SAR ADC
- ADS7960-Q1 — 車載用 8 ビット、1MSPS、12 チャネル、シングルエンド、逐次比較型 ADC
- ADS7961 — 8 ビット、1 MSPS、16 チャネル、シングル エンド、マイクロ パワー、シリアル I/F、SAR ADC
- ADS7961-Q1 — 車載用 8 ビット、1MSPS、16 チャネル シングルエンド マイクロパワー、シリアル インターフェイス ADC
- ADS8028 — 内部リファレンスおよび内部温度センサ付き、12 ビット、8 チャネル、1MSPS、SAR ADC
- ADS8166 — VREF(電圧リファレンス)、VREF バッファ、センサとの直接インターフェイス搭載、16 ビット、250kSPS、8 チャネル SAR ADC
- ADS8167 — VREF(電圧リファレンス)、VREF バッファ、センサとの直接インターフェイス搭載、16 ビット、500kSPS、8 チャネル SAR ADC
- ADS8168 — VREF(電圧リファレンス)、VREF バッファ、センサとの直接インターフェイス搭載、16 ビット、1MSPS、8 チャネル SAR ADC
- ADS8201 — PGA と SPI™ 搭載、2.2V ~ 5.5V、低消費電力、12 ビット、100kSPS、8 チャネル DAS (データ アクイジション システム)
- ADS8317 — 16 ビット、擬似バイポーラ、完全差動入力、250kSPS、シリアル出力、2.7V ~ 5.5V、マイクロパワー サンプリング ADC
- ADS8318 — 16 ビット、ユニポーラ差動入力、500kSPS、シリアル出力、4.5V ~ 5.5V、マイクロパワー サンプリング ADC
- ADS8319 — SPI インターフェイス搭載、高精度、16 ビット、SAR A/D コンバータ (ADC)
- ADS8320 — 16 ビット、高速、2.7V ~ 5V、マイクロパワー、サンプリング A/D コンバータ (ADC)
- ADS8320-HT — 高温対応、16 ビット、高速、2.7V ~ 5V、マイクロパワー、サンプリング ADC
- ADS8321 — 16 ビット、高速、マイクロパワー サンプリング A/D コンバータ (ADC)
- ADS8322 — ユニポーラ、16 ビット、500kSPS、CMOS A/D コンバータ (ADC)
- ADS8323 — 疑似バイポーラ、16 ビット、500kSPS、CMOS A/D コンバータ
- ADS8324 — 14 ビット、50kSPS ADC。シリアル出力、1.8V 動作
- ADS8325 — 16 ビット、100kSPS、シリアル出力、2.7V ~ 5.5V、マイクロパワー サンプリング ADC
- ADS8326 — 16 ビット、擬似差動入力、250kSPS、シリアル出力、2.7V ~ 5.5V、マイクロパワー サンプリング ADC
- ADS8327 — 2.7V ~ 5.5V、16 ビット、500kSPS、シリアル A/D コンバータ (ADC)
- ADS8328 — 2:1 マルチプレクサ搭載、2.7V ~ 5.5V、16 ビット、500kSPS、シリアル ADC
- ADS8329 — 2.7V ~ 5.5V、16 ビット、1MSPS、シリアル A/D コンバータ (ADC)
- ADS8330 — 2:1 マルチプレクサ搭載、2.7V ~ 5.5V、16 ビット、1MSPS、シリアル ADC
- ADS8331 — 2.7V ~ 5.5V、16 ビット、500kSPS、低消費電力、シリアル A/D コンバータ (ADC)
- ADS8332 — 8 チャネル マルチプレクサ搭載、ブレイクアウト採用、2.7V ~ 5.5V、16 ビット、500kSPS、低消費電力シリアル ADC
- ADS8339 — 16 ビット、250kSPS、シリアル インターフェイス、マイクロパワー、小型、SAR ADC
- ADS8341 — 16 ビット、4 チャネル、シリアル出力、サンプリング A/D コンバータ (ADC)
- ADS8342 — 16 ビット、250kSPS ADC。パラレル出力、4 つの真のバイポーラ チャネル
- ADS8343 — 16 ビット、4 チャネル、シリアル出力、サンプリング A/D コンバータ
- ADS8344 — シングルエンド入力、16 ビット、100kSPS、8 チャネル SAR ADC
- ADS8345 — 複数の完全差動入力採用、16 ビット、100kSPS、8 チャネル SAR ADC
- ADS8350 — デュアル、750kSPS、16 ビット、同時サンプリング SAR A/D コンバータ (ADC)
- ADS8353 — シングルエンド入力、16 ビット、600kSPS、2 チャネル同時サンプリング SAR ADC
- ADS8353-Q1 — シングルエンド入力、車載、16 ビット、600kSPS、2 チャネル同時サンプリング SAR ADC
- ADS8354 — デュアル、700kSPS、16 ビット、同時サンプリング SAR A/D コンバータ (ADC)
- ADS8355 — シングルエンド入力、16 ビット、1MSPS、2 チャネル同時サンプリング SAR ADC
- ADS8361 — 4 チャネル、シリアル出力、16 ビット、500kSPS、2 個の ADC
- ADS8363 — 16 ビット、1MSPS、4x2 / 2x2 同時サンプリング SAR(逐次比較型)ADC
- ADS8364 — モーターと電源制御向け、250kSPS、6 チャネル、16 ビット、同時サンプリング SAR ADC
- ADS8365 — 16 ビット 250kSPS、6 Ch 同時サンプリング、逐次近似 ADC
- ADS8370 — リファレンス搭載、ユニポーラ、疑似差動入力、16 ビット、600kSPS、シリアル ADC
- ADS8372 — リファレンス搭載、疑似バイポーラ、完全差動入力、16 ビット、600kSPS、シリアル ADC
- ADS8380 — リファレンス搭載、ユニポーラ、疑似差動入力、18 ビット、600kSPS、シリアル ADC
- ADS8381 — 18 ビット 580 KSPS パラレル ADC
- ADS8382 — リファレンス搭載、疑似バイポーラ、完全差動入力、18 ビット、600kSPS、シリアル ADC
- ADS8383 — 18 ビット 500 KSPS パラレル ADC
- ADS8405 — 16 ビット、1.25MSPS、ユニポーラ入力、マイクロパワー サンプリング ADC
- ADS8406 — 16 ビット、1.25MSPS、疑似バイポーラ、完全差動入力、マイクロパワー サンプリング ADC
- ADS8411 — 16 ビット、2 MSPS ADC、P8/P16 パラレル 出力、内部クロック、内部リファレンス
- ADS8412 — リファレンス搭載、ユニポーラ、完全差動入力、16 ビット、2MSPS、パラレル ADC
- ADS8413 — LVDS シリアル インターフェイス搭載、16 ビット、ユニポーラ差動入力、2MSPS のサンプリング レート、4.75V ~ 5.25V、ADC
- ADS8422 — リファレンス搭載、疑似バイポーラ、完全差動入力、16 ビット、4MSPS、パラレル ADC
- ADS8471 — リファレンス搭載、16 ビット、1MSPS、擬似差動 SAR ADC
- ADS8481 — リファレンス付き 18 ビット 1MSPS パラレル ADC
- ADS8504 — パラレル インターフェイスと 2.5V 内部リファレンス搭載、12 ビット、250KHz、CMOS A/D コンバータ
- ADS8505 — プログラマブル (±10/±5/±3.3V) 入力範囲、パラレル インターフェイス搭載、16 ビット、250kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8506 — シリアル / パラレル インターフェイスとリファレンス搭載の 12 ビット 40KSPS A/D コンバータ
- ADS8507 — 内部リファレンスとパラレル / シリアル インターフェイス搭載、16 ビット、40KSPS A/D コンバータ
- ADS8508 — シリアル インターフェイスと 2.5V 内部リファレンス搭載、12 ビット、250KHz、CMOS A/D コンバータ
- ADS8509 — プログラマブル (±10/±5/±3.3V) 入力範囲、SPI インターフェイス搭載、16 ビット、250kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8512 — 内部リファレンスとシリアル インターフェイス搭載、12 ビット、低消費電力、40kSPS サンプリング ADC
- ADS8513 — 内部リファレンスとパラレル / シリアル インターフェイス搭載、16 ビット、40kSPS、低消費電力、サンプリング ADC
- ADS8515 — パラレル インターフェイスと 4.096V 内部リファレンス搭載、16 ビット、250KHz、CMOS A/D コンバータ
- ADS8517 — S/P インターフェイス搭載、低消費電力、16 ビット、200kSPS、±10V のバイポーラ入力、SAR ADC
- ADS8519 — シリアル インターフェイスと 4.096V 内部リファレンス搭載、16 ビット、250KHz、CMOS A/D コンバータ
- ADS8528 — 12 ビット、8 チャネル、同時サンプリング、バイポーラ入力 (逐次比較型)ADC
- ADS8548 — 14 ビット、8 チャネル、同時サンプリング、バイポーラ入力 (逐次比較型)ADC
- ADS8555 — 630kSPS、16 ビット、6 チャネル、同時サンプリング A/D コンバータ (ADC)
- ADS8556 — 630kSPS、6 チャネル、同時サンプリング ADC
- ADS8557 — 670kSPS、14 ビット、6 チャネル、同時サンプリング ADC
- ADS8558 — 730kSPS、12 ビット、6 チャネル、同時サンプリング ADC
- ADS8568 — 16 ビット、8 チャネル、同時サンプリング、バイポーラ入力 SAR A/D コンバータ (ADC)
- ADS8578S — 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリングの高速 14 ビット ADC
- ADS8584S — 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 4 チャネル同時サンプリングの高速 16 ビット ADC
- ADS8586S — 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 6 チャネル同時サンプリングの高速 16 ビット ADC
- ADS8588H — 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリング 16 ビット 500kSPS ADC
- ADS8588S — 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリングの高速 16 ビット ADC
- ADS8598H — 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリング 18 ビット 500kSPS ADC
- ADS8598S — 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリング 18 ビット 200kSPS ADC
- ADS8634 — 入力範囲がソフトウェアで選択可能な 12 ビット、4 チャネル、バイポーラ SAR(逐次比較型)
- ADS8638 — 入力範囲がソフトウェアで選択可能な 12 ビット、8 チャネル、バイポーラ SAR(逐次比較型)
- ADS8661 — +5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 12 ビット、1.25MSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8664 — 5V 電源電圧の供給でバイポーラ入力に対応、4 チャネル、500kSPS、12 ビット SAR ADC
- ADS8665 — +5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 12 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8668 — 5V 電源電圧の供給でバイポーラ入力に対応、12 ビット、500kSPS、8 チャネル SAR ADC
- ADS8671 — +5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 14 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8674 — 5V 電源電圧の供給でバイポーラ入力に対応、14 ビット、500kSPS、4 チャネル SAR ADC
- ADS8675 — +5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 14 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8678 — 5V 電源電圧の供給でバイポーラ入力に対応、14 ビット、500kSPS、8 チャネル SAR ADC
- ADS8681 — 5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 16 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8681W — 5V 電源電圧でプログラマブル入力範囲、16 ビット、1MSPS、1 チャネル、広帯域幅 SAR ADC
- ADS8684 — +5V 電源電圧でプログラマブル (±10/±5/±2.5V) 入力範囲、16 ビット、500kSPS、4 チャネル SAR ADC
- ADS8684A — +5V 電源電圧でプログラマブル (±10/±5/±2.5V) 入力範囲、アラーム機能搭載、16 ビット、500kSPS、4 チャネル SAR ADC
- ADS8685 — +5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 16 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8686S — アナログ フロント エンド (AFE) 内蔵、16 チャネル、16 ビット、1MSPS、デュアル、同時サンプリング ADC
- ADS8688 — 16 ビット、500kSPS、8 チャネル、単一電源駆動の双極入力対応 SAR ADC
- ADS8688A — 5V 電源、低ドリフト VREF 内蔵、双極入力対応の 16 ビット、500kSPS、8 チャネル SAR ADC
- ADS8688AT — 5V 低ドリフト VREF を使用し、広い温度範囲に対応した、双極入力対応の 16 ビット、500kSPS、8 チャネル SAR ADC
- ADS8689 — +5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 16 ビット、100kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8691 — +5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8694 — 5V 電源電圧の供給でバイポーラ入力に対応、18 ビット、500kSPS、4 チャネル SAR ADC
- ADS8695 — +5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 18 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8698 — 5V 電源電圧の供給でバイポーラ入力に対応、18 ビット、500kSPS、8 チャネル SAR ADC
- ADS8699 — +5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 18 ビット、100kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8860 — シングルエンド入力、SPI 搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8861 — 真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8862 — シングルエンド入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、680kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8863 — 真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、680kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8864 — シングルエンド入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、400kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8865 — 真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、400kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8866 — シングルエンド入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、100kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8867 — 真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、100kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8881 — 真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8883 — 真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、18 ビット、680kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8885 — 真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、18 ビット、400kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8887 — 真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、18 ビット、100kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8900B — 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、20 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8902B — 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、20 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8904B — 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、20 ビット、250kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8910B — VREF バッファ、LDO、強化 SPI インターフェイス搭載、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8912B — VREF バッファ、LDO、強化 SPI インターフェイス搭載、18 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8914B — VREF バッファ、LDO、強化 SPI インターフェイス搭載、18 ビット、250kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8920B — 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、16 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8922B — 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、16 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS8924B — 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、16 ビット、250kSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS9110 — 拡張シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) 搭載、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS9120 — 拡張 SPI インターフェイス搭載、16 ビット、2.5MSPS、1 チャネル SAR ADC
- ADS9218 — 完全差動形式に対応するための ADC 入力ドライバ搭載、2 チャネル、同時サンプリング、18 ビット、10MSPS SAR ADC
- ADS9219 — ADC ドライバとリファレンス ドライバ搭載、6mm x 6mm QFN 封止、2 チャネル、18 ビット、20 MSPS/チャネル
- ADS9226 — 強化 SPI 機能搭載、16 ビット、2.048MSPS、デュアルチャネル、同時サンプリング SAR ADC
- ADS9227 — 完全差動形式に対応するための ADC 入力ドライバ搭載、2 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、5MSPS SAR ADC
- ADS9234R — リファレンス電圧、強化 SPI 機能搭載、14 ビット、3.5MSPS、デュアル、同時サンプリング SAR ADC
- ADS9813 — アナログ フロント エンド (AFE) 内蔵、8 チャネル、18 ビット、2MSPS/チャネル、同時サンプリング ADC
- ADS9815 — アナログ フロント エンド内蔵、8 チャネル、18 ビット、1MSPS/チャネル、デュアル、同時サンプリング ADC
- ADS9817 — アナログ フロント エンド内蔵、8 チャネル、18 ビット、2MSPS/チャネル、デュアル、同時サンプリング ADC
- LM12458 — セルフ キャリブレーション機能搭載、88kSPS、12 ビットと符号、データ アクイジション システム
- LMP90080-Q1 — 車載向け、連続バックグラウンド キャリブレーション付き、マルチチャネル、低消費電力 16 ビット センサ AFE
- LMP90100 — センサ向け、2x IDAC 搭載、24 ビット、214.6SPS、7 チャネル デルタ シグマ ADC
- MSC1214Y5 — 2x DAC と 8051 マイコンと 32k フラッシュ メモリ搭載、24 ビット、8 チャネル デルタ シグマ ADC
- SM73201 — 完全差動入力採用、16 ビット、250kSPS、1 チャネル SAR ADC
- THS10064 — 10 ビット、6MSPS ADC。クワッド チャネル (構成可能)、DSP / マイクロプロセッサとのインターフェイス内蔵、16x FIFO とチャネル自動スキャン機能搭載、低消費電力
- THS1007 — DSP / マイクロプロセッサとのパラレル I/F やチャネル自動スキャン機能搭載、10 ビット、6MSPS、同時サンプリング、クワッドチャネル ADC
- THS10082 — デュアルチャネル、DSP / マイクロプロセッサとのパラレル インターフェイスや 16X FIFO やチャネル自動スキャン機能搭載、低消費電力、10 ビット、8MSPS ADC
- THS1009 — デュアルチャネル、パラレル DSP / マイクロプロセッサに対応、チャネル自動スキャン機能搭載、低消費電力、10 ビット、8MSPS ADC
- THS1206 — 12 ビット、6MSPS ADC。クワッド チャネル (構成可能)、DSP / マイクロプロセッサとの IF 内蔵、16x FIFO とチャネル自動スキャン機能搭載、低消費電力
- THS1206-EP — エンハンスド製品、12 ビット、6MSPS ADC。クワッド チャネル (構成可能)、DSP / マイクロプロセッサとの IF 内蔵、16x FIFO 搭載
- THS1206M — 12 ビット、6MSPS ADC。クワッド チャネル (構成可能)、DSP / マイクロプロセッサとの IF 内蔵、16x FIFO とチャネル自動スキャン機能搭載、低消費電力
- THS1207 — DSP / マイクロプロセッサとのパラレル I/F やチャネル自動スキャン機能搭載、12 ビット、6MSPS、同時サンプリング、クワッドチャネル ADC
- THS12082 — デュアルチャネル、DSP / マイクロプロセッサ インターフェイスと 16X FIFO とチャネル自動スキャン機能搭載、低消費電力、12 ビット、8MSPS ADC
- THS1209 — デュアルチャネル、DSP / マイクロプロセッサ インターフェイスとチャネル自動スキャン機能搭載、低消費電力、12 ビット、8MSPS ADC
- TLA2021 — 低コスト アプリケーション向け、電圧リファレンスと発振器と I2C 搭載、12 ビット、1 チャネル、デルタ シグマ ADC
- TLA2518 — SPI インターフェイスと GPIO 機能搭載、小型、8 チャネル、12 ビット A/D コンバータ(ADC)
- TLA2528 — I2C インターフェイスと GPIO 機能搭載、小型、8 チャネル、12 ビット A/D コンバータ(ADC)
- TLC0820A — パラレル出力、マイクロプロセッサのペリフェラルでの運用に対応、オンチップのトラック アンド ホールド機能搭載、シングルチャネル、8 ビット、392kSPS ADC
- TLC0831 — シリアル出力、マイクロプロセッサのペリフェラルまたはスタンドアロンでの運用に対応、シングルチャネル、8 ビット、31kSPS ADC
- TLC0832 — シリアル出力、マイクロプロセッサのペリフェラルまたはスタンドアロンでの運用に対応、マルチプレクス オプション、SE (シングルエンド) または差動、2 チャネル、8 ビット、22kSPS ADC
- TLC0834 — 8 ビット、4 チャネル、20kSPS ADC。シリアル出力、マイクロプロセッサのペリフェラルまたはスタンドアロンでの運用に対応、リモート動作の制御はシリアルデータ リンク
- TLC0838 — 8 ビット、8 チャネル、20kSPS ADC。シリアル出力、マイクロプロセッサのペリフェラルまたはスタンドアロンでの運用に対応、リモート動作の制御はシリアルデータ リンク
- TLC1514 — シリアル出力、SPI/DSP 互換の I/F とパワーダウン機能搭載、4 チャネル、10 ビット、400kSPS ADC
- TLC1518 — シリアル出力、SPI/DSP 互換の I/F とパワーダウン機能搭載、8 チャネル、10 ビット、400kSPS ADC
- TLC1542 — シリアル出力、オンチップ システム クロック搭載、11 チャネル、0℃ ~ 70℃ の温度範囲、10 ビット、38kSPS ADC
- TLC1543 — シリアル出力、オンチップ システム クロック搭載、11 チャネル、-40℃ ~ 125℃ の温度範囲、10 ビット、38kSPS ADC
- TLC1543-EP — エンハンスド製品、シリアル制御、11 個のアナログ入力採用、10 ビット A/D コンバータ
- TLC1549 — シリアル出力、オンチップ システム クロック搭載、シングルチャネル、10 ビット、38kSPS ADC
- TLC1550 — パラレル出力、DSP / マイクロプロセッサとの直接 I/F 搭載、10 ビット、164kSPS ADC
- TLC1551 — パラレル出力、DSP / マイクロプロセッサとの直接 I/F 搭載、10 チャネル、10 ビット、164kSPS ADC
- TLC2543 — シリアル制御、11 個のアナログ入力採用、12 ビット A/D コンバータ (ADC)
- TLC2543-EP — エンハンスド製品、シリアル制御、11 個のアナログ入力採用、12 ビット、A/D コンバータ (ADC)
- TLC2543-Q1 — 車載向け、シリアル制御、11 個のアナログ入力採用、12 ビット A/D コンバータ (ADC)
- TLC2543M — シリアル制御、11 個のアナログ入力採用、12 ビット、66kSPS A/D コンバータ (ADC)
- TLC2551 — シリアル出力、TMS320 互換 (最大 10MHz)、シングルチャネル、12 ビット、400kSPS ADC
- TLC2552 — シリアル出力、TMS320 互換 (最大 10MHz)、デュアルチャネル、自動掃引、12 ビット、400kSPS ADC
- TLC2554 — パワーダウン機能搭載、4 チャネル、シリアル、12 ビット、400KSPS ADC
- TLC2555 — シリアル出力、TMS320 互換 (最大 10MHz)、シングルチャネル、疑似差動、12 ビット、400kSPS ADC
- TLC2558 — パワーダウン機能搭載、8 チャネル、シリアル、12 ビット、400KSPS ADC
- TLC2574 — 変換クロック機能内蔵、8x FIFO 搭載、4 チャネル、12 ビット、シリアル出力、低消費電力 ADC
- TLC2578 — 変換クロック機能内蔵、8x FIFO 搭載、8 チャネル、±0.5 LSB INL、シリアル出力、低消費電力 ADC
- TLC4541 — 16 ビット、200KSPS ADC、シリアル出力、自動パワーダウン機能搭載、シングルエンド入力
- TLC4545 — 16 ビット、200KSPS ADC、シリアル出力、自動パワーダウン機能搭載、疑似差動入力
- TLC7135 — マルチプレクス BCD 出力、真の差動入力、1 チャネル、4.5 ビット、0.003kSPS ADC
- TLV0831 — シリアル出力、差動入力、SE (シングルエンド) 構成が可能、1 チャネル、8 ビット、49kSPS ADC
- TLV0832 — シリアル出力、マルチプレクス形式ツイン チャネル、SE (シングルエンド) または差動オプション、2 チャネル、8 ビット、44.7kSPS ADC
- TLV0834 — シリアル出力、レシオメトリック動作または Vcc を基準とする動作、TTL/MOS と互換性のある入出力、4 チャネル、8 ビット、41kSPS ADC
- TLV0838 — シリアル出力、レシオメトリック動作または Vcc を基準とする動作、TTL/MOS と互換性のある入出力、8 チャネル、8 ビット、37.9kSPS ADC
- TLV1504 — シリアル出力、ハードウェア制御 / ソフトウェア制御 / 自動のパワーダウン機能、プログラマブル自動チャネル掃引機能搭載、4 チャネル、10 ビット、200kSPS ADC
- TLV1508 — シリアル出力、ハードウェア制御 / ソフトウェア制御 / 自動のパワーダウン機能、プログラマブル自動チャネル掃引機能搭載、8 チャネル、10 ビット、200kSPS ADC
- TLV1543 — 10 ビット、200kSPS ADC。シリアル出力、セルフ テスト モード搭載、固有の S&H (サンプル アンド ホールド)、TLC1543 とピン互換、11 チャネル
- TLV1544 — 10 ビット、85kSPS ADC。シリアル出力、プログラマブルな電力とパワーダウンと変換レート、TMS320 DSP/SPI/QPSI との互換性確保、4 チャネル
- TLV1548 — 10 ビット、85kSPS ADC。シリアル出力、プログラマブルな電力とパワーダウンと変換レート、TMS320 DSP/SPI/QPSI との互換性確保、8 チャネル
- TLV1548-EP — エンハンスド製品、シリアル制御、8 個のアナログ入力採用、低電圧、10 ビット ADC
- TLV1548-Q1 — 車載向け、シリアル制御、8 個のアナログ入力採用、低電圧、10 ビット A/D コンバータ
- TLV1548M — シリアル制御、8 個の入力採用、低電圧、10 ビット A/D コンバータ
- TLV1549 — 10 ビット、38kSPS ADC。シリアル出力、固有の S&H (サンプル アンド ホールド) 機能、ピン配置はTLC1549 や TLC1549x と互換
- TLV1562 — マルチプレクサ搭載、分解能と速度また変換モードがプログラマブル、自動またはソフトウェア制御のパワーダウン、10 ビット、2MSPS、クワッド チャネル (構成可能) ADC
- TLV1570 — 8 チャネル、DSP/(Q)SPI IF とプログラマブル内部リファレンスと自動または S/W 制御のパワーダウン搭載、超低消費電力、10 ビット、1.25MSPS ADC
- TLV1571 — 8 チャネル、DSP/SPI 対応、ハードウェア構成可能、低消費電力、1 チャネル、10 ビット、1.25MSPS ADC
- TLV1572 — 超低消費電力、自動パワーダウン、10 ビット、1.25MSPS、1 チャネル SAR ADC
- TLV1578 — 8 チャネル、DSP/SPI 対応、ハードウェア構成可能、低消費電力、8 チャネル、10 ビット、1.25MSPS ADC
- TLV2541 — シリアル出力、TMS320 互換 (最大 10MHz)、シングルチャネル、12 ビット、200kSPS ADC
- TLV2542 — シリアル出力、TMS320 互換 (最大 10MHz)、デュアルチャネル、自動掃引、12 ビット、200kSPS ADC
- TLV2543 — 12 ビット、66kSPS ADC。シリアル出力、プログラマブル パワーダウン、MSB/LSB ファースト選択可能、セルフ テスト モード搭載、11 チャネル
- TLV2544 — 12 ビット、200kSPS ADC。シリアル出力、自動パワーダウン (S/W と H/W)、低消費電力、8 x FIFO、4 チャネル
- TLV2544Q — 車載カタログ、シリアル出力、自動パワーダウン (S/W と H/W) 機能搭載、低消費電力、12 ビット、4 チャネル、200kSPS ADC
- TLV2545 — 12 ビット、200kSPS ADC。シリアル出力、TMS320 互換 (最大 10MHz)、シングルチャネル、疑似差動
- TLV2548 — 12 ビット、200kSPS ADC。シリアル出力、自動パワー ダウン(ソフトウェアおよびハードウェア)、低消費電力、8 x FIFO、8 チャネル.
- TLV2548-EP — エンハンスド製品、2 ビット 200kSPS ADC、シリアル出力、自動パワー ダウン(ソフトウェアおよびハードウェア)、低消費電力、8 x FIFO、8 チャネル
- TLV2548M — 12 ビット、200kSPS ADC。シリアル出力、自動パワー ダウン(ソフトウェアおよびハードウェア)、低消費電力、8 x FIFO、8 チャネル.
- TLV2548Q — 車載カタログ、シリアル出力、自動パワーダウン (S/W と H/W) 機能搭載、低消費電力、12 ビット、8 チャネル、200kSPS ADC
- TLV2553 — パワーダウン機能搭載、12 ビット、200KSPS、11 チャネル、低消費電力、シリアル ADC
- TLV2553-Q1 — 車載向け、パワーダウン機能搭載、12 ビット、200kSPS、11 チャネル、低消費電力、シリアル ADC
- TLV2556 — 内蔵リファレンス付き、12 ビット、200KSPS、11 チャネル、低消費電力、シリアル ADC
- TLV571 — 自動または S/W 制御のパワーダウン機能搭載、8 ビット、1.25MSPS、シングルチャネル、ハードウェア構成可能、低消費電力 ADC
バイオセンシング AFE
- ADS1291 — ECG (心電図) アプリケーション向け、24 ビット、1 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)
- ADS1292 — ECG (心電図) アプリケーション向け、24 ビット、2 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)
- ADS1292R — ECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 2 チャネル フロント エンド
- ADS1293 — ECG (心電図) アプリケーション向け、24 ビット、3 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)
- ADS1294 — ECG フロント エンド統合 4 チャネル 24 ビット ADC
- ADS1294R — ECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 4 チャネル フロント エンド
- ADS1296 — ECG フロント エンド統合 6 チャネル 24 ビット ADC
- ADS1296R — ECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 6 チャネル フロント エンド
- ADS1298 — ECG (心電図) フロント エンド内蔵、8 チャネル、24 ビット ADC
- ADS1298R — ECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 8 チャネル フロント エンド
- ADS1299 — 生体電位測定向け低ノイズ、8 チャネル、24 ビット、A/D コンバータ
- ADS1299-4 — 生体電位測定向け低ノイズ、4 チャネル、24 ビット、A/D コンバータ
- ADS1299-6 — 生体電位測定向け、低ノイズ、6 チャネル、24 ビット、A/D コンバータ
統合型高精度 ADC と DAC
- AMC7820 — アナログ モニタと制御向けの統合型マルチチャネル ADC / DAC
- AMC7823 — アナログ モニタと制御向けの統合型マルチチャネル ADC / DAC
- AMC7834 — 統合パワー アンプ モニタおよび制御システム
- AMC7891 — アナログ モニタと制御向けの統合型マルチチャネル ADC / DAC
高速 ADC (10MSPS 超過)
- ADC3541 — シングルチャネル、14 ビット、10MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシ ADC
- ADC3662 — デュアルチャネル、16 ビット、25MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
- ADC3669 — LVDS インターフェイスと最大 32,768 倍のデシメーション機能搭載、16 ビット、2 チャネル、500MSPS ADC
- ADC3683-SP — 放射線耐性保証 (RHA)、QMLV、300krad、18 ビット、2 チャネル、65MSPS、低レイテンシ、低消費電力の ADC
- ADC3910D025 — シングル クロック サイクルのレイテンシ、最大 16 倍のデシメーション、デジタル コンパレータ搭載、10 ビット、2 チャネル、25MSPS ADC
- ADC3910D065 — シングル クロック サイクルのレイテンシ、最大 16 倍のデシメーション、デジタル コンパレータ搭載、10 ビット、2 チャネル、65MSPS ADC
- ADC3910D125 — シングル クロック サイクルのレイテンシ、最大 16 倍のデシメーション、デジタル コンパレータ搭載、10 ビット、2 チャネル、125MSPS ADC
- ADC3910S025 — シングル クロック サイクルのレイテンシ、最大 16 倍のデシメーション、デジタル コンパレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、25MSPS ADC
- ADC3910S065 — シングル クロック サイクルのレイテンシ、最大 16 倍のデシメーション、デジタル コンパレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、65MSPS ADC
- ADC3910S125 — シングル クロック サイクルのレイテンシ、最大 16 倍のデシメーション、デジタル コンパレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、125MSPS ADC
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
- AFE432A3W — 10 ビット SAR ADC と VDAC (電圧出力 DAC) と NVM (不揮発性メモリ) と GPI (汎用入力) 搭載、8 ビット、300mA 電流源 DAC
- AFE439A2 — PWM (パルス幅変調) 出力と ADC と PI ループと EEPROM 搭載、H ブリッジ ベースの TEC 制御向け、8 ビット、2 チャネル、スマート DAC
- AFE532A3W — 10 ビット SAR ADC と 10 ビット VDAC (電圧出力 DAC) と NVM (不揮発性メモリ) と GPI (汎用入力) 搭載、10 ビット、300mA 電流源 DAC
- AFE53902-Q1 — 車載、勾配が複数のサーマル フォールドバック制御向け、ADC と PWM (パルス幅変調) 出力搭載、10 ビット、2 チャネル、スマート DAC
- AFE539A4 — 電圧出力、ADC と EEPROM と PI ループ搭載、DC/DC ベースの TEC 制御向け、10 ビット、4 チャネル、スマート DAC
- AFE639D2 — ADC と DAC 内蔵、TEC (熱電冷却器つまりペルチェ) 制御機能搭載、2 チャネル、12 ビットのスマート アナログ フロント エンド (AFE)
- AFE78101 — センサ トランスミッタ向け、シングルチャネル、14 ビット、電圧アナログ フロント エンド (AFE)
- AFE781H1 — センサ トランスミッタ向け、DAC と ADC と HART® モデム搭載、14 ビット、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)
- AFE78201 — 14 ビット DAC と 12 ビット ADC 搭載、PLC とセンサ トランスミッタの各アプリケーション向け、低消費電力 AFE (アナログ フロント エンド)
- AFE782H1 — HART® と 14 ビット DAC と 12 ビット ADC 搭載、PLC とセンサ トランスミッタの各アプリケーション向け、低消費電力 AFE (アナログ フロント エンド)
- AFE88101 — センサとフィールド トランスミッタの各アプリケーション向け、シングルチャネル、低消費電力の 16 ビット DAC
- AFE881H1 — センサ トランスミッタ向け、DAC と ADC と HART® モデム搭載、16 ビット、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)
- AFE88201 — センサ トランスミッタ向け、シングルチャネル、16 ビット、電圧アナログ フロント エンド (AFE)
- AFE882H1 — HART® と 16 ビット DAC と 12 ビット ADC 搭載、PLC とセンサ トランスミッタの各アプリケーション向け、低消費電力 AFE (アナログ フロント エンド)
- DAC0800 — 8 ビット D/A コンバータ
- DAC0802 — 8 ビット D/A コンバータ
- DAC0808 — 8 ビット D/A コンバータ
- DAC081C085 — I2C 互換インターフェイス搭載、外部リファレンス対応、8 ビット、マイクロパワー DAC
- DAC081S101 — レール ツー レール出力、8 ビット、マイクロパワー、D/A コンバータ
- DAC082S085 — レール ツー レール出力、8 ビット マイクロ パワー、2 回路 DA コンバータ
- DAC084S085 — レール ツー レール出力、8 ビット マイクロ パワー、4 回路 DA コンバータ
- DAC088S085 — レール ツー レール出力、8 ビット、マイクロパワー、オクタル D/A コンバータ
- DAC101C081Q — 10 ビット、マイクロパワー D/A コンバータ
- DAC101C085 — I2C 互換インターフェイス搭載、外部リファレンス対応、10 ビット、マイクロパワー DAC
- DAC101S101 — 10 ビット、マイクロパワー、RRO D/A コンバータ
- DAC101S101-Q1 — 10 ビット、マイクロパワー、RRO D/A コンバータ
- DAC102S085 — レール ツー レール出力、10 ビット マイクロ パワー、2回路 DA コンバータ
- DAC104S085 — レール ツー レール出力、10 ビット、マイクロパワー、4 チャネル、D/A コンバータ (DAC)
- DAC104S085-Q1 — 車載対応、レール ツー レール出力、10 ビット、マイクロパワー、4 チャネル、D/A コンバータ (DAC)
- DAC108S085 — レール ツー レール出力、10 ビット、マイクロパワー、オクタル D/A コンバータ
- DAC11001A — 超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性の 20 ビット単調 DAC
- DAC11001B — 超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性、高グレード、20 ビット単調 DAC
- DAC121C085 — I2C 互換インターフェイス搭載、外部リファレンス対応、12 ビット、マイクロパワー DAC
- DAC121S101 — 12 ビット、マイクロパワー、RRO D/A コンバータ
- DAC121S101-Q1 — 12 ビット、マイクロパワー、RRO D/A コンバータ
- DAC121S101QML-SP — レール ツー レール出力、12 ビット、マイクロパワー、D/A コンバータ
- DAC1220 — 20 ビット、低消費電力、デルタ シグマ D/A コンバータ
- DAC1221 — 16 ビット、低消費電力、デルタ シグマ D/A コンバータ
- DAC122S085 — レール ツー レール出力、12 ビット マイクロ パワー、2回路 DA コンバータ
- DAC124S085 — レール ツー レール出力、12 ビット、マイクロパワー、クワッドチャネル、D/A コンバータ (DAC)
- DAC1280 — 振動検出アプリケーション向け、超低歪、DA コンバータ
- DAC1282 — 地震検出アプリケーション向け、低歪み、D/A コンバータ
- DAC128S085 — レール ツー レール出力、12 ビット、マイクロパワー、オクタル D/A コンバータ
- DAC161S055 — 高精度、16 ビット、バッファ内蔵電圧出力 DAC
- DAC43204 — Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、8 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC
- DAC43401 — Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、8 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC
- DAC43401-Q1 — 車載、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、8 ビット、1 チャネル、VOUT (電圧出力)、スマート DAC
- DAC43508 — SPI 搭載、オクタル、8 ビット、バッファ内蔵電圧出力 DAC
- DAC43608 — 超小型 QFN パッケージ、8 ビット、8 チャネル、I2C、電圧出力 DAC
- DAC43701 — Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータと GPIO 搭載、8 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧出力、スマート DAC
- DAC43701-Q1 — 車載、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータと GPIO 搭載、8 ビット、1 チャネル、VOUT (電圧出力)、スマート DAC
- DAC43901-Q1 — 車載対応、方向指示器 (ウィンカー) のアニメーション (パターン表示) 機能と段階的点灯や段階的消灯の制御機能搭載、1 チャネル、8 ビットのスマート DAC
- DAC43902-Q1 — 自動車用、方向指示器とフェードイン / フェードアウト光制御向け、PWM (パルス幅変調) 機能搭載、8 ビット、2 チャネル、スマート DAC
- DAC53001 — Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧 / 電流出力、スマート DAC
- DAC53002 — Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、2 チャネル、低消費電力、電圧 / 電流出力、スマート DAC
- DAC53004 — Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、低消費電力、電圧 / 電流出力、スマート DAC
- DAC53004W — WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM 搭載、10 ビット、4 チャネル、低消費電力、電圧/電流出力、スマート DAC
- DAC530A2W — スーパーバイザ コンパレータまたは VDAC (電圧出力 DAC) チャネル搭載、NVM (不揮発性メモリ) と GPIO (汎用入出力) 搭載、10 ビット、300mA 電流源 DAC
- DAC5311 — 8 ビット、シングル チャネル、80 uA、1.8 V ~ 5.5 V DAC、SC70 パッケージ
- DAC5311-Q1 — 車載向け、8 ビット、シングルチャネル、80μA、1.8V ~ 5.5V DAC
- DAC53202 — Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、2 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC
- DAC53204 — Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC
- DAC53204-Q1 — 自動車用、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC
- DAC53204W — WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート D
- DAC532A3W — 10ビット 300mA 電流源 DAC、10ビット電圧出力 DAC、監視コンパレータ、NVM、GPI
- DAC53401 — Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC
- DAC53401-Q1 — 車載、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、VOUT (電圧出力)、スマート DAC
- DAC53508 — SPI 搭載、オクタル、10 ビット、バッファ内蔵電圧出力 DAC
- DAC53608 — 超小型 QFN パッケージ、10 ビット、8 チャネル、I2C、電圧出力 DAC
- DAC53701 — Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータと GPIO 搭載、10 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧出力、スマート DAC
- DAC53701-Q1 — 車載、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータと GPIO 搭載、10 ビット、1 チャネル、VOUT (電圧出力)、スマート DAC
- DAC539E4W — WCSP パッケージ封止、IF-THEN-ELSE 制御機能搭載、4 チャネル、10 ビットのスマート AFE (アナログ フロント エンド)
- DAC539G2-Q1 — 車載、1 線式のエラー訂正可能な通信向け、10 ビット参照テーブルをベースとする、GPI から PWM へのコンバータ
- DAC5571 — 高速、I2C 入力、8 ビット DAC
- DAC5573 — I2C インターフェイス搭載、超小型 TSSOP パッケージ封止、8 ビット、クワッド DAC
- DAC5574 — I2C インターフェイス搭載、超小型 MSOP パッケージ封止、8 ビット、クワッド DAC
- DAC5578 — 8 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力、2 ワイヤ インターフェイス DAC
- DAC60004 — 超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 12 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成
- DAC60096 — 外部変換トリガ対応、96 チャネル、12 ビット、低消費電力、高電圧 DAC
- DAC60501 — WSON パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 12 ビット、1 チャネル、SPI/I2C 対応、電圧出力 DAC
- DAC60502 — デュアルチャネル、1 LSB INL、12 ビット、SPI、電圧出力 D/A コンバータ (DAC)
- DAC60504 — 超小型 QFN パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 12 ビット、4 チャネル、SPI 対応、電圧出力 (Vout) DAC
- DAC60508 — 超小型 WCSP パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 12 ビット、8 チャネル、SPI 対応、電圧出力 (Vout) DAC
- DAC61401 — 高精度の内部リファレンス搭載、シングルチャネル、12 ビット、高電圧出力 DAC
- DAC61402 — 高精度内部リファレンス搭載、デュアルチャネル、12 ビット、±20V の動作範囲、バッファ出力 DAC
- DAC61404 — 高精度の内部リファレンス搭載、クワッドチャネル、12 ビット、高電圧出力 DAC
- DAC61408 — 8 チャネル、12 ビット、高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵
- DAC61416 — 16 チャネル、12 ビット、高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵
- DAC63001 — Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、12 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧 / 電流出力、スマート DAC
- DAC63002 — Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、12 ビット、2 チャネル、低消費電力、電圧 / 電流出力、スマート DAC
- DAC63004 — Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、12 ビット、4 チャネル、低消費電力、電圧 / 電流出力、スマート DAC
- DAC63004W — WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM 搭載、12 ビット、4 チャネル、低消費電力、電圧/電流出力、スマート DAC
- DAC6311 — SC70 パッケージ、10 ビット、シングル チャネル、80uA、2.0V ~ 5.5V DAC
- DAC63202 — Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、12 ビット、2 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC
- DAC63202W — WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、12 ビット、2 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート D
- DAC63204 — Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、12 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC
- DAC63204-Q1 — 車載、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、12 ビット、4 チャネル、電圧/電流出力、スマート DAC
- DAC63204W — WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、12 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート D
- DAC63508 — SPI インターフェイス搭載、12 ビット、8 チャネル、VOUT (電圧出力)、D/A コンバータ
- DAC6551-Q1 — DAC6551-Q1 車載、12 ビット、超低グリッチの電圧出力 DAC
- DAC6571 — 10 ビット D/A コンバータ
- DAC6573 — I2C インターフェイス搭載、10 ビット、クワッド DAC
- DAC6574 — I2C インターフェイス搭載、10 ビット、クワッド D/A コンバータ
- DAC6578 — 10 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力、2 ワイヤ インターフェイス DAC
- DAC70004 — 超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 14 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成
- DAC70501 — WSON パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 14 ビット、1 チャネル、SPI/I2C 対応、電圧出力 DAC
- DAC70502 — デュアルチャネル、1 LSB INL、14 ビット、SPI、電圧出力 D/A コンバータ (DAC)
- DAC70504 — 超小型 QFN パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 14 ビット、4 チャネル、SPI 対応、電圧出力 (Vout) DAC
- DAC70508 — 超小型 WCSP パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 14 ビット、8 チャネル、SPI 対応、電圧出力 (Vout) DAC
- DAC71408 — リファレンス内蔵、8 チャネル、14 ビット、高電圧出力 DAC
- DAC71416 — 16 チャネル、14 ビット、高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵
- DAC7311 — 6 ピン SC70 パッケージ封止、バッテリ動作アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、超低消費電力 DAC
- DAC7512 — マイクロパワー動作、低消費電力、レール ツー レール出力、12 ビット、シリアル入力 DAC
- DAC7513 — 低消費電力、レール ツー レール出力、12 ビット、シリアル入力 DAC
- DAC7551 — 12 ビット、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC7551-Q1 — 車載向け 12 ビット、超低故障、電圧出力、DA コンバータ
- DAC7552 — 12 ビット、デュアル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC7553 — 12 ビット、デュアル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC7554 — 低消費電力、低グリッチ、12 ビット DAC
- DAC7558 — 12 ビット、オクタル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC7562 — 温度ドリフト 4ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、12 ビット、デュアル、低消費電力、超低グリッチ、バッファ内蔵電圧出力 DAC
- DAC7562-Q1 — 温度ドリフト 4ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、12 ビット、デュアル、低消費電力、超低グリッチ、バッファ内蔵電圧出力 DAC
- DAC7562T — DAC7562T 2.5V、4ppm/℃、内部リファレンス搭載、5V TTL レベル I/O、デュアル、12 ビット、低消費電力、電圧出力 DAC
- DAC7563 — 温度ドリフト 4ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、12 ビット、デュアル、低消費電力、超低グリッチ、バッファ内蔵電圧出力 DAC
- DAC7563-Q1 — デュアル、12 ビット、超低グリッチ、低消費電力、バッファ内蔵電圧出力 DAC
- DAC7563T — DAC7563T 2.5V、4ppm/℃、内部リファレンスとミッド スケールへのリセット機能搭載、5V TTL レベル I/O、デュアル、12 ビット、低消費電力 DAC
- DAC7564 — 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス内蔵、ゼロへのリセット機能搭載、12 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC
- DAC7565 — 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス内蔵、ゼロへのリセット機能搭載、12 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC
- DAC7568 — 2.5V、2ppm/℃ リファレンス内蔵、12 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC
- DAC7571 — 低消費電力、レール ツー レール出力、12 ビット、I2C 入力 DAC
- DAC7573 — I2C デジタル インターフェイス搭載、クワッド、12 ビット、10μs、D/A コンバータ
- DAC7574 — I2C インターフェイス搭載、12 ビット、クワッド、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC7578 — 12 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力、2 ワイヤ インターフェイス DAC
- DAC7614 — クワッド、シリアル入力、12 ビット、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC7615 — クワッド、シリアル入力、12 ビット、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC7616 — クワッド、シリアル入力、12 ビット、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC7617 — クワッド、シリアル入力、12 ビット、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC7624 — 12 ビット、クワッド、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC7625 — 12 ビット、クワッド、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC7631 — シリアル入力、16 ビット、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC7632 — シリアル インターフェイス搭載、16 ビット、デュアル、電圧出力 DAC
- DAC7634 — 16 ビット、クワッド電圧出力 DA コンバータ
- DAC7641 — 16 ビット、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC7642 — パラレル インターフェイス搭載、ミッド スケールへのリセット機能搭載、16 ビット、デュアル、電圧出力 DAC
- DAC7678 — 2.5V 内部リファレンス付き、12 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力、2 ワイヤ インターフェイス DAC
- DAC7714 — クワッド、シリアル入力、12 ビット、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC7715 — クワッド、シリアル入力、12 ビット、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC7716 — 4 チャネル、12 ビット、高精度、±16.5V 出力、シリアル入力 DA コンバータ
- DAC7718 — 8 チャネル、低消費電力、12 ビット、±16.5V 出力、シリアル入力 DA コンバータ
- DAC7724 — ミッド スケールへのリセット機能搭載、12 ビット、クワッド、電圧出力 DAC
- DAC7725 — ゼロ スケールへのリセット機能搭載、12 ビット、クワッド、電圧出力 DAC
- DAC7728 — オクタル、低消費電力、12 ビット、±16.5V 出力、パラレル入力、D/A コンバータ
- DAC7731 — +10V 内部リファレンスとシリアル I/F 搭載、16 ビット、シングルチャネル D/A コンバータ
- DAC7734 — 16 ビット、クワッド、電圧出力、シリアル入力 D/A コンバータ
- DAC7741 — +10V 内部リファレンスとパラレル I/F 搭載、16 ビット、シングルチャネル D/A コンバータ
- DAC7742 — パラレル インターフェイスと内部リファレンス搭載、16 ビット、シングルチャネル DAC
- DAC7744 — 16 ビット、クワッド電圧出力 DA コンバータ
- DAC7750 — 4 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力 DAC
- DAC7760 — 4 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC
- DAC7800 — デュアル、モノリシック、CMOS、12 ビット、乗算型 D/A コンバータ
- DAC7801 — デュアル、モノリシック、CMOS、12 ビット、乗算型 D/A コンバータ
- DAC7802 — デュアル、モノリシック、CMOS、12 ビット、乗算型 D/A コンバータ
- DAC7811 — 0.2μs のセトリングタイム、12 ビット、シングルチャネル、シリアル入力、乗算型 DAC
- DAC7821 — 12 ビット パラレル入力、乗算型 DAC
- DAC7822 — 12 ビット、デュアルチャネル、パラレル入力、乗算型 D/A コンバータ
- DAC80004 — 超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 16 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成
- DAC8043 — CMOS、12 ビット、シリアル入力、乗算型 D/A コンバータ
- DAC80501 — WSON パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 16 ビット、1 チャネル、SPI/I2C 対応、電圧出力 DAC
- DAC80502 — デュアルチャネル、1 LSB INL、16 ビット、SPI、電圧出力 D/A コンバータ (DAC)
- DAC80504 — QFN パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 16 ビット、4 チャネル、SPI 対応、電圧出力 DAC
- DAC80508 — 高精度リファレンス内蔵、真の 16 ビット、8 チャネル、SPI 対応、電圧出力 DAC
- DAC81001 — 超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性の 16 ビット単調 DAC
- DAC813 — マイクロプロセッサ対応 12 ビット DA コンバータ
- DAC81401 — 高精度の内部リファレンス搭載、シングルチャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC
- DAC81402 — 高精度の内部リファレンス搭載、デュアルチャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC
- DAC81404 — 高精度の内部リファレンス搭載、クワッドチャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC
- DAC81408 — 8 チャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵
- DAC81416 — リファレンス内蔵、16 チャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC
- DAC8162 — 温度ドリフト 4ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、14 ビット、デュアル、低消費電力、超低グリッチ、バッファ内蔵電圧出力 DAC
- DAC8162-Q1 — 車載向け、温度ドリフト 4ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、14 ビット、デュアル、超低グリッチ、バッファ内蔵電圧出力 DAC
- DAC8162T — DAC8162T 2.5V、4ppm/℃、内部リファレンス搭載、5V TTL レベル I/O、デュアル、14 ビット、低消費電力、電圧出力 DAC
- DAC8163 — 温度ドリフト 4ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、14 ビット、デュアル、低消費電力、超低グリッチ、バッファ内蔵電圧出力 DAC
- DAC8163-Q1 — 車載向け デュアル、14 ビット、超低グリッチ、低消費電力、バッファ内蔵、電圧出力 DAC
- DAC8163T — DAC8163T 2.5V、4ppm/℃、内部リファレンスとミッド スケールへのリセット機能搭載、5V TTL レベル I/O、デュアル、14 ビット、低消費電力 DAC
- DAC8164 — 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス内蔵、ゼロへのリセット機能搭載、14 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC
- DAC8165 — 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス内蔵、ミッド スケールへのリセット機能搭載、14 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC
- DAC8168 — 2.5V、2ppm/℃ リファレンス内蔵、14 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC
- DAC82001 — 1 チャネル、16 ビット、低グリッチ ノイズ、バッファなし電圧出力の D/A コンバータ (DAC)
- DAC82002 — デュアルチャネル、16 ビット、低グリッチ ノイズ、バッファなし電圧出力の D/A コンバータ (DAC)
- DAC8218 — 8 チャネル、低消費電力、14 ビット、±16.5V 出力、シリアル入力 DA コンバータ
- DAC8228 — オクタル、低消費電力、14 ビット、±16.5V 出力、パラレル入力、D/A コンバータ
- DAC8234 — 4 チャネル、14 ビット、高精度、±16.5V 出力、シリアル入力 DA コンバータ
- DAC8311 — SC70 パッケージ、14 ビット、シングル チャネル、80uA、2.0V ~ 5.5V DAC
- DAC8411 — SC70 パッケージ、16 ビット、シングル チャネル、80uA、2.0V ~ 5.5V DAC
- DAC8501 — 乗算型、低消費電力、レール ツー レール出力、16 ビット、シリアル入力 D/A コンバータ
- DAC8531 — 低消費電力、レール ツー レール出力、16 ビット、シリアル入力 D/A コンバータ
- DAC8532 — シリアル I/F、レール ツー レール電圧出力、16 ビット、デュアルチャネル、低消費電力 D/A コンバータ
- DAC8534 — 2.7V ~ 5.5V、クワッドチャネル、16 ビット、シリアル入力 DAC
- DAC8541 — 1.8V 互換のパラレル IF 搭載、レール ツー レール電圧出力、低消費電力、16 ビット D/A コンバータ
- DAC8544 — クワッド、16 ビット、レール ツー レール、電圧出力、パラレル インターフェイス搭載、D/A コンバータ
- DAC8550 — 16 ビット、超低グリッチ、電圧出力 DAC
- DAC8551 — 16 ビット、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC8551-Q1 — DAC8551-Q1 車載、16 ビット、超低グリッチの電圧出力 DAC
- DAC8552 — 16 ビット、デュアルチャネル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC8554 — 16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC8555 — 16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC8560 — 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載 16 ビット、シングルチャネル、低消費電力、超低グリッチ、電圧出力 DAC
- DAC8562 — 温度ドリフト 4ppm/°C の 2.5V リファレンス搭載、16 ビット、デュアル チャネル、低消費電力、超低グリッチ、電圧出力 DAC
- DAC8562-Q1 — 車載向け 16ビット、デュアル、低消費電力、超低故障、バッファ付き電圧出力 DAC、2.5V、4 ppm/C リファレンス付き。
- DAC8562T — DAC8562T 2.5V、4ppm/℃、内部リファレンス搭載、5V TTL レベル I/O、デュアル、16 ビット、低消費電力、電圧出力 DAC
- DAC8563 — 温度ドリフト 4ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、16 ビット、デュアル、低消費電力、超低グリッチ、バッファ内蔵電圧出力 DAC
- DAC8563-Q1 — デュアル、16 ビット、超低グリッチ、低消費電力、バッファ内蔵、電圧出力 DAC
- DAC8563T — DAC8563T 2.5V、4ppm/℃、内部リファレンスとミッド スケールへのリセット機能搭載、5V TTL レベル I/O、デュアル、16 ビット、低消費電力 DAC
- DAC8564 — 2.5V、2ppm/℃ の内部リファレンス搭載、16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、Vout DAC
- DAC8565 — 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス内蔵、ミッド スケールへのリセット機能搭載、16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC
- DAC8568 — 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、16 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC
- DAC8571 — 低消費電力、レール ツー レール出力、16 ビット、I2C 入力 DAC
- DAC8574 — 低消費電力、クワッド、レール ツー レール出力、16 ビット、I2C 入力 DAC
- DAC8718 — 8 チャネル、低消費電力、16 ビット、±16.5V 出力、シリアル入力 D/A コンバータ
- DAC8728 — 8 チャネル、低消費電力、16 ビット、±16.5V 出力、パラレル入力 D/A コンバータ
- DAC8734 — 16 ビット、クワッドチャネル、高精度、+/-16.5V 出力、D/A コンバータ(DAC)
- DAC8740H — HART®、FOUNDATION Fieldbus™、PROFIBUS PA 準拠の UART インターフェイス搭載モデム
- DAC8741H — HART®、FOUNDATION Fieldbus™、PROFIBUS PA 準拠の SPI インターフェイス搭載モデム
- DAC8742H — HART®、FOUNDATION Fieldbus™、PROFIBUS PA に準拠した、UART/SPI 搭載モデム
- DAC8750 — 4 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、16 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力 DAC
- DAC8760 — 4 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、16 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC
- DAC8771 — アダプティブ パワー マネージメント機能搭載シングルチャネル、16 ビット、電圧 / 電流出力 DAC
- DAC8775 — 電流出力 / 電圧出力対応のプログラマブルなクワッド チャネル 16 ビット D/A コンバータ(DAC)
- DAC8801 — 14 ビット、シングル チャネル、シリアル インターフェイース、乗算型 D/A コンバータ
- DAC8802 — 14 ビット、デュアルチャネル、シリアル インターフェイス、乗算型 D/A コンバータ
- DAC8803 — 14 ビット、クワッドチャネル、シリアル インターフェイス、乗算型 D/A コンバータ
- DAC8805 — 14 ビット、デュアル チャネル、パラレル インターフェイス、乗算型 DA コンバータ
- DAC8806 — 14 ビット、シングルチャネル、パラレル インターフェイース、乗算型 D/A コンバータ
- DAC8811 — 0.5μs のセトリングタイム、16 ビット、シングルチャネル、シリアル入力、乗算型 DAC
- DAC8812 — 16 ビット、デュアル、シリアル入力、乗算型 D/A コンバータ
- DAC8814 — 16 ビット、クワッド、シリアル入力、乗算型 D/A コンバータ
- DAC8820 — 16 ビット、パラレル入力、乗算型 DAC
- DAC8822 — 16 ビット、デュアル並列インターフェイス、高精度乗算型 DAC
- DAC8830 — 16 ビット、シングルチャネル、超低消費電力、電圧出力 DAC
- DAC8830-EP — エンハンスド製品、16 ビット、超低消費電力、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC8831 — 16 ビット、超低消費電力、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC8831-EP — エンハンスド製品、16 ビット、超低消費電力、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC8832 — 16 ビット、超低消費電力、電圧出力 D/A コンバータ
- DAC8871 — 16 ビット シングルチャネル、シリアル インターフェイス、±18V(高電圧バイポーラ)出力 DAC
- DAC8881 — シングル チャネル 16 ビット、低ノイズ、電圧出力 DA コンバータ
- DAC91001 — 超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性、18 ビット単調 DAC
- DAC9881 — 高精度アプリケーション向け、18 ビット、シングルチャネル、低ノイズ、電圧出力 DAC
- TLC5615 — 12.5μs のセトリングタイム、パワーオン リセット機能搭載、10 ビット、シングルチャネル、低消費電力 DAC
- TLC5618A — シリアル入力、プログラマブルなセトリングタイム、複数の DAC の同時更新機能搭載、低消費電力、12 ビット、2.5μs のデュアル DAC
- TLC5618AM — シリアル入力、プログラマブルなセトリングタイム、複数の DAC の同時更新機能搭載、低消費電力、12 ビット、2.5μs のデュアル DAC
- TLC5620 — シリアル入力、プログラマブルな 1 倍または 2 倍の出力範囲、同時更新機能搭載、低消費電力、8 ビット、10μs のクワッド DAC
- TLC5628 — シリアル入力、プログラマブルな 1 倍または 2 倍の出力範囲、同時更新機能搭載、低消費電力、8 ビット、10μs のオクタル DAC
- TLC7225 — パラレル入力、同時更新機能搭載、2 進入力符号化、8 ビット、5μs、クワッド DAC
- TLC7226 — パラレル入力、デュアル電源、8 ビット、5μs、クワッド DAC
- TLC7226M — パラレル入力、デュアル電源、8 ビット、5μs、クワッド DAC
- TLC7524 — パラレル入力、高速な制御信号伝達、DSP 向け、マイクロプロセッサとの使いやすいインターフェイス搭載、8 ビット、0.1μs、MDAC (乗算型 DAC)
- TLC7528 — パラレル入力、高速な制御信号伝達、DSP 向け、マイクロプロセッサとの使いやすい I/F 搭載、8 ビット、0.1μs、デュアル MDAC (乗算型 DAC)
- TLC7628 — パラレル入力、DSP 向け高速制御信号伝達、、8 ビット、0.1μs、デュアル MDAC (乗算型 DAC)
- TLV5604 — シリアル入力、プログラマブルなセトリングタイム、複数の DAC の同時更新機能と、パワーダウン機能搭載、10 ビット、3μs のクワッド DAC
- TLV5606 — シリアル入力、プログラマブルなセトリングタイムと消費電力、超低消費電力、10 ビット、3 または 9μs の DAC
- TLV5608 — 2.7V ~ 5.5V、10 ビット、8 チャネル シリアル DAC
- TLV5610 — 2.7V ~ 5.5V、12 ビット、8 チャネル シリアル DAC
- TLV5613 — パラレル、電圧出力、プログラマブルなセトリングタイムと消費電力、パワーダウン機能搭載、12 ビット DAC
- TLV5614 — シリアル入力、プログラマブルなセトリングタイム、低消費電力、ハードウェアまたはソフトウェアのパワーダウン機能搭載、12 ビット、3μs のクワッド DAC
- TLV5614-EP — エンハンスド製品、シリアル入力、プログラマブルなセトリングタイム、低消費電力、H/W または S/W のパワーダウン機能搭載、クワッド DAC
- TLV5616 — プログラマブルなセトリングタイムと消費電力、12 ビット、シングルチャネル、低消費電力、電圧出力 DAC
- TLV5617A — シリアル入力、プログラマブルなセトリングタイム、10 ビット、2.5μs のデュアル DAC
- TLV5618A — シリアル入力、プログラマブルなセトリングタイム、車載認定の温度範囲製品が利用可能、12 ビット、2.5μs のデュアル DAC
- TLV5618A-EP — エンハンスド製品、パワーダウン機能搭載、D/A コンバータ
- TLV5618AM — シリアル入力、プログラマブルなセトリングタイム、M ミリタリーの温度範囲製品が利用可能、12 ビット、2.5μs のデュアル DAC
- TLV5619 — パラレル、電圧出力、低消費電力、非同期更新、12 ビット、シングルチャネル DAC
- TLV5619-EP — エンハンスド製品、パラレル、電圧出力、低消費電力、12 ビット、シングルチャネル DAC
- TLV5620 — プログラマブルな 1 倍または 2 倍の出力範囲、同時更新機能搭載、8 ビット、10μs の DAC 出力セトリングタイム、シリアル入力、クワッド DAC
- TLV5621 — シリアル入力、シンプルな 2 線式インターフェイス、プログラマブルな 1 倍または 2 倍の出力範囲、パワーダウン機能搭載、8 ビット、10μs のクワッド DAC
- TLV5623 — シリアル入力、プログラマブルなセトリングタイムと消費電力、超低消費電力、8 ビット、3μs の DAC
- TLV5624 — プログラマブルな内部リファレンス搭載、プログラマブルなセトリングタイム、8 ビット、1.0 ~ 3.5μs、DAC
- TLV5625 — シリアル入力、プログラマブルなセトリングタイム、8 ビット、2.5 または 12μs のデュアル DAC
- TLV5626 — シリアル入力、プログラマブルな内部リファレンス搭載、プログラマブルなセトリングタイム、8 ビット、1μs、デュアル DAC
- TLV5627 — シリアル入力、低消費電力、ハードウェアまたはソフトウェアのパワーダウン機能搭載、8 ビット、3μs のクワッド DAC
- TLV5628 — シリアル入力、プログラマブルな 1 倍または 2 倍の出力範囲、低消費電力、8 ビット、10μs のオクタル DAC
- TLV5629 — 8 ビット、8 チャネル、1/3us DAC、シリアル入力、プログラマブルなセトリングタイムと消費電力、低消費電力、パワーダウン機能搭載
- TLV5630 — 内部リファレンス搭載、2.7V ~ 5.5V、12 ビット、8 チャネル シリアル DAC
- TLV5631 — 内部リファレンス搭載、2.7V ~ 5.5V、10 ビット、8 チャネル シリアル DAC
- TLV5632 — 8 ビット、8 チャネル、1/3us DAC、シリアル入力、プログラマブルなセトリングタイムと消費電力、低消費電力、パワーダウン機能と内部リファレンス搭載
- TLV5633 — パラレル、電圧出力、プログラマブルな内部リファレンス、プログラマブルなセトリングタイムと消費電力、8 ビット マイコンと互換性のあるインターフェイス搭載、12 ビット DAC
- TLV5636 — プログラマブルな内部リファレンス搭載、プログラマブルなセトリングタイム、DAC のシリアル入力間隔は 1μs、12 ビット DAC
- TLV5637 — プログラマブルな内部リファレンス搭載、プログラマブルなセトリングタイム、10 ビット、DAC のシリアル入力間隔は 1μs、デュアル DAC
- TLV5638 — シリアル入力、プログラマブル内部リファレンス搭載、プログラマブルなセトリングタイムと消費電力、12 ビット、デュアル、1 または 3.5μs の DAC
- TLV5638-EP — エンハンスド製品、プログラマブルな内部リファレンス搭載、プログラマブルなセトリングタイム、12 ビット、1μs、シリアル入力、デュアル DAC
- TLV5638M — シリアル入力、プログラマブル内部リファレンス搭載、プログラマブルなセトリングタイムと消費電力、12 ビット、デュアル、1 または 3.5μs の DAC
- TLV5639 — パラレル、電圧出力、プログラマブルな内部リファレンス、プログラマブルなセトリングタイムと消費電力、1 チャネル、12 ビット DAC
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DRX) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。