JAJS575F June 1998 – June 2016 DS90LV028A
PRODUCTION DATA.
DS90LV028AはデュアルCMOS差動ライン・レシーバで、超低消費電力、低ノイズ、高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号(LVDS)テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz)を超えるデータ速度をサポートするよう設計されています。
DS90LV028Aは低電圧(標準値350mV)の差動入力信号を受信し、3V CMOS出力レベルへ変換します。また、レシーバは開放、短絡、終端(100Ω)の入力フェイルセーフもサポートします。すべてのフェイルセーフ条件において、レシーバの出力はHIGHになります。DS90LV028Aにはフロースルー設計が採用されているため、PCBレイアウトが容易です。
DS90LV028Aと、対になるLVDSライン・ドライバは、消費電力の大きいPECL/ECLデバイスの代替として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーションに使用できます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| DS90LV028A | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
| WSON (8) | 4.00mm×4.00mm |