ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

DS90LV028A

アクティブ

600Mbps、LVDS デュアル高速差動レシーバ

製品詳細

Function Receiver Protocols LVDS Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVDS Output signal LVTTL, TTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Receiver Protocols LVDS Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVDS Output signal LVTTL, TTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NGN) 8 16 mm² 4 x 4
  • 400Mbps (200MHz)を超えるスイッチング速度
  • 差動スキュー: 50ps (標準値)
  • チャネル間スキュー: 0.1ns (標準値)
  • 最大伝搬遅延: 2.5ns
  • 3.3V電源の設計
  • フロースルーのピン配置
  • パワーダウン時高インピーダンスのLVDS入力
  • 低消費電力の設計(3.3V静的で18mW)
  • 既存の5V LVDSネットワークと相互運用可能
  • 小振幅(標準値350mV)差動信号レベルを許容
  • 開放、短絡、終端の入力フェイルセーフに対応
  • ANSI/TIA/EIA-644規格に準拠
  • 工業用温度範囲: -40℃~85℃
  • SOICおよび省スペースのWSONパッケージで供給

アプリケーション

  • 多機能プリンタ
  • LVDS-LVCMOS間の変換
  • ビル・オートメーションとファクトリ・オートメーション
  • グリッド・インフラストラクチャ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 400Mbps (200MHz)を超えるスイッチング速度
  • 差動スキュー: 50ps (標準値)
  • チャネル間スキュー: 0.1ns (標準値)
  • 最大伝搬遅延: 2.5ns
  • 3.3V電源の設計
  • フロースルーのピン配置
  • パワーダウン時高インピーダンスのLVDS入力
  • 低消費電力の設計(3.3V静的で18mW)
  • 既存の5V LVDSネットワークと相互運用可能
  • 小振幅(標準値350mV)差動信号レベルを許容
  • 開放、短絡、終端の入力フェイルセーフに対応
  • ANSI/TIA/EIA-644規格に準拠
  • 工業用温度範囲: -40℃~85℃
  • SOICおよび省スペースのWSONパッケージで供給

アプリケーション

  • 多機能プリンタ
  • LVDS-LVCMOS間の変換
  • ビル・オートメーションとファクトリ・オートメーション
  • グリッド・インフラストラクチャ

All trademarks are the property of their respective owners.

DS90LV028AはデュアルCMOS差動ライン・レシーバで、超低消費電力、低ノイズ、高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号(LVDS)テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz)を超えるデータ速度をサポートするよう設計されています。

DS90LV028Aは低電圧(標準値350mV)の差動入力信号を受信し、3V CMOS出力レベルへ変換します。また、レシーバは開放、短絡、終端(100Ω)の入力フェイルセーフもサポートします。すべてのフェイルセーフ条件において、レシーバの出力はHIGHになります。DS90LV028Aにはフロースルー設計が採用されているため、PCBレイアウトが容易です。

DS90LV028Aと、対になるLVDSライン・ドライバは、消費電力の大きいPECL/ECLデバイスの代替として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーションに使用できます。

DS90LV028AはデュアルCMOS差動ライン・レシーバで、超低消費電力、低ノイズ、高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号(LVDS)テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz)を超えるデータ速度をサポートするよう設計されています。

DS90LV028Aは低電圧(標準値350mV)の差動入力信号を受信し、3V CMOS出力レベルへ変換します。また、レシーバは開放、短絡、終端(100Ω)の入力フェイルセーフもサポートします。すべてのフェイルセーフ条件において、レシーバの出力はHIGHになります。DS90LV028Aにはフロースルー設計が採用されているため、PCBレイアウトが容易です。

DS90LV028Aと、対になるLVDSライン・ドライバは、消費電力の大きいPECL/ECLデバイスの代替として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーションに使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DS90LV028A-Q1 アクティブ 車載、LVDS デュアル差動ライン レシーバ This product offers the same functionality in a 75% smaller package
比較対象デバイスと類似の機能
DS90LVRA2 アクティブ 1.8V 600Mbps、LVDS デュアル差動ライン レシーバ LVDS dual receiver with 1.8-V power supply, smaller footprint, and higher signaling rate

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90LV028A 3V、LVDSデュアルCMOS差動入力ライン・レシーバ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2016年 7月 22日
アプリケーション・ノート Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in LED Walls 2020年 10月 29日
証明書 DS90LV027A-28AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 10日
アプリケーション・ノート Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in Ultrasound Scanners 2019年 6月 29日
アプリケーション概要 How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? 2018年 8月 3日
アプリケーション概要 How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling 2018年 5月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90LV027A-28AEVM — デュアル チャネル LVDS ドライバ/レシーバの評価基板

DS90LV027A-28A は、テキサス インスツルメンツの DS90LV027A LVDS デュアル差動ドライバと DS90LV028A LVDS デュアル差動ライン レシーバの性能と機能を評価するための設計を採用した評価基板です。このキットを使用すると、DS90LV027A と DS90LV028A がサポートしている出力波形の特性とシグナル インテグリティを迅速に評価できます。複数のヘッダー ピンを活用すると、DS90LV027A と DS90LV028A の入出力にアクセスできるほか、性能評価の目的でラボ機器や開発ユーザーのシステムに簡単に接続することもできます。

シミュレーション・モデル

DS90LV028A IBIS Model

SNLM018.ZIP (4 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WSON (NGN) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ