JAJS584D July 1999 – August 2016 DS90LV031A
PRODUCTION DATA.
DS90LV031Aは、クワッドCMOS差動ライン・ドライバで、非常に低い消費電力と高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号(LVDS)テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz)を超えるデータ転送速度をサポートするよう設計されています。
DS90LV031Aは低電圧のLVTTLまたはLVCMOS入力レベルを受け付け、低電圧(350mV)の差動出力信号へ変換します。さらに、このドライバは TRI-STATE®機能をサポートしており、この機能を使用して出力ステージをディセーブルし、負荷電流をディセーブルして、デバイスを超低消費電力(標準値13mW)のアイドル状態へ移行できます。
ENおよびEN*入力により、TRI-STATE出力をアクティブLOWまたはアクティブHIGHで制御できます。イネーブルは4つのドライバすべてに共通です。DS90LV031Aおよびコンパニオン・ライン・レシーバ(DS90LV032A)は、消費電力の大きい疑似ECLデバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーション用に使用できます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| DS90LV031A | SOIC (16) | 9.90mm×3.91mm |
| TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |