ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

DS90LV031A

アクティブ

3V、クワッド CMOS 差動ライン ドライバ

製品詳細

Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 4 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVCMOS, LVTTL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 4 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVCMOS, LVTTL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 400Mbps (200MHz)を超えるスイッチング速度
  • 差動スキュー標準値: 0.1ns
  • 差動スキュー最大値: 0.4ns
  • 最大伝搬遅延: 2ns
  • 3.3V電源の設計
  • ±350mVの差動信号
  • 低消費電力(3.3V時、13mW)
  • 既存の5V、LVDSデバイスとの接続可能
  • IEEE 1596.3 SCI LVDS規格に準拠
  • TIA/EIA-644 LVDS規格に準拠
  • 工業用動作温度範囲
  • SOICおよびTSSOP表面実装パッケージで供給

アプリケーション

  • ビルディング・オートメーションとファクトリ・オートメーション
  • グリッド・インフラストラクチャ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 400Mbps (200MHz)を超えるスイッチング速度
  • 差動スキュー標準値: 0.1ns
  • 差動スキュー最大値: 0.4ns
  • 最大伝搬遅延: 2ns
  • 3.3V電源の設計
  • ±350mVの差動信号
  • 低消費電力(3.3V時、13mW)
  • 既存の5V、LVDSデバイスとの接続可能
  • IEEE 1596.3 SCI LVDS規格に準拠
  • TIA/EIA-644 LVDS規格に準拠
  • 工業用動作温度範囲
  • SOICおよびTSSOP表面実装パッケージで供給

アプリケーション

  • ビルディング・オートメーションとファクトリ・オートメーション
  • グリッド・インフラストラクチャ

All trademarks are the property of their respective owners.

DS90LV031Aは、クワッドCMOS差動ライン・ドライバで、非常に低い消費電力と高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号(LVDS)テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz)を超えるデータ転送速度をサポートするよう設計されています。

DS90LV031Aは低電圧のLVTTLまたはLVCMOS入力レベルを受け付け、低電圧(350mV)の差動出力信号へ変換します。さらに、このドライバは TRI-STATE機能をサポートしており、この機能を使用して出力ステージをディセーブルし、負荷電流をディセーブルして、デバイスを超低消費電力(標準値13mW)のアイドル状態へ移行できます。

ENおよびEN*入力により、TRI-STATE出力をアクティブLOWまたはアクティブHIGHで制御できます。イネーブルは4つのドライバすべてに共通です。DS90LV031Aおよびコンパニオン・ライン・レシーバ(DS90LV032A)は、消費電力の大きい疑似ECLデバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーション用に使用できます。

DS90LV031Aは、クワッドCMOS差動ライン・ドライバで、非常に低い消費電力と高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号(LVDS)テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz)を超えるデータ転送速度をサポートするよう設計されています。

DS90LV031Aは低電圧のLVTTLまたはLVCMOS入力レベルを受け付け、低電圧(350mV)の差動出力信号へ変換します。さらに、このドライバは TRI-STATE機能をサポートしており、この機能を使用して出力ステージをディセーブルし、負荷電流をディセーブルして、デバイスを超低消費電力(標準値13mW)のアイドル状態へ移行できます。

ENおよびEN*入力により、TRI-STATE出力をアクティブLOWまたはアクティブHIGHで制御できます。イネーブルは4つのドライバすべてに共通です。DS90LV031Aおよびコンパニオン・ライン・レシーバ(DS90LV032A)は、消費電力の大きい疑似ECLデバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーション用に使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90LV031A 3V LVDSクワッドCMOS差動ライン・ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 9月 19日
アプリケーション・ノート AN-1110 LVDS Quad Dynamic I CC vs Frequency 2004年 5月 15日
アプリケーション・ノート LVDS技術の概要 英語版 1998年 10月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 評価基板

DS90LV047-48AEVM は、テキサス インスツルメンツの DS90LV047A 3V LVDS クワッド CMOS 差動ライン ドライバと DS90LV048A 3V LVDS CMOS 差動ライン レシーバの性能と機能を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。このキットを使用すると、DS90LV047A と DS90LV048A がサポートしている出力波形の特性とシグナル インテグリティを迅速に評価できます。複数のヘッダ ピンを活用すると、DS90LV047A と DS90LV048A (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

DS90LV031A IBIS Model

SNLM020.ZIP (13 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ