INAx290 は、2.7V~120V の広い同相範囲にわたってシャント抵抗の電圧降下を測定できる超高精度電流センスアンプです。±12µV 以下の極めて低いオフセット電圧、±0.1% 以下の小さいゲイン誤差、160dB (標準値) の高い DC CMRR により、超高精度の電流測定を実現します。INAx290 は DC 電流測定だけでなく、高速アプリケーション (高速過電流保護など) にも対応するように設計されており、1.1MHz の広い帯域幅 (ゲイン 20V/V 時) と 85dB の AC CMRR (50kHz 時) を特長としています。
INAx290 を使用すると、2.7V~120V の広い同相範囲にわたってシャント抵抗の電圧降下を検出することにより超高精度で電流を測定できます。INAx290 デバイスは、スペース効率の高いパッケージで供給されます。シングル・チャネル INA290 デバイスは SC-70 パッケージで、デュアル・チャネル INA2290 デバイスは MSOP-8 パッケージで、クワッド・チャネル INA4290 デバイスは 4mm x 4mm QFN パッケージで供給されます。
INAx290 は、1 チャネルあたりの消費電流がわずか 370μA (標準値) のシングル・チャネル・デバイスであり、2.7V~20V の単一電源で動作します。次のゲインを持つ 5 種類のバリアントを提供しています。20V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/Vゼロドリフト・アーキテクチャの小さなオフセットを利用すると、拡張動作温度範囲 (-40°C~+125°C) で規定される、低抵抗シャントによる電流センシングが可能です。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
INA290 | SC-70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |
INA2290 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
INA4290 | QFN (16) | 4.00mm × 4.00mm |
Changes from Revision B (December 2020) to Revision C (June 2021)
Changes from Revision A (September 2020) to Revision B (December 2020)