ホーム アンプ 電流センシング アンプ アナログ電流センス アンプ

2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度の電流センス アンプ、小型パッケージ (SC-70) 封止

製品詳細

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 120 Common-mode voltage (min) (V) 2.7 Input offset (±) (max) (µV) 12, 15, 20, 25 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.2 Features Ultra precise Rating Catalog Voltage gain (V/V) 20, 50, 100, 200, 500 CMRR (min) (dB) 140 Bandwidth (kHz) 800, 850, 900, 1100 Supply voltage (max) (V) 20 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.6 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.1, 0.15 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 5 Slew rate (V/µs) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 120 Common-mode voltage (min) (V) 2.7 Input offset (±) (max) (µV) 12, 15, 20, 25 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.2 Features Ultra precise Rating Catalog Voltage gain (V/V) 20, 50, 100, 200, 500 CMRR (min) (dB) 140 Bandwidth (kHz) 800, 850, 900, 1100 Supply voltage (max) (V) 20 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.6 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.1, 0.15 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 5 Slew rate (V/µs) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 広い同相電圧範囲:
    • 動作電圧:2.7V~120V
    • 残存電圧:-20V~+122V
  • 非常に優れた CMRR:
    • 160dB (DC)
    • 85dB (AC、50kHz)
  • 精度
    • ゲイン:
      • ゲイン誤差:±0.1% 以下
      • ゲイン・ドリフト:±5ppm/℃以下
    • オフセット
      • オフセット電圧:±12µV 以下
      • オフセット・ドリフト:±0.2µV/℃以下
  • 利用可能なゲイン
    • A1 デバイス:20V/V
    • A2 デバイス:50V/V
    • A3 デバイス:100V/V
    • A4 デバイス:200V/V
    • A5 デバイス:500 V/V
  • 広帯域幅:1.1MHz
  • スルーレート:2V/µs
  • 静止電流:370µA (チャネルあたり)
  • 広い同相電圧範囲:
    • 動作電圧:2.7V~120V
    • 残存電圧:-20V~+122V
  • 非常に優れた CMRR:
    • 160dB (DC)
    • 85dB (AC、50kHz)
  • 精度
    • ゲイン:
      • ゲイン誤差:±0.1% 以下
      • ゲイン・ドリフト:±5ppm/℃以下
    • オフセット
      • オフセット電圧:±12µV 以下
      • オフセット・ドリフト:±0.2µV/℃以下
  • 利用可能なゲイン
    • A1 デバイス:20V/V
    • A2 デバイス:50V/V
    • A3 デバイス:100V/V
    • A4 デバイス:200V/V
    • A5 デバイス:500 V/V
  • 広帯域幅:1.1MHz
  • スルーレート:2V/µs
  • 静止電流:370µA (チャネルあたり)

INAx290 は、2.7V~120V の広い同相範囲にわたってシャント抵抗の電圧降下を測定できる超高精度電流センスアンプです。±12µV 以下の極めて低いオフセット電圧、±0.1% 以下の小さいゲイン誤差、160dB (標準値) の高い DC CMRR により、超高精度の電流測定を実現します。 INAx290 は DC 電流測定だけでなく、高速アプリケーション (高速過電流保護など) にも対応するように設計されており、1.1MHz の広い帯域幅 (ゲイン 20V/V 時) と 85dB の AC CMRR (50kHz 時) を特長としています。

INAx290 を使用すると、2.7V~120V の広い同相範囲にわたってシャント抵抗の電圧降下を検出することにより超高精度で電流を測定できます。 INAx290 デバイスは、スペース効率の高いパッケージで供給されます。シングル・チャネル INA290 デバイスは SC-70 パッケージで、デュアル・チャネル INA2290 デバイスは MSOP-8 パッケージで、クワッド・チャネル INA4290 デバイスは 4mm x 4mm QFN パッケージで供給されます。

INAx290 は、1 チャネルあたりの消費電流がわずか 370µA (標準値) のシングル・チャネル・デバイスであり、2.7V~20V の単一電源で動作します。次のゲインを持つ 5 種類のバリアントを提供しています。20V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/Vゼロドリフト・アーキテクチャの小さなオフセットを利用すると、拡張動作温度範囲 (-40°C~+125°C) で規定される、低抵抗シャントによる電流センシングが可能です。

INAx290 は、2.7V~120V の広い同相範囲にわたってシャント抵抗の電圧降下を測定できる超高精度電流センスアンプです。±12µV 以下の極めて低いオフセット電圧、±0.1% 以下の小さいゲイン誤差、160dB (標準値) の高い DC CMRR により、超高精度の電流測定を実現します。 INAx290 は DC 電流測定だけでなく、高速アプリケーション (高速過電流保護など) にも対応するように設計されており、1.1MHz の広い帯域幅 (ゲイン 20V/V 時) と 85dB の AC CMRR (50kHz 時) を特長としています。

INAx290 を使用すると、2.7V~120V の広い同相範囲にわたってシャント抵抗の電圧降下を検出することにより超高精度で電流を測定できます。 INAx290 デバイスは、スペース効率の高いパッケージで供給されます。シングル・チャネル INA290 デバイスは SC-70 パッケージで、デュアル・チャネル INA2290 デバイスは MSOP-8 パッケージで、クワッド・チャネル INA4290 デバイスは 4mm x 4mm QFN パッケージで供給されます。

INAx290 は、1 チャネルあたりの消費電流がわずか 370µA (標準値) のシングル・チャネル・デバイスであり、2.7V~20V の単一電源で動作します。次のゲインを持つ 5 種類のバリアントを提供しています。20V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/Vゼロドリフト・アーキテクチャの小さなオフセットを利用すると、拡張動作温度範囲 (-40°C~+125°C) で規定される、低抵抗シャントによる電流センシングが可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
INA280 アクティブ 小型 (SC-70) パッケージ封止、2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度電流センス アンプ Identical functionality with reduced accuracy

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INAx290 2.7V~120V、1.1MHz、超高精度電流センスアンプ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 11月 1日
アプリケーション・ノート Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 11月 18日
アプリケーション概要 電流センス・アンプの概要 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 PDF | HTML 2024年 9月 6日
アプリケーション概要 Current Sensing Applications in Communication Infrastructure Equipment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 8月 8日
アプリケーション概要 Improving Power Amplifier Efficiency with Current Monitors (Rev. B) PDF | HTML 2023年 7月 24日
アプリケーション概要 H-ブリッジでの電流センシング (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション概要 電流検出アンプによる PLC システムのディスクリート・デジタル出 力の安全性と保護 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 4月 4日
アプリケーション概要 完全差動アンプの紹介 PDF | HTML 2022年 2月 2日
アプリケーション・ノート Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor PDF | HTML 2022年 1月 25日
証明書 INA290EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020年 7月 1日
技術記事 How current sensors help monitor and protect the world’s wireless infrastructure PDF | HTML 2019年 12月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA290EVM — INA290 電流センシングの評価基板

ユーザーが切り離すことができる完全に独立した 5 個のボードを備えた小型モジュールです。回路的に同一な 5 個のボードは、INA290 の 5 つのゲイン バリエーションそれぞれに対応しており、最大 110V の同相入力と 5A (オンボード シャント) 入力能力を備えています。各ボードで、VS、GND、OUT のテスト ポイントと VIN+ および VIN- の端子台が提供されます。パッドとソケットにより、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボード 2512 サイズのシャント抵抗をすばやく実装できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

INA290A1 PSpice Model

SBOMC14.ZIP (15 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA290A2 PSpice Model

SBOMC22.ZIP (14 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA290A3 PSpice Model

SBOMC23.ZIP (14 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA290A4 PSpice Model

SBOMC13.ZIP (15 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA290A5 PSpice model

SBOMC12.ZIP (14 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TINA SPICE models for INA290 (Rev. A)

SBOMB26A.ZIP (50 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI REFERENCE DESIGN for INA290 (Rev. A)

SBOMB25A.ZIP (69 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060035 — ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング

この双方向電流検出 ソリューションは、1 個の電流検出 アンプと 1 個の高速デュアル コンパレータを使用し、レール ツー レールの入力同相範囲に対応しているほか、入力電流 (IG1) が 100A を上回った場合や -35A を下回った場合に、コンパレータ出力 (OUTA と OUTB) で過電流 (OC) アラート信号を生成することができます。この実装は、両方の過電流アラート信号をアクティブ ハイに設定しているので、100A または -35A (...)
設計ツール

CIRCUIT060037 — 高精度の過電流ラッチ回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、1 個の電流センス アンプ、電圧リファレンスを内蔵した 1 個のコンパレータ、1 個の P チャネル MOSFET を使用して、過電流ラッチ回路を作成しています。200mA を上回る負荷電流を検出した時点で、この回路はシステムを電源から接続解除します。回路に供給する電力のサイクル、つまり電力供給を一度オフにしてもう一度電力供給を開始するまで、コンパレータの出力はラッチ状態になります (P チャネル MOSFET のゲート ソース間電圧を 0V に維持)。このコンパレータは P チャネル MOSFET のゲートを駆動し、電流センス (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00302 — 堅牢な過渡特性の電流シャント・モニタ、リファレンス・デザイン

This high-side current shunt monitor is used to measure the voltage developed across a current-sensing resistor when current passes through it.

Additionally, an external protection circuit is implemented to provide surge and fast-transient protection and demonstrate the different immunity levels to (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ