DATA SHEET
ISO1500 3kVRMS、基本絶縁、超小型パッケージのRS-485/RS-422トランシーバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- TIA/EIA-485-A の要件に準拠、または超える仕様
- 半二重トランシーバ
- 低 EMI、1Mbps のデータ・レート
- バス I/O 保護
- 1.71V~5.5V のロジック側電源 (VCC1)、4.5V~5.5V のバス側電源 (VCC2)
- 1/8 の単位負荷で、バス上に最大 256 のノード
- バスの開放、短絡、アイドルに対するフェイルセーフを備えたレシーバー
- 100kV/µs (標準値) の高い同相過渡耐性
- 拡張温度範囲: -40°C~+125°C
- 電源オンおよび電源オフ時にグリッチがなく、ホット・プラグイン可能
- 超小型の SSOP (DBQ-16) パッケージ
- 安全関連の認定
- DIN VDE V 0884-11:2017-01 準拠で 4242VPK VIOTM および 566VPK VIORM
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3000VRMS (1分間)
- IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1 認定
- CQC、TUV、CSA 認定
- VDE、UL、CQC、TUV 認定済み、CSA 承認待ち