データシート
ISO1500
- TIA/EIA-485-A の要件に準拠、または超える仕様
- 半二重トランシーバ
- 低 EMI、1Mbps のデータ・レート
- バス I/O 保護
- ±16kV の HBM ESD
- 1.71V~5.5V のロジック側電源 (VCC1)、4.5V~5.5V のバス側電源 (VCC2)
- 1/8 の単位負荷で、バス上に最大 256 のノード
- バスの開放、短絡、アイドルに対するフェイルセーフを備えたレシーバー
- 100kV/µs (標準値) の高い同相過渡耐性
- 拡張温度範囲: -40°C~+125°C
- 電源オンおよび電源オフ時にグリッチがなく、ホット・プラグイン可能
- 超小型の SSOP (DBQ-16) パッケージ
- 安全関連の認定
- DIN VDE V 0884-11:2017-01 準拠で 4242VPK VIOTM および 566VPK VIORM
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3000VRMS (1分間)
- IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1 認定
- CQC、TUV、CSA 認定
- VDE、UL、CQC、TUV 認定済み、CSA 承認待ち
ISO1500デバイスは、ガルバニック絶縁された、TIA/EIA RS-485およびRS-422アプリケーション用の差動ライン・トランシーバです。このデバイスは、3チャネルのデジタル・アイソレータとRS-485トランシーバが、超小型の16ピンSSOPパッケージに搭載されています。このトランシーバのパス・ピンは、IEC ESD接触放電およびIEC EFTイベントから保護されています。レシーバーの出力には、バス開放、短絡、アイドル条件に対してのフェイルセーフがあります。ISO1500はソリューション・サイズが小さいため、他の統合絶縁RS-485ソリューションや、フォトカプラと非絶縁RS-485トランシーバを個別に実装する場合と比較して、必要な基板面積が大幅に削減されます。
このデバイスは、長距離通信に使用されます。絶縁により通信ノード間のグランド・ループが遮断されるため、より広い同相電圧範囲に対応できます。各デバイスの対称型絶縁バリアは、バスライン・トランシーバとロジックレベル・インターフェイスとの間で、UL 1577に従い、3000VRMSで1分間の絶縁を行うことがテスト済みです。
ISO1500xデバイスは、サイド1において1.71V~5.5Vの電圧で動作できるため、デバイスを低電圧のFPGAやASICと接続できます。サイド2の電源電圧は4.5V~5.5Vです。このデバイスは、-40°C~+125°Cの広い動作時周囲温度に対応しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ISO1500DBQEVM — ISO1500DBQ 超小型パッケージ、絶縁型 RS-485 の評価基板
ISO1500DBQEVM は、小さい 16 ピン パッケージ (パッケージ コード DBQ) に封止された高性能の強化絶縁型 RS-485 ISO1500 の評価に使用できる評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。