DATA SHEET
ADS1118 超小型、低消費電力 16 ビット A/D コンバータ、 SPI互換インターフェイス、内部基準電圧、温度センサ付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 超小型 X2QFN パッケージ:
2mm × 1.5mm × 0.4mm
- 広い電源電圧範囲:2V~5.5V
- 低消費電流
- 連続モード:わずか 150μA
- シングル・ショット・モード:自動パワー・ダウン
- データ・レートを設定可能:
8SPS~860SPS
- 収束時間は1サイクル
- 低ドリフト基準電圧を内蔵
- 内蔵温度センサ:
誤差 0.5℃ (最大値):0℃~70℃
- 内蔵発振器
- 内蔵 PGA
- 4 つのシングル・エンドまたは 2 つの差動入力