SBAC121 — 430BOOST-ADS1118 Firmware
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 ADC
- ADS1118 — PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) と発振器と VREF と温度センサと SPI 搭載、16 ビット、860SPS、4 チャネル デルタ シグマ ADC
Low-power MCUs
- MSP430G2553 — 16KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU
ADS1118 は、高精度、低消費電力の 16 ビット・アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) であり、最も一般的なセンサ信号を測定するために必要なすべての機能を超小型リードレス X2QFN-10 パッケージまたは VSSOP-10 パッケージに統合しています。ADS1118 はプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)、基準電圧、発振器、高精度温度センサを内蔵しています。これらの機能を備え 2V~5.5V の幅広い電源電圧範囲に対応する ADS1118 は、電力とスペースの制約が厳しいセンサ測定アプリケーションに理想的です。
ADS1118 は、最大 860 サンプル/秒 (SPS) のデータ・レートで変換を実行できます。PGA は ±256mV~±6.144V の入力範囲に対応しているため、大きな信号でも小さな信号でも高分解能で測定できます。入力マルチプレクサ (MUX) により、2 つの差動または 4 つのシングル・エンド入力を測定できます。高精度温度センサは、システム・レベルの温度監視または熱電対の冷接点補償に使用できます。
ADS1118 は連続変換モードとシングル・ショット・モード (変換後、自動的にパワー・ダウン状態に移行する) のどちらででも動作します。シングル・ショット・モードを使用すると、アイドル期間中の消費電流を大幅に低減できます。データは、シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI™) で転送されます。ADS1118 は、-40℃~+125℃で動作が規定されています。
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS1118 評価基板 (EVM) は、超小型、低消費電力、高精度の 16 ビット A/D コンバータ (ADC) である ADS1118 を評価するための包括的なソリューションです。電力と I/O は、USB 接続とシンプルなソフトウェア・インターフェイス経由で供給できます。複数のアナログ入力を端子台に接続する方法で、2 つの差動入力、または 4 つのシングルエンド入力を供給できます。
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
| X2QFN (RUG) | 10 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。
Github™
ADS1118 Example C Code
Analog Engineer's Calc Installer
General calculator tool for analog design support.