JAJY130 December 2022 BQ79731-Q1
![]() | 3 つの主要な BMS サブシステムを統合して、安全で効率的なバッテリ・パックを実現する方法を確認し、ワイヤレス BMS を含む新しいバッテリ化学物質と BMS のトレンドを確認します。 |
![]() | バッテリ残量の正確な推定は、残りの航続距離に直接的な影響を及ぼします。セル・スーパーバイザ・ユニット (CSU) の詳細と、より詳細なセル・ステータス測定を実現し、バッテリ・パックの利点を最大限に活用する方法をご確認ください。 |
![]() | シリコン・イノベーションにより、インテリジェントな BJB と呼ばれるより最新のアーキテクチャへの移行がどのように実現されているかをご確認ください。また、通信インターフェイスとしてのバッテリ制御ユニット (BCU) の役割についてもご確認いただけます。 |