BQ79731-Q1

アクティブ

車載、電圧と電流と絶縁抵抗のセンシング機能搭載、高電圧バッテリ パック モニタ

製品詳細

Rating Automotive Features High precision, Integrated ADC, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 20 Communication interface Daisy Chain, SPI controller, UART Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 6 Battery overvoltage protection (max) (V) 20 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 5000
Rating Automotive Features High precision, Integrated ADC, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 20 Communication interface Daisy Chain, SPI controller, UART Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 6 Battery overvoltage protection (max) (V) 20 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 5000
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • AEC-Q100 認定済み –40℃~+125℃
  • 機能安全準拠
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL D までのハードウェア機能
  • 17 個のシングルエンド電圧チャネル
    • 高電圧パック、リンク、充電測定精度を 0.2% に更新
    • パックとセル VI を 64µS に同期
  • 2 つの独立した電流センス ADC (BQ79731-Q1)
    • ゲイン誤差ドリフト ±0.15%
    • 入力範囲 = ±275mV
  • 2 つの過電流検出コンパレータ (BQ79731-Q1)
    • ±1% の精度
    • 選択可能な双方向スレッショルド
    • プログラマブル OC
  • 内蔵クーロン カウント機能 (BQ79731-Q1)
  • IO、I2C、SPI、ADC、温度センスとしての 15 個の GPIO 入力
  • 専用 MOSFET スイッチ ドライブ ピン
  • インテリジェント SPI コントローラ ハブ
    • 複数の SPI 周辺装置に対応
    • 接触器ドライバとパイロ ヒューズ ドライバをトリガする HW ピン
  • BQ7971x-Q1 セル モニタと互換性のあるスタッカブルおよびレジスタ マップ
  • AEC-Q100 認定済み –40℃~+125℃
  • 機能安全準拠
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL D までのハードウェア機能
  • 17 個のシングルエンド電圧チャネル
    • 高電圧パック、リンク、充電測定精度を 0.2% に更新
    • パックとセル VI を 64µS に同期
  • 2 つの独立した電流センス ADC (BQ79731-Q1)
    • ゲイン誤差ドリフト ±0.15%
    • 入力範囲 = ±275mV
  • 2 つの過電流検出コンパレータ (BQ79731-Q1)
    • ±1% の精度
    • 選択可能な双方向スレッショルド
    • プログラマブル OC
  • 内蔵クーロン カウント機能 (BQ79731-Q1)
  • IO、I2C、SPI、ADC、温度センスとしての 15 個の GPIO 入力
  • 専用 MOSFET スイッチ ドライブ ピン
  • インテリジェント SPI コントローラ ハブ
    • 複数の SPI 周辺装置に対応
    • 接触器ドライバとパイロ ヒューズ ドライバをトリガする HW ピン
  • BQ7971x-Q1 セル モニタと互換性のあるスタッカブルおよびレジスタ マップ

本デバイスは、バッテリ システム内の分割された高電圧ノードの測定に使用できます。ヒューズ、接触器の両端の電圧を測定し、バッテリ ジャンクション ボックス (BJB) システムの絶縁電圧を確認できます。このデバイスは、2 つの電流センス (BQ79731-Q1) パスを備えており、ローサイド シャント抵抗をサポートしています。クーロン カウント (BQ79731-Q1) 機能により、正確な SOC 計算が可能です。HV 測定、サーミスタ測定、駆動リレーに使用できる 15 個の GPIO / 補助入力があります。4 つの SW 出力を使用して、測定パス内の MOSFET スイッチを駆動できます。本デバイスは SPI ハブとして機能し、最大 8 つの個別 SPI デバイス / グループと接続できます。過電流保護応答は、HW ピンを使用して自律的に実現でき、危険な過電流イベントに対して高速な保護が可能になります。絶縁型双方向デイジー チェーン ポートは、コンデンサによる絶縁と変圧器による絶縁の両方に対応してます。本デバイスは、SPI および UART 経由で MCU との通信も可能です。

本デバイスは、バッテリ システム内の分割された高電圧ノードの測定に使用できます。ヒューズ、接触器の両端の電圧を測定し、バッテリ ジャンクション ボックス (BJB) システムの絶縁電圧を確認できます。このデバイスは、2 つの電流センス (BQ79731-Q1) パスを備えており、ローサイド シャント抵抗をサポートしています。クーロン カウント (BQ79731-Q1) 機能により、正確な SOC 計算が可能です。HV 測定、サーミスタ測定、駆動リレーに使用できる 15 個の GPIO / 補助入力があります。4 つの SW 出力を使用して、測定パス内の MOSFET スイッチを駆動できます。本デバイスは SPI ハブとして機能し、最大 8 つの個別 SPI デバイス / グループと接続できます。過電流保護応答は、HW ピンを使用して自律的に実現でき、危険な過電流イベントに対して高速な保護が可能になります。絶縁型双方向デイジー チェーン ポートは、コンデンサによる絶縁と変圧器による絶縁の両方に対応してます。本デバイスは、SPI および UART 経由で MCU との通信も可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト
  • 詳細なデータシートを入手できます。ご注文
  • 機能安全関連資料を入手できます。ご注文
  • FMEDA (故障モード、影響、および診断分析) 関連資料を入手できます。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
BQ79631-Q1 アクティブ 車載、電圧と電流と絶縁抵抗のセンシング機能搭載、高電圧バッテリ パック モニタ BQ79731-Q1 is a newer generation of device supports 17 voltage channels' measurements with integrated columb counting

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ79731-Q1 HV 車載 BMS アプリケーション向けパック電圧・電流および絶縁抵抗モニタ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 31日
アプリケーション概要 高電圧BMSを活用して安全性とバッテリ寿命を向上させる方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 4月 29日
アプリケーション概要 高電壓 BMS 如何強化安全性與電池續航力 PDF | HTML 2025年 4月 29日
アプリケーション概要 고전압 BMS로 안전성과 배터리 수명을 개선하는 원리 PDF | HTML 2025年 4月 29日
ホワイト・ペーパー より安全で、よりスマートで、よりコネクテッドなバッテリ管理システムの設計 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 4月 3日
ホワイト・ペーパー 設計更安全、更智慧且更緊密相連的電池管理系統 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 4月 3日
ホワイト・ペーパー 더욱 안전하고 스마트하며 더욱 연결된 배터리 관리 시스템 설계 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 4月 3日
技術記事 次世代の車載 BMS を開発する際のハードウェアエミュレーション の重要性 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
技術記事 開發下一代汽車 BMS 時硬體模擬的重要性 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
技術記事 차세대 차량용 BMS 개발 시 하드웨어 에뮬레이션의 중요성 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
ホワイト・ペーパー 以低雜訊電源裝置簡化電源架構 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
ホワイト・ペーパー 低ノイズ電源デバイスによる電源アーキテクチャの簡素化 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
ホワイト・ペーパー 저잡음 전력 장치로 전력 아키텍처 간소화 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
技術記事 3 major design challenges to solve in battery energy storage systems PDF | HTML 2024年 1月 30日
技術記事 How solid-state relays simplify insulation monitoring designs in high-voltage applications PDF | HTML 2024年 1月 4日
アプリケーション概要 Scaling accurate battery management designs across energy storage systems PDF | HTML 2023年 10月 20日
技術記事 How to design an intelligent battery junction box for advanced EV battery manageme PDF | HTML 2023年 1月 4日
ホワイト・ペーパー How Innovation in Battery Management Systems is Increasing EV Adoption.. PDF | HTML 2022年 12月 13日
ホワイト・ペーパー How Innovation in Battery Management Systems is Increasing EV Adoption.... PDF | HTML 2022年 12月 13日
ホワイト・ペーパー バッテリ管理システムのイノベーションによって EV の採用を拡大する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 12月 13日
証明書 BQ79731Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 11月 3日
技術記事 Intelligent junction box with voltage and current synchronization in EVs PDF | HTML 2022年 4月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ79731Q1EVM-060 — BQ7973x-Q1 電圧、電流、絶縁抵抗の監視機能の評価基板

BQ79731Q1EVM 評価基板 (EVM) は、BMS060 とも呼ばれ、BQ7973x-Q1 の一般的な機能、動作原理、ハードウェア設定、使用方法を提示します。これらは、高集積の電圧、電流、絶縁抵抗モニタ デバイスであり、高度な診断機能と複数の通信プロトコルを搭載した車載のバッテリ ジャンクション ボックス (BJB) アプリケーションで主に使用されています。

BMS060 評価ボードが意図しているのは、大型リチウムイオン バッテリ パック アプリケーションを搭載したシステムで該当デバイスを使用する可能性を検討し、監視、システム保護、デイジーチェーン通信を実現することです。

ドライバまたはライブラリ

BQ7973X-Q1-DESIGN BQ7973x-Q1 design resources

BQ7973x-Q1 documentation repository
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

BQ7973X-Q1-EVALUATION BQ7973x-Q1 early evaluation files

BQ7973x-Q1 early evaluation files
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

BQ7973X-Q1-FMEDA BQ7973x-Q1 FMEDA files

BQ7973x-Q1 FMEDA files
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

BQ7973X-Q1-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS BQ7973x-Q1 functional safety documents

BQ7973x-Q1 functional safety documents
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

CMSO-3P-BCS — Comemso バッテリ セル シミュレータ

バッテリ セル シミュレータ (BCS) は、バッテリ管理システム (BMS) の多様なテストを行うためのコア機能です。BMS にとって必須の状態と障害に関するシミュレーションをすべてセル レベルで実現できます。
リファレンス・デザイン

TIDA-010272 — エネルギー ストレージ システム向け、1,500V 高電圧ラック モニタ ユニットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電圧、電流、絶縁インピーダンスの精度が高い、リチウムイオン (Li-ion)、LiFePO4 バッテリ ラックです。このデザインは、バッテリについて、4 つの高電圧バス入力、1 つのシャント電流および温度、1 つの絶縁インピーダンスを監視します。このデザインは、バッテリ ラックを保護して安全な動作を維持します。このデザインは、オンボードのシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) およびオフボードのデイジー チェーン通信インターフェイスを搭載しており、コスト効率の優れたスタッカブル接続と強化絶縁を実現できます。このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian