JAJSDG4 June 2017 LM1086-MIL
PRODUCTION DATA.
LM1086-MILは、負荷電流1.5Aで最大ドロップアウトが1.5Vのレギュレータです。このデバイスは、TIの業界標準デバイスであるLM317とピン配列が同じです。
LM1086-MILの可変出力電圧バージョンでは、出力電圧を設定するために2つの抵抗が必要です。固定出力電圧バージョンには、調整用の抵抗が内蔵されています。一般に、デバイスが入力フィルタ・コンデンサから6インチ以上離れていない限り、入力コンデンサは必要ありません。出力コンデンサは、セラミックおよび適切なESRに置き換えることができます。
LM1086-MILの回路には、ツェナー・トリムされたバンドギャップ基準、電流制限、サーマル・シャットダウンが含まれています。LM1086-MILレギュレータはフローティング状態で、入力から出力への差動電圧のみを監視するため、入出力電圧差の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。入出力電圧差の最大値を超過した場合、出力が短絡される結果になります。調整ピンと出力との間に固定の抵抗を接続すると、LM1086-MILを高精度の電流レギュレータとしても使用できます。
より大きな出力電流を必要とするアプリケーション向けには、5AバージョンのLM1084と、3AバージョンのLM1085を参照してください。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LM1086-MIL | WSON (8) | 4.00mm×4.00mm |
| DDPAK/TO-263 (3) | 10.18mm×8.41mm | |
| TO-220 (3) | 14.986mm×10.16mm |