製品詳細

Product type Power Management Die or wafer type Tested Die Rating Military Operating temperature range (°C) -40 to 85
Product type Power Management Die or wafer type Tested Die Rating Military Operating temperature range (°C) -40 to 85
DIESALE (Y) See data sheet
  • 固定電圧の1.8V、2.5V、3.3V、5Vバージョンが利用可能
  • 可変電圧バージョンも利用可能
  • 電流制限および過熱保護
  • 出力精度2%
  • 出力電流1.5A
  • ライン・レギュレーション0.015% (標準値)
  • 負荷レギュレーション0.1% (標準値)
  • 最大入力電圧29V以下
  • 出力電圧の可変範囲: 最小1.25V
  • セラミック出力コンデンサとESRで安定
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • 固定電圧の1.8V、2.5V、3.3V、5Vバージョンが利用可能
  • 可変電圧バージョンも利用可能
  • 電流制限および過熱保護
  • 出力精度2%
  • 出力電流1.5A
  • ライン・レギュレーション0.015% (標準値)
  • 負荷レギュレーション0.1% (標準値)
  • 最大入力電圧29V以下
  • 出力電圧の可変範囲: 最小1.25V
  • セラミック出力コンデンサとESRで安定
  • 温度範囲: -40℃~+125℃

LM1086-MILは、負荷電流1.5Aで最大ドロップアウトが1.5Vのレギュレータです。このデバイスは、TIの業界標準デバイスであるLM317とピン配列が同じです。

LM1086-MILの可変出力電圧バージョンでは、出力電圧を設定するために2つの抵抗が必要です。固定出力電圧バージョンには、調整用の抵抗が内蔵されています。一般に、デバイスが入力フィルタ・コンデンサから6インチ以上離れていない限り、入力コンデンサは必要ありません。出力コンデンサは、セラミックおよび適切なESRに置き換えることができます。

LM1086-MILの回路には、ツェナー・トリムされたバンドギャップ基準、電流制限、サーマル・シャットダウンが含まれています。LM1086-MILレギュレータはフローティング状態で、入力から出力への差動電圧のみを監視するため、入出力電圧差の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。入出力電圧差の最大値を超過した場合、出力が短絡される結果になります。調整ピンと出力との間に固定の抵抗を接続すると、LM1086-MILを高精度の電流レギュレータとしても使用できます。

より大きな出力電流を必要とするアプリケーション向けには、5AバージョンのLM1084と、3AバージョンのLM1085を参照してください。

LM1086-MILは、負荷電流1.5Aで最大ドロップアウトが1.5Vのレギュレータです。このデバイスは、TIの業界標準デバイスであるLM317とピン配列が同じです。

LM1086-MILの可変出力電圧バージョンでは、出力電圧を設定するために2つの抵抗が必要です。固定出力電圧バージョンには、調整用の抵抗が内蔵されています。一般に、デバイスが入力フィルタ・コンデンサから6インチ以上離れていない限り、入力コンデンサは必要ありません。出力コンデンサは、セラミックおよび適切なESRに置き換えることができます。

LM1086-MILの回路には、ツェナー・トリムされたバンドギャップ基準、電流制限、サーマル・シャットダウンが含まれています。LM1086-MILレギュレータはフローティング状態で、入力から出力への差動電圧のみを監視するため、入出力電圧差の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。入出力電圧差の最大値を超過した場合、出力が短絡される結果になります。調整ピンと出力との間に固定の抵抗を接続すると、LM1086-MILを高精度の電流レギュレータとしても使用できます。

より大きな出力電流を必要とするアプリケーション向けには、5AバージョンのLM1084と、3AバージョンのLM1085を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM1086-MIL 1.5A、低ドロップアウトの正電圧レギュレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 8月 31日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
アプリケーション・ノート Linear power for automated industrial systems 2015年 1月 9日
アプリケーション・ノート AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) 2013年 5月 5日
その他の技術資料 Die D/S LM1086-ADJ MDC 1.5A Low Dropout Positive Regulators 2012年 9月 12日
アプリケーション・ノート Packaging Limits Range of Linear Regulators 2010年 5月 8日
アプリケーション・ノート Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) 2008年 6月 4日
アプリケーション・ノート Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators 1999年 10月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM1086-1.8V PSpice Transient Model

SNVMB41.ZIP (72 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1086-1.8V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB40.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1086-2.5V PSpice Transient Model

SNVMB39.ZIP (72 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1086-2.5V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB38.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1086-3.3V PSpice Transient Model

SNVMB37.ZIP (72 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1086-3.3V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB36.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1086-5.0V PSpice Transient Model

SNVMB34.ZIP (72 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1086-5.0V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB35.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1086-ADJ PSpice Transient Model

SNVMB33.ZIP (72 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1086-ADJ Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB32.ZIP (2 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DIESALE (Y)

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ