JAJSDA6 June 2017 LM25145
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LM25145 42V同期整流降圧コントローラは、高い入力電圧の電源、または高い過渡電圧が発生する入力レールからのレギュレーションを行うよう設計されており、外部のサージ抑制コンポーネントの必要性を最小限に抑えます。ハイサイド・スイッチの最小のオン時間は40nsで、大きな降圧率を使用できるため、24V公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。LM25145は最低6Vの入力電圧ディップ時にも動作を継続でき、必要に応じてほぼ100%のデューティ・サイクルでも動作できるため、高性能の産業用制御、ロボティクス、データコム、RFパワー・アンプのアプリケーションに最適です。
強制PWM (FPWM)動作により周波数変動が排除され、EMIが最小化されます。また、ユーザー選択のダイオード・エミュレーション機能により軽負荷の状況で消費電力が抑えられます。サイクル単位の過電流保護は、ローサイドMOSFETの両端での電圧降下測定、またはオプションの電流センシング抵抗を使用して行われます。スイッチング周波数は最大1MHzまで設定可能で、外部クロック・ソースと同期できるため、ノイズに敏感なアプリケーションでビート周波数を排除できます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LM25145 | VQFN (20) | 3.50mm×4.50mm |