ホーム パワー マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM25145

アクティブ

6V ~ 42V デューティ サイクル範囲の広い同期整流降圧 DC/DC コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Controller Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.8 Control mode Voltage mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 1800 Duty cycle (max) (%) 99 Number of phases 1
Rating Catalog Topology Buck Controller Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.8 Control mode Voltage mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 1800 Duty cycle (max) (%) 99 Number of phases 1
VQFN (RGY) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 多用途な同期整流降圧DC/DCコントローラ
    • 広い入力電圧範囲: 6V~42V
    • 可変出力電圧: 0.8V~40V
  • EN55022/CISPR 22 EMI標準に準拠
  • 無損失のRDS(on)またはシャント電流センシング
  • 100kHz~1MHzのスイッチング周波数
    • SYNC InおよびSYNC Out機能
  • 最小オン時間40nsによる高VIN/VOUT
  • 最小オフ時間140nsによる低ドロップアウト
  • フィードバック精度±1%の0.8V基準電圧
  • 標準のVTH MOSFET用の7.5Vゲート・ドライバ
    • 14nsのアダプティブ・デッドタイム制御
    • ソース2.3A、シンク3.5Aの能力
    • ローサイドのソフトスタートによるプリバイアス付きスタートアップ
  • 可変ソフトスタート、またはオプションの電圧トラッキング
  • 高速のラインおよび負荷過渡応答
    • 電圧モード制御とラインのフィードフォワード
    • ゲイン帯域幅の高いエラー・アンプ
  • 高精度のイネーブル入力とオープンドレインのパワー・グッド・インジケータによるシーケンシングと制御
  • 本質的な保護機能による堅牢な設計
    • Hiccupモード過電流保護
    • ヒステリシス付きの入力UVLO
    • VCCおよびゲート・ドライブのUVLO保護
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • ウェッタブル・フランク付きVQFN-20パッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM25145を使用するカスタム設計を作成
  • 多用途な同期整流降圧DC/DCコントローラ
    • 広い入力電圧範囲: 6V~42V
    • 可変出力電圧: 0.8V~40V
  • EN55022/CISPR 22 EMI標準に準拠
  • 無損失のRDS(on)またはシャント電流センシング
  • 100kHz~1MHzのスイッチング周波数
    • SYNC InおよびSYNC Out機能
  • 最小オン時間40nsによる高VIN/VOUT
  • 最小オフ時間140nsによる低ドロップアウト
  • フィードバック精度±1%の0.8V基準電圧
  • 標準のVTH MOSFET用の7.5Vゲート・ドライバ
    • 14nsのアダプティブ・デッドタイム制御
    • ソース2.3A、シンク3.5Aの能力
    • ローサイドのソフトスタートによるプリバイアス付きスタートアップ
  • 可変ソフトスタート、またはオプションの電圧トラッキング
  • 高速のラインおよび負荷過渡応答
    • 電圧モード制御とラインのフィードフォワード
    • ゲイン帯域幅の高いエラー・アンプ
  • 高精度のイネーブル入力とオープンドレインのパワー・グッド・インジケータによるシーケンシングと制御
  • 本質的な保護機能による堅牢な設計
    • Hiccupモード過電流保護
    • ヒステリシス付きの入力UVLO
    • VCCおよびゲート・ドライブのUVLO保護
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • ウェッタブル・フランク付きVQFN-20パッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM25145を使用するカスタム設計を作成

LM25145 42V同期整流降圧コントローラは、高い入力電圧の電源、または高い過渡電圧が発生する入力レールからのレギュレーションを行うよう設計されており、外部のサージ抑制コンポーネントの必要性を最小限に抑えます。ハイサイド・スイッチの最小のオン時間は40nsで、大きな降圧率を使用できるため、24V公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。LM25145は最低6Vの入力電圧ディップ時にも動作を継続でき、必要に応じてほぼ100%のデューティ・サイクルでも動作できるため、高性能の産業用制御、ロボティクス、データコム、RFパワー・アンプのアプリケーションに最適です。

強制PWM (FPWM)動作により周波数変動が排除され、EMIが最小化されます。また、ユーザー選択のダイオード・エミュレーション機能により軽負荷の状況で消費電力が抑えられます。サイクル単位の過電流保護は、ローサイドMOSFETの両端での電圧降下測定、またはオプションの電流センシング抵抗を使用して行われます。スイッチング周波数は最大1MHzまで設定可能で、外部クロック・ソースと同期できるため、ノイズに敏感なアプリケーションでビート周波数を排除できます。

LM25145電圧モード・コントローラは、外部のハイサイドおよびローサイドNチャネル電力スイッチを、標準スレッショルドのMOSFETに適した、堅牢な7.5Vのゲート・ドライバで駆動します。適応型タイミングのゲート・ドライブと、ソース2.3A、シンク3.5Aの能力から、スイッチング遷移時にボディ・ダイオードの導通が最小化され、スイッチング損失が低減し、高い入力電圧と高周波数でMOSFETを駆動するときの特性が改善されます。LM25145はスイッチング・レギュレータの出力、または他の利用可能な電源で駆動できるため、さらに効率が向上します。

SYNCOUTでの、内部発振器に対して180°位相がずれたクロック出力は、カスケードまたはマルチチャネルの電源で入力コンデンサのリップル電流とEMIフィルタのサイズを減らすため理想的です。LM25145の追加機能として、構成可能なソフトスタート、フォルト報告および出力監視用のオープン・ドレインのパワー・グッド・モニタ、プリバイアス負荷への単調スタートアップ、VCCバイアス電源レギュレータおよびブートストラップ・ダイオードの搭載、外部電源のトラッキング、可変のライン低電圧誤動作防止(UVLO)を行うための高精度のヒステリシス付きイネーブル入力、Hiccupモードの過負荷保護、自動回復機能付きのサーマル・シャットダウン保護があります。

LM25145コントローラは3.5mm×4.5mmの熱的に強化された20ピンのVQFNパッケージで供給され、高電圧ピンには追加のスペースを設け、ウェッタブル・フランクを採用してハンダ接合部フィレットの光学検査を容易に行えます。

LM25145 42V同期整流降圧コントローラは、高い入力電圧の電源、または高い過渡電圧が発生する入力レールからのレギュレーションを行うよう設計されており、外部のサージ抑制コンポーネントの必要性を最小限に抑えます。ハイサイド・スイッチの最小のオン時間は40nsで、大きな降圧率を使用できるため、24V公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。LM25145は最低6Vの入力電圧ディップ時にも動作を継続でき、必要に応じてほぼ100%のデューティ・サイクルでも動作できるため、高性能の産業用制御、ロボティクス、データコム、RFパワー・アンプのアプリケーションに最適です。

強制PWM (FPWM)動作により周波数変動が排除され、EMIが最小化されます。また、ユーザー選択のダイオード・エミュレーション機能により軽負荷の状況で消費電力が抑えられます。サイクル単位の過電流保護は、ローサイドMOSFETの両端での電圧降下測定、またはオプションの電流センシング抵抗を使用して行われます。スイッチング周波数は最大1MHzまで設定可能で、外部クロック・ソースと同期できるため、ノイズに敏感なアプリケーションでビート周波数を排除できます。

LM25145電圧モード・コントローラは、外部のハイサイドおよびローサイドNチャネル電力スイッチを、標準スレッショルドのMOSFETに適した、堅牢な7.5Vのゲート・ドライバで駆動します。適応型タイミングのゲート・ドライブと、ソース2.3A、シンク3.5Aの能力から、スイッチング遷移時にボディ・ダイオードの導通が最小化され、スイッチング損失が低減し、高い入力電圧と高周波数でMOSFETを駆動するときの特性が改善されます。LM25145はスイッチング・レギュレータの出力、または他の利用可能な電源で駆動できるため、さらに効率が向上します。

SYNCOUTでの、内部発振器に対して180°位相がずれたクロック出力は、カスケードまたはマルチチャネルの電源で入力コンデンサのリップル電流とEMIフィルタのサイズを減らすため理想的です。LM25145の追加機能として、構成可能なソフトスタート、フォルト報告および出力監視用のオープン・ドレインのパワー・グッド・モニタ、プリバイアス負荷への単調スタートアップ、VCCバイアス電源レギュレータおよびブートストラップ・ダイオードの搭載、外部電源のトラッキング、可変のライン低電圧誤動作防止(UVLO)を行うための高精度のヒステリシス付きイネーブル入力、Hiccupモードの過負荷保護、自動回復機能付きのサーマル・シャットダウン保護があります。

LM25145コントローラは3.5mm×4.5mmの熱的に強化された20ピンのVQFNパッケージで供給され、高電圧ピンには追加のスペースを設け、ウェッタブル・フランクを採用してハンダ接合部フィレットの光学検査を容易に行えます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM5146 アクティブ デューティ サイクル範囲の広い 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ Pin-to-pin higher Vin capable

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25145 デューティ・サイクル範囲の広い6V~42V同期整流降圧DC/DCコントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 7月 17日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
e-Book(PDF) An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
アプリケーション概要 Improving RF Power Amplifier Efficiency in 5G Radio Systems 2018年 9月 5日
技術記事 A review of EMI standards, part 2 – radiated emissions PDF | HTML 2018年 7月 5日
技術記事 A review of EMI standards, part 1 – conducted emissions PDF | HTML 2018年 6月 28日
ホワイト・ペーパー An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
セレクション・ガイド DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide 2018年 2月 6日
ホワイト・ペーパー An overview of conducted EMI specifications for power supplies 2018年 2月 1日
アプリケーション概要 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日
技術記事 Synchronous buck controller solutions support wide VIN performance and flexibility PDF | HTML 2017年 6月 29日
Analog Design Journal Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
技術記事 High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 2 PDF | HTML 2015年 9月 16日
技術記事 High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 1 PDF | HTML 2015年 9月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5145EVM-HD-20A — Vin (入力電圧範囲) の広い LM5145 同期降圧コントローラ高密度評価基板

LM5145EVM-HD-20A は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5145 の性能を広い入力電圧範囲で提示できる設計を採用しています。このデザインは、少ない部品点数で小型フットプリントにパッケージ化済みです。この製品は 24 V ~ 72V の広い入力電圧範囲で動作し、1% より良好な設定ポイント精度を達成して、5V 固定出力で最大 20A の電流を供給します。LM5145 の最小オン時間は 40ns であるため、非常に低いデューティ サイクルでの動作が実現可能です。LM5145 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM25145 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBB9A.ZIP (125 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM25145DESIGN-CALC LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool

Welcome to the LM25145 Quickstart Design Tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM25145 42V synchronous buck controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
  • LM25145 6V ~ 42V デューティ サイクル範囲の広い同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • LM5145EVM-HD-20A Vin (入力電圧範囲) の広い LM5145 同期降圧コントローラ高密度評価基板
  • LM5146-Q1-EVM12V 同期整流降圧コントローラ評価基板
ソフトウェア
計算ツール
PCB レイアウト

LM5146-Q1-EVM12V PCB Layout Files

SNVR473.ZIP (7838 KB)
PCB レイアウト

LM5145EVM-HD-20A PCB Layout Files

SNVR500.ZIP (1493 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGY) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ