JAJSAO4H January 2007 – August 2017 LM25575
PRODUCTION DATA.
LM25575は、使いやすい降圧型レギュレータで、設計エンジニアは最小点数の部品を使用して、堅牢な電源を設計し、最適化できます。LM25575は6V~42Vの範囲の入力電圧で動作し、内蔵の330mΩ NチャネルMOSFETにより、1.5Aの連続出力電流を供給します。このレギュレータはエミュレーション電流モード・アーキテクチャを活用しているため、ライン・レギュレーション、厳格な負荷過渡応答、容易なループ補償という固有の特性があり、電流モード・レギュレータで一般的な、低いデューティ・サイクルの制限はありません。動作周波数は50kHz~1MHzの範囲に設定でき、サイズと効率を最適化できます。EMIを低減するための周波数同期ピンがあり、LM(2)557xファミリに属する複数のICで、自己同期または外部クロックへの同期を選択できます。LM25575のサイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル・シャットダウン、およびリモート・シャットダウン機能により、堅牢性が保証されます。このデバイスは、放熱を助けるために露出したダイがパッドに取り付けられ、消費可能電力が増大した、HTSSOP-16パッケージで供給されます。LM25575は、 WEBENCH®オンライン設計ツールの完全なスイートでサポートされています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LM25575 | HTSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |