ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

LM25575

アクティブ

6V ~ 42V、1.5A、降圧 DC/DC スイッチング レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.23 Features Frequency synchronization, Overcurrent protection Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.23 Features Frequency synchronization, Overcurrent protection Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 95
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 42V、330mΩのNチャネルMOSFETを内蔵
  • 非常に広い入力電圧範囲: 6V~42V
  • 出力電圧を最低1.225Vまで調整可能
  • 1.5%のフィードバック・リファレンス精度
  • 単一の抵抗により、動作周波数を50kHz~1MHzの範囲で設定可能
  • マスタまたはスレーブの周波数同期
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 電流モード制御アーキテクチャのエミュレーション
  • 広帯域幅のエラー・アンプ
  • 内蔵の保護機能
  • HTSSOP-16EP (露出パッド)
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM25575を使用するカスタム設計を作成
  • 42V、330mΩのNチャネルMOSFETを内蔵
  • 非常に広い入力電圧範囲: 6V~42V
  • 出力電圧を最低1.225Vまで調整可能
  • 1.5%のフィードバック・リファレンス精度
  • 単一の抵抗により、動作周波数を50kHz~1MHzの範囲で設定可能
  • マスタまたはスレーブの周波数同期
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 電流モード制御アーキテクチャのエミュレーション
  • 広帯域幅のエラー・アンプ
  • 内蔵の保護機能
  • HTSSOP-16EP (露出パッド)
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM25575を使用するカスタム設計を作成

LM25575は、使いやすい降圧型レギュレータで、設計エンジニアは最小点数の部品を使用して、堅牢な電源を設計し、最適化できます。LM25575は6V~42Vの範囲の入力電圧で動作し、内蔵の330mΩ NチャネルMOSFETにより、1.5Aの連続出力電流を供給します。このレギュレータはエミュレーション電流モード・アーキテクチャを活用しているため、ライン・レギュレーション、厳格な負荷過渡応答、容易なループ補償という固有の特性があり、電流モード・レギュレータで一般的な、低いデューティ・サイクルの制限はありません。動作周波数は50kHz~1MHzの範囲に設定でき、サイズと効率を最適化できます。EMIを低減するための周波数同期ピンがあり、LM(2)557xファミリに属する複数のICで、自己同期または外部クロックへの同期を選択できます。LM25575のサイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル・シャットダウン、およびリモート・シャットダウン機能により、堅牢性が保証されます。このデバイスは、放熱を助けるために露出したダイがパッドに取り付けられ、消費可能電力が増大した、HTSSOP-16パッケージで供給されます。LM25575は、 WEBENCH®オンライン設計ツールの完全なスイートでサポートされています。

LM25575は、使いやすい降圧型レギュレータで、設計エンジニアは最小点数の部品を使用して、堅牢な電源を設計し、最適化できます。LM25575は6V~42Vの範囲の入力電圧で動作し、内蔵の330mΩ NチャネルMOSFETにより、1.5Aの連続出力電流を供給します。このレギュレータはエミュレーション電流モード・アーキテクチャを活用しているため、ライン・レギュレーション、厳格な負荷過渡応答、容易なループ補償という固有の特性があり、電流モード・レギュレータで一般的な、低いデューティ・サイクルの制限はありません。動作周波数は50kHz~1MHzの範囲に設定でき、サイズと効率を最適化できます。EMIを低減するための周波数同期ピンがあり、LM(2)557xファミリに属する複数のICで、自己同期または外部クロックへの同期を選択できます。LM25575のサイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル・シャットダウン、およびリモート・シャットダウン機能により、堅牢性が保証されます。このデバイスは、放熱を助けるために露出したダイがパッドに取り付けられ、消費可能電力が増大した、HTSSOP-16パッケージで供給されます。LM25575は、 WEBENCH®オンライン設計ツールの完全なスイートでサポートされています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
27 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25575 42V、1.5A、降圧型スイッチング・レギュレータ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2017年 10月 26日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ホワイト・ペーパー Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
技術記事 Quantifying the value of wide VIN PDF | HTML 2016年 6月 15日
技術記事 DC/DC converter datasheets – System losses demystified PDF | HTML 2016年 4月 25日
技術記事 DC/DC converter datasheets – System efficiency demystified PDF | HTML 2016年 4月 18日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Quick Start Guide for a 1.5 Amp Buck Regulator Using the LM5575 and LM25575 (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Quick Start Guide for a 3 Amp Buck Regulator Using the LM5576 and LM25576 (Rev. B) 2013年 4月 23日
製品概要 LM557x/LM2557x製品概要 2012年 8月 19日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
アプリケーション・ノート Quick Start Guide for a 1.5 Amp Buck Regulator Using the LM5575 and LM25575 (jp) 2007年 3月 18日
ユーザー・ガイド Application Note 1578 LM25575 Evaluation Board (jp) 2007年 3月 18日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM25575EVAL — LM25575、42V、1.5A 降圧スイッチング・レギュレータ用 評価ボード

The LM25575 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM25575 regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with a 1.5A current capability. The ultra-wide input voltage ranges (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM25575 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM154A.ZIP (124 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM25575 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM870A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM25575 PSpice Average Model

SNVM153.ZIP (57 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM25575 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM867.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM2557X-557XQUICK-CALC — LM(2)557x クイック・スタート SIMPLE SWITCHER コンポーネント・カリキュレータ

計算ツール

SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC — ダウンロード可能な LM(2)557x クイック・スタート SIMPLE SWITCHER コンポーネント・カリキュレータ

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ