DATA SHEET
LMR36015 4.2V~60V、1.5A 超小型同期整流降圧コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 機能安全対応
- 堅牢な高信頼性アプリケーション用に設計
- 最大 66V の入力過渡保護
- 接合部温度範囲:–40℃~+150℃
- 1.5A 負荷でドロップアウト 0.4V (標準値)
- スケーラブルな産業用電源に最適
- 次の製品とピン互換:
- 400kHz、1MHz の周波数オプション
- 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
- 400kHz で 90% の効率 (24VIN、5VOUT、1A)
- 400kHz で 93% の効率 (12VIN、5VOUT、1A)
- PFM で軽負荷時の効率向上
- 低い動作時静止電流:26µA
- 小型の 2mm × 3mm HotRod™ パッケージ
- 外付け部品数の少ないソリューション
- LMR36006-Q1 および LMR36015-Q1 は 400kHz および 2.1MHz、可変出力、および固定 3.3VOUT で供給
- 超低 EMI 要件に最適化
- CISPR25 Class 5 規格に適合
- Hotrod™ パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
- 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
- スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
- WEBENCH® Power Designer により、LMR36015 を使用するカスタム設計を作成