ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

LMR36015

アクティブ

超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000023 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000023 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RNX) 12 6 mm² 3 x 2
  • 機能安全対応
  • 堅牢な高信頼性アプリケーション用に設計
    • 最大 66V の入力過渡保護
    • 接合部温度範囲:–40℃~+150℃
    • 1.5A 負荷でドロップアウト 0.4V (標準値)
  • スケーラブルな 産業用電源に最適
    • 次の製品とピン互換:
    • 400kHz、 1MHz の周波数オプション
  • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
    • 400kHz で 90% の効率 (24VIN、5VOUT、1A)
    • 400kHz で 93% の効率 (12VIN、5VOUT、1A)
    • PFM で軽負荷時の効率向上
    • 低い動作時静止電流:2 6µA
  • 小型の 2mm × 3mm HotRod™ パッケージ
  • 外付け部品数の少ないソリューション
  • LMR36006-Q1 および LMR36015-Q1 は 400kHz および 2.1MHz、可変出力、および固定 3.3VOUT で供給
  • 超低 EMI 要件に最適化
    • CISPR25 Class 5 規格に適合
    • Hotrod™ パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
    • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
  • WEBENCH Power Designer により、LMR36015 を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 堅牢な高信頼性アプリケーション用に設計
    • 最大 66V の入力過渡保護
    • 接合部温度範囲:–40℃~+150℃
    • 1.5A 負荷でドロップアウト 0.4V (標準値)
  • スケーラブルな 産業用電源に最適
    • 次の製品とピン互換:
    • 400kHz、 1MHz の周波数オプション
  • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
    • 400kHz で 90% の効率 (24VIN、5VOUT、1A)
    • 400kHz で 93% の効率 (12VIN、5VOUT、1A)
    • PFM で軽負荷時の効率向上
    • 低い動作時静止電流:2 6µA
  • 小型の 2mm × 3mm HotRod™ パッケージ
  • 外付け部品数の少ないソリューション
  • LMR36006-Q1 および LMR36015-Q1 は 400kHz および 2.1MHz、可変出力、および固定 3.3VOUT で供給
  • 超低 EMI 要件に最適化
    • CISPR25 Class 5 規格に適合
    • Hotrod™ パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
    • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
  • WEBENCH Power Designer により、LMR36015 を使用するカスタム設計を作成

LMR36015 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET を内蔵しており、4.2V~ 60V の広い入力電圧範囲にわたって最大 1.5A の電流を出力できます。 耐性は最大 66V に及びます。 その過渡耐性は、過電圧保護のために必要な設計作業を低減させ、IEC 61000-4-5 のサージ耐性要件を満たしています。

LMR36015 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。 1MHz レギュレータの FPWM 機能により負荷過渡性能が向上します。高精度のイネーブルを使うと、幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。

LMR36015 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET を内蔵しており、4.2V~ 60V の広い入力電圧範囲にわたって最大 1.5A の電流を出力できます。 耐性は最大 66V に及びます。 その過渡耐性は、過電圧保護のために必要な設計作業を低減させ、IEC 61000-4-5 のサージ耐性要件を満たしています。

LMR36015 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。 1MHz レギュレータの FPWM 機能により負荷過渡性能が向上します。高精度のイネーブルを使うと、幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36520 アクティブ 26μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4.2V ~ 65V、2A 同期整流降圧コンバータ SOIC package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR36015 4.2V~60V、1.5A 超小型同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 10月 12日
アプリケーション・ノート Working with Inverting Buck-Boost Converters (Rev. B) PDF | HTML 2022年 10月 18日
アプリケーション・ノート High-Performance CMOS Image Sensor Power Supply in Industrial Camera and Vision (Rev. A) 2021年 7月 30日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
機能安全情報 LMR36015-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. C) PDF | HTML 2021年 4月 16日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps PDF | HTML 2019年 10月 24日
アプリケーション・ノート Achieving CISPR-22 EMI Standards With HotRod™ Buck Designs (Rev. A) 2019年 9月 17日
アプリケーション・ノート Understanding Mode Transitions for LMR33620/30 and LMR36006/15 2019年 4月 4日
技術記事 How a DC/DC converter package and pinout design can enhance automotive EMI perform PDF | HTML 2018年 9月 4日
技術記事 A review of EMI standards, part 2 – radiated emissions PDF | HTML 2018年 7月 5日
技術記事 A review of EMI standards, part 1 – conducted emissions PDF | HTML 2018年 6月 28日
技術記事 Effects of IC package on EMI performance PDF | HTML 2018年 5月 22日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMR360xxxEVM User's Guide 2018年 3月 14日
アプリケーション・ノート Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) 2014年 10月 13日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR36015AEVM — 同期整流降圧コンバータ評価基板

LMR36015 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LMR36015 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。  LMR36015 は、優れた効率と精度を、非常に小さなソリューション サイズで実現します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMR34215FA-Q1 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

SNVMBT7.ZIP (160 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR34215FSC5-Q1 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

SNVMBT2.ZIP (161 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR34215SC5-Q1 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

SNVMBT1.ZIP (155 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR36015A Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBI0.ZIP (173 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR36015A Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBH9.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR36015B Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBR1.ZIP (154 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR36015B Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBR2.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR36015FB Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBQ6.ZIP (152 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR36015FB Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBQ5.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR36015FB TINA-TI Transient Model

SNVMBU9.TSC (649 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SNVC234 Mode Transitions Calculator LMR336x0 LMR360xx

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SNVR484 LMR336x0 Component Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP15040 — 『スペースに制約のある産業用センサ向けの広い入力電圧範囲 (Vin) 電源のリファレンス デザイン』

このリファレンス デザインでは、スペースの制限が最も重要な問題であるような産業用センサ アプリケーションで、FPGA、ASIC、MCU に給電する方法の例を紹介します。6V ~ 60V の広い入力電圧範囲に対応し、超小型で効率の高い DC/DC コンバータを使用しているので、産業用センサ、フィールド トランスミッタ、モーター ドライブ、PLC(プログラマブル ロジック コントローラ)モジュールなどのアプリケーションに適しています。出力電圧は可変で、ユーザーの特定の要求に適応可能です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010052 — モータ ドライブ用リファレンス デザインの安全電源

このリファレンス デザインは、2 個のマイコン (MCU) を採用した単一アーキテクチャで各マイコンを安全に起動するための電源を実装します。このデザインは、過電圧保護や短絡保護のような複数の保護機能を搭載しており、マイコンが損傷する事態を防止します。DC/DC である LMR36515 と LMR36015 は、5V と 12V のレールを 3.3V に変換します。TPS3703 と TPS3702 の各電圧モニタは変換後の電圧を監視します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP15039 — フィールド トランスミッタ向け2段電源のリファレンス デザイン

このデュアル出力リファレンス デザインは、スペース制約が主な懸念になっている状況で、FPGA、ASIC、またはマイコンに電力を供給する方法を例示します。6V ~ 60V の広い入力電圧範囲に対応し、超小型で効率の高い DC/DC コンバータを使用しているので、産業用センサ、フィールド トランスミッタ、モーター ドライブ、PLC(プログラマブル ロジック コントローラ)モジュールなどのアプリケーションに適しています。2 段のアプローチにより、温度範囲全体で 1.5% 精度の 5V レールと、1% 精度の 1.5V ポイント オブ ロード (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNX) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ