JAJSE57E March 2013 – October 2017 LMT85
PRODUCTION DATA.
LMT85は高精度のCMOS温度センサで、標準精度は±0.4℃ (最大値±2.7℃)で、リニアなアナログ出力電圧を持ち、この電圧は温度に反比例します。1.8Vの電源電圧で動作し、静止電流が5.4μA、パワーオン時間が0.7msで、効果的なパワーサイクリング・アーキテクチャを実現し、ドローンやセンサ・ノードなどバッテリ駆動のアプリケーションで消費電力を最小化できます。LMT85LPGスルーホールTO-92Sパッケージは熱時定数が高速で、煙および熱感知器など、オフボードで時間-温度の感度が高いアプリケーションに対応できます。 広い動作範囲にわたる精度や、その他の特長から、LMT85はサーミスタの優れた代替となります。
異なる平均センサ・ゲインおよび類似の精度を持つデバイスについては、「類似の代替デバイス」で、LMT8xファミリの他のデバイスを参照してください。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LMT85 | SOT (5) | 2.00mm×1.25mm |
| TO-92 (3) | 4.30mm×3.50mm | |
| TO-92S (3) | 4.00mm×3.15mm |