SC70 または TO-92 封止、1.8V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 2.7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -50 to 150 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 8.1 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -8.2 Features Industry standard pinout
Local sensor accuracy (max) 2.7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -50 to 150 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 8.1 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -8.2 Features Industry standard pinout
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68 TO-92 (LPG) 3 6.08 mm² 4 x 1.52
  • LMT85LPG (TO-92Sパッケージ)は高速な熱時定数、標準値10s (エアフロー1.2m/s)
  • 非常に正確: ±0.4℃ (標準値)
  • 低電圧1.8Vでの動作
  • 平均センサ・ゲイン: -8.2mV/℃
  • 低い静止電流: 5.4µA
  • 広い温度範囲: -50℃~150℃
  • 出力の短絡保護
  • 駆動能力±50µAのプッシュプル出力
  • 業界標準のLM20/19およびLM35温度センサとフットプリント互換
  • コスト効率に優れたサーミスタの代替
  • LMT85LPG (TO-92Sパッケージ)は高速な熱時定数、標準値10s (エアフロー1.2m/s)
  • 非常に正確: ±0.4℃ (標準値)
  • 低電圧1.8Vでの動作
  • 平均センサ・ゲイン: -8.2mV/℃
  • 低い静止電流: 5.4µA
  • 広い温度範囲: -50℃~150℃
  • 出力の短絡保護
  • 駆動能力±50µAのプッシュプル出力
  • 業界標準のLM20/19およびLM35温度センサとフットプリント互換
  • コスト効率に優れたサーミスタの代替

LMT85は高精度のCMOS温度センサで、標準精度は±0.4℃ (最大値±2.7℃)で、リニアなアナログ出力電圧を持ち、この電圧は温度に反比例します。1.8Vの電源電圧で動作し、静止電流が5.4µA、パワーオン時間が0.7msで、効果的なパワーサイクリング・アーキテクチャを実現し、ドローンやセンサ・ノードなどバッテリ駆動のアプリケーションで消費電力を最小化できます。LMT85LPGスルーホールTO-92Sパッケージは熱時定数が高速で、煙および熱感知器など、オフボードで時間-温度の感度が高いアプリケーションに対応できます。 広い動作範囲にわたる精度や、その他の特長から、LMT85はサーミスタの優れた代替となります。

異なる平均センサ・ゲインおよび類似の精度を持つデバイスについては、「類似の代替デバイス」で、LMT8xファミリの他のデバイスを参照してください。

LMT85は高精度のCMOS温度センサで、標準精度は±0.4℃ (最大値±2.7℃)で、リニアなアナログ出力電圧を持ち、この電圧は温度に反比例します。1.8Vの電源電圧で動作し、静止電流が5.4µA、パワーオン時間が0.7msで、効果的なパワーサイクリング・アーキテクチャを実現し、ドローンやセンサ・ノードなどバッテリ駆動のアプリケーションで消費電力を最小化できます。LMT85LPGスルーホールTO-92Sパッケージは熱時定数が高速で、煙および熱感知器など、オフボードで時間-温度の感度が高いアプリケーションに対応できます。 広い動作範囲にわたる精度や、その他の特長から、LMT85はサーミスタの優れた代替となります。

異なる平均センサ・ゲインおよび類似の精度を持つデバイスについては、「類似の代替デバイス」で、LMT8xファミリの他のデバイスを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LMT85-Q1 アクティブ 車載グレード、1.8V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ Automotive qualified version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LMT84 アクティブ SC70 または TO-92 封止、1.5V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ Higher sensor gain (-5.5 mV/°C) in pin-compatible package
LMT86 アクティブ SC70 または TO-92 封止、2.2V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ Lower sensor gain (-8.2 mV/°C) in pin-compatible package
TMP235 アクティブ 10mV/℃、精度 1℃ のアナログ温度センサ Higher accuracy (±1°C) and higher sensor gain (10mV/°C) in a pin-compatible package for cost-optimized designs.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM94022 アクティブ 複数のゲインと Class-AB アナログ出力、±1.5℃、温度センサ Pin-selectable gain device (-13.6, -10.9, -8.2, and -5.5 mV/°C) in package with similar pinout

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMT85 1.8V、SC70/TO-92/TO-92S、アナログ温度センサ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2017年 12月 28日
アプリケーション・ノート SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) 2019年 5月 8日
その他の技術資料 Analog Temperature Sensors 2013年 4月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMT84-7EVM — LMT84-7EVM Temperature Sensor EVM

The Texas Instruments LMT84-7EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LMT84, LMT85, LMT86, and LMT87 analog temperature sensors.

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SNIC007 LMT85 Look-Up Table

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LPG) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ