DATA SHEET
PCM186x 4チャネルまたは2チャネル、192kHzのオーディオADC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 高いSNR特性
- 110dB SNR (PCM1861/63/65)
- 103dB SNR (PCM1860/62/64)
- ADCサンプル・レート(fS) = 8kHz~192kHz
- 最大4つの独立したADCチャネルを利用可能
- シングルエンド、2.1VRMSフルスケール(FS)入力
- 差動、4.2VRMS FS入力
- ハードウェア(HW)制御: PCM1860/61
- ソフトウェア(SW)制御(I2CまたはSPI):
PCM1862/63/64/65
- 最大4つのデジタル・マイクロフォンをサポート
(SW制御のデバイス)
- プログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)
- 固定ゲイン: 0dB、12dB、32dB
(PCM1860/61)
- SW制御ゲイン: -12dB~+32dB
(PCM1862/63/64/65)
- 高性能オーディオPLLを統合
- 3.3V単電源動作
- 3.3V時の消費電力
- 85mW未満(PCM1860/61/62/63)
- 145mW未満(PCM1864/65)
- Energysenseオーディオ・コンテンツ検出器によるシステムの自動ウェークアップおよびスリープ
- マスタまたはスレーブ・オーディオ・インターフェイス
- 自動PGAクリッピング抑制制御
- すべてのデバイス間でPCBフットプリントが互換