PCM1864

アクティブ

ユニバーサル フロント エンド搭載、103dB、4 チャネル、ソフトウェア制御のオーディオ ADC

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV320ADC3140 アクティブ 106dB SNR を実現した、クワッド チャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC) Improved SNR and smaller size

製品詳細

Number of ADC channels 4 Sampling rate (max) (kHz) 192 Analog inputs 8 Control interface I2C Digital audio interface L THD+N (dB) -93 ADC SNR (typ) (dB) 103 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
Number of ADC channels 4 Sampling rate (max) (kHz) 192 Analog inputs 8 Control interface I2C Digital audio interface L THD+N (dB) -93 ADC SNR (typ) (dB) 103 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
TSSOP (DBT) 30 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 高いSNR特性
    • 110dB SNR (PCM1861/63/65)
    • 103dB SNR (PCM1860/62/64)
  • ADCサンプル・レート(fS) = 8kHz~192kHz
  • 最大4つの独立したADCチャネルを利用可能
  • シングルエンド、2.1VRMSフルスケール(FS)入力
  • 差動、4.2VRMS FS入力
  • ハードウェア(HW)制御: PCM1860/61
  • ソフトウェア(SW)制御(I2CまたはSPI):
    PCM1862/63/64/65
  • 最大4つのデジタル・マイクロフォンをサポート
    (SW制御のデバイス)
  • プログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)
    • 固定ゲイン: 0dB、12dB、32dB
      (PCM1860/61)
    • SW制御ゲイン: -12dB~+32dB
      (PCM1862/63/64/65)
  • 高性能オーディオPLLを統合
  • 3.3V単電源動作
  • 3.3V時の消費電力
    • 85mW未満(PCM1860/61/62/63)
    • 145mW未満(PCM1864/65)
  • Energysenseオーディオ・コンテンツ検出器によるシステムの自動ウェークアップおよびスリープ
  • マスタまたはスレーブ・オーディオ・インターフェイス
  • 自動PGAクリッピング抑制制御
  • すべてのデバイス間でPCBフットプリントが互換
  • 高いSNR特性
    • 110dB SNR (PCM1861/63/65)
    • 103dB SNR (PCM1860/62/64)
  • ADCサンプル・レート(fS) = 8kHz~192kHz
  • 最大4つの独立したADCチャネルを利用可能
  • シングルエンド、2.1VRMSフルスケール(FS)入力
  • 差動、4.2VRMS FS入力
  • ハードウェア(HW)制御: PCM1860/61
  • ソフトウェア(SW)制御(I2CまたはSPI):
    PCM1862/63/64/65
  • 最大4つのデジタル・マイクロフォンをサポート
    (SW制御のデバイス)
  • プログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)
    • 固定ゲイン: 0dB、12dB、32dB
      (PCM1860/61)
    • SW制御ゲイン: -12dB~+32dB
      (PCM1862/63/64/65)
  • 高性能オーディオPLLを統合
  • 3.3V単電源動作
  • 3.3V時の消費電力
    • 85mW未満(PCM1860/61/62/63)
    • 145mW未満(PCM1864/65)
  • Energysenseオーディオ・コンテンツ検出器によるシステムの自動ウェークアップおよびスリープ
  • マスタまたはスレーブ・オーディオ・インターフェイス
  • 自動PGAクリッピング抑制制御
  • すべてのデバイス間でPCBフットプリントが互換

PCM186xファミリ(PCM1860、PCM1861、PCM1862、PCM1863、PCM1864、PCM1865)のオーディオ・フロントエンド・デバイスは、新しいオーディオ機能統合手法を使用し、European Ecodesign規制に簡単に準拠できるようにすると同時に、高性能の最終製品を低コストで実現可能にします。PCM186xは3.3Vの単一電源で動作し、小さなパッケージにプログラム可能ゲイン・アンプ(PGA)を内蔵しています。この構成により、より小さくスマートな製品を、低いコストで現実的に実装できます。

PCM186xオーディオ・フロントエンドは、数mVのマイクロフォン入力から2.1VRMSのライン入力までのシングルエンド入力レベルを、外部の分圧抵抗なしにサポートします。また、フロントエンド・ミキサー(MIX)、マルチプレクサ(MUX)、PGAは、差動(Diff)、疑似差動、およびシングルエンド(SE)入力もサポートするため、これらのデバイスは干渉の抑制が必要な製品向けの理想的なインターフェイスです。PCM186xには、一部のDSP機能を支援または置き換える、多くのシステム・レベル機能が統合されています。

内蔵のバンドギャップ基準電圧により、非常に優れたPSRRが得られるため、専用のアナログ3.3Vレールが不要になる場合もあります。

PCM186xファミリ(PCM1860、PCM1861、PCM1862、PCM1863、PCM1864、PCM1865)のオーディオ・フロントエンド・デバイスは、新しいオーディオ機能統合手法を使用し、European Ecodesign規制に簡単に準拠できるようにすると同時に、高性能の最終製品を低コストで実現可能にします。PCM186xは3.3Vの単一電源で動作し、小さなパッケージにプログラム可能ゲイン・アンプ(PGA)を内蔵しています。この構成により、より小さくスマートな製品を、低いコストで現実的に実装できます。

PCM186xオーディオ・フロントエンドは、数mVのマイクロフォン入力から2.1VRMSのライン入力までのシングルエンド入力レベルを、外部の分圧抵抗なしにサポートします。また、フロントエンド・ミキサー(MIX)、マルチプレクサ(MUX)、PGAは、差動(Diff)、疑似差動、およびシングルエンド(SE)入力もサポートするため、これらのデバイスは干渉の抑制が必要な製品向けの理想的なインターフェイスです。PCM186xには、一部のDSP機能を支援または置き換える、多くのシステム・レベル機能が統合されています。

内蔵のバンドギャップ基準電圧により、非常に優れたPSRRが得られるため、専用のアナログ3.3Vレールが不要になる場合もあります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PCM186x 4チャネルまたは2チャネル、192kHzのオーディオADC データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 6月 26日
Analog Design Journal Selecting capacitors to minimize distortion in audio applications (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 2日
ホワイト・ペーパー Designing professional audio mixers for every scenario 2018年 6月 28日
アプリケーション・ノート Sitara Linux ALSA DSP Microphone Array Voice Recognition 2017年 6月 30日
設計ガイド PCM1864 Based Circular Microphone Board Reference Design 2017年 4月 10日
アプリケーション・ノート Optimizing Signal Chain Noise on PCM186x Devices 2015年 2月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PCM1864EVM — PCM1864 ユニバーサル フロント エンドの付いた、103dB、4 チャネルのソフトウェア制御オーディオ ADC の評価基板

PCM1864 評価基板 (EVM) は、4 チャネルの PCM1864 A/D コンバータ (ADC) の包括的な評価を行うための使いやすいボードです。付属の USB-12X ボードはこの評価基板 (EVM) を PC に接続し、5V 電力を供給します。PCM1864EVM は PurePath™ Console によって制御され、スクリプトの読み込み、実行、保存が可能になります。

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

PCM186X-DRIVERS — PCM186x ADC ファミリ向けの Linux ドライバ サポート

これらの Linux ドライバは、PCM18xx デバイス ファミリが搭載している TI の低消費電力オーディオ A/D コンバータ (ADC) をサポートし、.c と .h 両方のファイルが付属しています。以下の「Go to third party」 (サード パーティーにアクセス) ボタンを使用すると、git.kernal.org から適切なドライバをダウンロードできます。

Linux のメインライン ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:該当なし

Linux デバイス ツリー ドキュメント
(...)

サポート・ソフトウェア

SLAC663 PCM186x Mixer Coefficient Calculation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ ADC
  • PCM1860 ユニバーサル フロント エンド搭載、103dB、2 チャネル、ハードウェア制御のオーディオ ADC
  • PCM1860-Q1 ユニバーサル フロント エンド内蔵、車載向け 103dB、2 チャネル、ハードウェア制御オーディオ ADC
  • PCM1861 ユニバーサル フロント エンド搭載、110dB、2 チャネル、ハードウェア制御のオーディオ ADC
  • PCM1861-Q1 ユニバーサル フロント エンド内蔵、車載向け 110dB、2 チャネル、ハードウェア制御オーディオ ADC
  • PCM1862 ユニバーサル フロント エンド搭載、103dB、2 チャネル、ソフトウェア制御オーディオ ADC
  • PCM1862-Q1 車載対応、ユニバーサル フロント エンド搭載、103dB、2 チャネル、ソフトウェア制御オーディオ ADC
  • PCM1863 ユニバーサル フロント エンド搭載、110dB、2 チャネル、ソフトウェア制御のオーディオ ADC
  • PCM1863-Q1 ユニバーサル フロント エンド内蔵、車載向け 110dB、2 チャネル、ソフトウェア制御オーディオ ADC
  • PCM1864 ユニバーサル フロント エンド搭載、103dB、4 チャネル、ソフトウェア制御のオーディオ ADC
  • PCM1864-Q1 ユニバーサル フロント エンド内蔵、車載 103dB、4 チャネル、ソフトウェア制御オーディオ ADC
  • PCM1865 ユニバーサル フロント エンド搭載、110dB、4 チャネル、ソフトウェア制御のオーディオ ADC
  • PCM1865-Q1 ユニバーサル フロント エンド内蔵、車載 110dB、4 チャネル、ソフトウェア制御オーディオ ADC
シミュレーション・モデル

PCM186x IBIS Model

SLAM211.ZIP (79 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDEP-0088 — 音声ベース アプリケーション向けオーディオ前処理システムのリファレンス デザイン

複数のマイク、1 個のビーム フォーミング アルゴリズムなど複数のプロセスを使用して、ノイズや他の散乱要因からクリアな音声とオーディオを抽出するためのリファレンス デザインです。  音声起動デジタル アシスタントを搭載して、ノイズの影響を受けやすい環境で使用される家電製品が急速に増加しており、ノイズの多い環境からクリアな音声を抽出するシステムへの要求が高まっています。  このリファレンス デザインは、マイク アレイと高性能の信号処理を使用して、ノイズの多い環境からクリアなオーディオを抽出します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-0083 — IBM Watson® へのクラウド接続を持つ音声トリガおよび処理のリファレンス デザイン

単一のプラットフォームでエンド ツー エンドの音声キャプチャ、認識、処理機能のデモを行えるリファレンス デザインです。  センサ キーワード認識ソフトウェアと IBM Watson Cloud サービスとの事前統合により、アプリケーション開発時間をさらに短縮します。この設計には柔軟なマイク プラットフォームも備わっており、対象となるアプリケーションのノイズ環境に基づいた構成が可能になります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01454 — PCM1864 ベース円形マイク ボード (CMB) のリファレンス デザイン

PCM1864 サーキュラー マイク ボード(CMB)は音声トリガや音声認識など、発声が明瞭なオーディオを必要とするアプリケーションに最適な、低コストの使いやすいリファレンス デザインです。マイク アレイを使用して音声信号をキャプチャし、デジタル ストリームに変換します。ストリームに対して DSP システムを使用し、ノイズの多い環境でも明瞭なオーディオを抽出できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-0077 — 音声ベース アプリケーション向けオーディオ前処理システムのリファレンス デザイン

複数のマイク、1 個のビーム フォーミング アルゴリズムなど複数のプロセスを使用して、ノイズや他の散乱要因からクリアな音声とオーディオを抽出するためのリファレンス デザインです。  音声起動デジタル アシスタントを搭載して、ノイズの影響を受けやすい環境で使用される家電製品が急速に増加しており、ノイズの多い環境からクリアな音声を抽出するシステムへの要求が高まっています。  このリファレンス デザインは、マイク アレイと高性能の信号処理を使用して、ノイズの多い環境からクリアなオーディオを抽出します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-0099 — 音声ベース アプリケーション向けオーディオ前処理システムのリファレンス デザイン

複数のマイク、1 個のビーム フォーミング アルゴリズムなど複数のプロセスを使用して、ノイズや他の散乱要因からクリアな音声とオーディオを抽出するためのリファレンス デザインです。  音声起動デジタル アシスタントを搭載して、ノイズの影響を受けやすい環境で使用される家電製品が急速に増加しており、ノイズの多い環境からクリアな音声を抽出するシステムへの要求が高まっています。  TIDEP-0099 リファレンス デザインは、マイク アレイと高性能の信号処理を使用して、ノイズの多い環境からクリアなオーディオを抽出します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (DBT) 30 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ