JAJSDV1A June 2017 – September 2017 TPD4E02B04-Q1
PRODUCTION DATA.
TPD4E02B04-Q1は、USB Type-CおよびHDMI 2.0回路保護に対応した車載用双方向TVS ESD保護ダイオード・アレイです。TPD4E02B04-Q1は、ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD規格に準拠し、最大10kVのESD衝撃を放散できます。またTPD4E02B04は、IEC 61000-4-2国際規格(レベル 4)で規定されている最大レベルのESD耐性を備えています。
このデバイスはチャネル当たりのIO容量が0.25pFであることから、USB 3.1 Gen2など、10Gbpsまでの高速インターフェイスの保護に理想的です。動的抵抗とクランピング電圧が低いため、過渡事象に対してシステム・レベルの保護が保証されます。
TPD4E02B04-Q1は、業界標準のUSON-10 (DQA)パッケージで供給されます。このパッケージはフロースルー配線と0.5mmピン・ピッチを採用しているため、実装が容易で、設計時間を短縮できます。
このデバイスには、車載用認定なしのバージョンとしてTPD4E02B04も用意されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPD4E02B04-Q1 | USON (10) | 2.50mm×1.00mm |