データシート
TPD4E02B04-Q1
- AEC-Q101認定済み
- IEC 61000-4-2 レベル4 ESD保護
- 接触放電±12kV
- エアギャップ放電±15kV
- ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD保護
- 接触放電±10kV
- エアギャップ放電±10kV
- IEC 61000-4-4 EFT保護
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 サージ保護
- 2A (8/20µs)
- IO容量
- 0.25pF (標準値)
- DCブレークダウン電圧: 5.5V (最小値)
- 非常に低いリーク電流: 10nA (最大値)
- 低いESDクランピング電圧: 5A TLPにおいて8.8V
- 最大10Gbpsの高速インターフェイスをサポート
- 工業用温度範囲: -40℃~+125℃
- 使いやすいフロースルー配線パッケージ
TPD4E02B04-Q1は、USB Type-CおよびHDMI 2.0回路保護に対応した車載用双方向TVS ESD保護ダイオード・アレイです。TPD4E02B04-Q1は、ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD規格に準拠し、最大10kVのESD衝撃を放散できます。またTPD4E02B04は、IEC 61000-4-2国際規格(レベル 4)で規定されている最大レベルのESD耐性を備えています。
このデバイスはチャネル当たりのIO容量が0.25pFであることから、USB 3.1 Gen2など、10Gbpsまでの高速インターフェイスの保護に理想的です。動的抵抗とクランピング電圧が低いため、過渡事象に対してシステム・レベルの保護が保証されます。
TPD4E02B04-Q1は、業界標準のUSON-10 (DQA)パッケージで供給されます。このパッケージはフロースルー配線と0.5mmピン・ピッチを採用しているため、実装が容易で、設計時間を短縮できます。
このデバイスには、車載用認定なしのバージョンとしてTPD4E02B04も用意されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPD4E02B04-Q1 USB Type-CおよびHDMI 2.0用の4チャネルESD保護ダイオード データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 10月 24日 |
| アプリケーション・ノート | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | ISO 10605 Road Vehicles Test Methods for Elec. Disturbances from Electrostatic D (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 17日 | |||
| アプリケーション概要 | ESD Protection for Automotive Infotainment (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 | |||
| アプリケーション概要 | Automotive SerDes ESD Protection (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 6日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板
静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
リファレンス・デザイン
PMP31344 — 車載、DisplayPort™ ALT モード対応、12V 入力、140W デュアルポート USB 電力供給のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、車載用 USB 拡張電力範囲 (EPR) システムを表しており、2 つの USB Type-C® ポートで電力供給とデジタル通信の両方が行われます。USB-C ケーブルを接続する際、TPS26744E-Q1 は、プラグイン デバイスとの間でターゲット出力電圧と最大電流をネゴシエートします。その後、コントローラは、電力転送を処理する昇降圧コントローラ (LM251772) を有効にして適切に駆動します。
通信面においては、TPS26744E-Q1 は、接続された USB デバイス (携帯電話やノートパソコンなど) とネゴシエートし、USB-DP (...)
試験報告書: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| USON (DQA) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。