デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS22992x 製品ファミリは 2 つのデバイス(TPS22992、TPS22992S) で構成されています。各デバイスは、最大 5.5V/6A のアプリケーションの電力密度を最大限に高めるように設計された 8.7mΩ パワー MOSFET 内蔵シングル・チャネル・ロード・スイッチです。立ち上がり時間を設定できるため、柔軟な電源シーケンスが可能であり、大容量負荷への突入電流を最小化できます。
このスイッチは 1 本のイネーブル・ピン (ON) で制御されます。このイネーブル・ピンは低電圧の GPIO 信号 (VIH = 0.8V) と直接接続できます。TPS22992x デバイスは、スイッチをオフにした際に出力を素早く放電させるためのオプションの QOD ピンを持っており、その出力立ち下がり時間 (tFALL) は外付け抵抗で調整できます。本デバイスは、メイン MOSFET が完全にオンしていることを示すパワー・グッド (PG) 信号を持っています。この PG 信号を使って下流の負荷を有効にできます。
両 TPS22992x デバイスは、高温環境での保護を確保するためサーマル・シャットダウン機能を備えています。TPS22992S デバイスは過電流保護機能も内蔵しており、動作中または起動時に出力がグランドに短絡した場合のデバイスへの損傷を防止します。
省スペース型アプリケーション向けに、TPS22992x デバイスは 1.25 × 1.25mm、0.4mm ピッチの 8 ピン WQFN パッケージで供給されます。より広いピン・ピッチが必要な場合に備えて、TPS22992 デバイスは 1.5 × 1.25mm、0.5mm ピッチの 8 ピン WQFN パッケージでも供給されます。どちらのデバイスも、–40℃~+125℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS22992 | WQFN - 8 (RXP) | 1.5mm × 1.25mm |
TPS22992S | WQFN - 8 (RXN) | 1.25mm × 1.25mm |
Changes from Revision * (July 2021) to Revision A (December 2021)