ホーム パワー マネージメント ロード スイッチ

TPS22992

アクティブ

調整可能な立ち上がり時間、調整可能な出力放電、5.5V、6A、8.7mΩ のロード スイッチ

製品詳細

Imax (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.1 Number of channels 1 Features Inrush current control, Power good signal, Quick output discharge, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.07 Soft start Adjustable Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 8.7 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Current limit type Short circuit protection Function Inrush current control, Power good signal, Short circuit protection, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Device type Load switches
Imax (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.1 Number of channels 1 Features Inrush current control, Power good signal, Quick output discharge, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.07 Soft start Adjustable Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 8.7 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Current limit type Short circuit protection Function Inrush current control, Power good signal, Short circuit protection, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Device type Load switches
WQFN-HR (RXN) 8 1.5625 mm² 1.25 x 1.25 WQFN-HR (RXP) 8 1.875 mm² 1.5 x 1.25
  • 動作入力電圧範囲 (VIN):
    • TPS22992:0.1V~5.5V
    • TPS22992S:1V~5.5V
  • バイアス電源電圧 (VBIAS):1.5V~5.5V
  • 最大連続電流:6A
  • オン抵抗 (RON):8.7mΩ (標準値)
  • 調整可能なスルーレート制御
  • 可変クイック出力放電 (QOD)
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 信号
  • 低消費電力:
    • オン状態 (IQ):10µA (標準値、TPS22992)
    • オン状態 (IQ):30µA (標準値、TPS22992S)
    • オフ状態 (ISD):0.1µA (標準値)
  • 短絡保護 (TPS22992S のみ)
  • サーマル・シャットダウン
  • ON ピンのスマート・プルダウン (RPD,ON)
    • ON ≥ VIH (ION):25nA (標準値)
    • ON ≤ VIL (RPD,ON):500kΩ (標準値)
  • 動作入力電圧範囲 (VIN):
    • TPS22992:0.1V~5.5V
    • TPS22992S:1V~5.5V
  • バイアス電源電圧 (VBIAS):1.5V~5.5V
  • 最大連続電流:6A
  • オン抵抗 (RON):8.7mΩ (標準値)
  • 調整可能なスルーレート制御
  • 可変クイック出力放電 (QOD)
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 信号
  • 低消費電力:
    • オン状態 (IQ):10µA (標準値、TPS22992)
    • オン状態 (IQ):30µA (標準値、TPS22992S)
    • オフ状態 (ISD):0.1µA (標準値)
  • 短絡保護 (TPS22992S のみ)
  • サーマル・シャットダウン
  • ON ピンのスマート・プルダウン (RPD,ON)
    • ON ≥ VIH (ION):25nA (標準値)
    • ON ≤ VIL (RPD,ON):500kΩ (標準値)

TPS22992x 製品ファミリは 2 つのデバイス(TPS22992、TPS22992S) で構成されています。各デバイスは、最大 5.5V/6A のアプリケーションの電力密度を最大限に高めるように設計された 8.7mΩ パワー MOSFET 内蔵シングル・チャネル・ロード・スイッチです。立ち上がり時間を設定できるため、柔軟な電源シーケンスが可能であり、大容量負荷への突入電流を最小化できます。

このスイッチは 1 本のイネーブル・ピン (ON) で制御されます。このイネーブル・ピンは低電圧の GPIO 信号 (VIH = 0.8V) と直接接続できます。TPS22992x デバイスは、スイッチをオフにした際に出力を素早く放電させるためのオプションの QOD ピンを持っており、その出力立ち下がり時間 (tFALL) は外付け抵抗で調整できます。本デバイスは、メイン MOSFET が完全にオンしていることを示すパワー・グッド (PG) 信号を持っています。この PG 信号を使って下流の負荷を有効にできます。

両 TPS22992x デバイスは、高温環境での保護を確保するためサーマル・シャットダウン機能を備えています。TPS22992S デバイスは過電流保護機能も内蔵しており、動作中または起動時に出力がグランドに短絡した場合のデバイスへの損傷を防止します。

省スペース型アプリケーション向けに、TPS22992x デバイスは 1.25 × 1.25mm、0.4mm ピッチの 8 ピン WQFN パッケージで供給されます。より広いピン・ピッチが必要な場合に備えて、TPS22992 デバイスは 1.5 × 1.25mm、0.5mm ピッチの 8 ピン WQFN パッケージでも供給されます。どちらのデバイスも、–40℃~+125℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。

TPS22992x 製品ファミリは 2 つのデバイス(TPS22992、TPS22992S) で構成されています。各デバイスは、最大 5.5V/6A のアプリケーションの電力密度を最大限に高めるように設計された 8.7mΩ パワー MOSFET 内蔵シングル・チャネル・ロード・スイッチです。立ち上がり時間を設定できるため、柔軟な電源シーケンスが可能であり、大容量負荷への突入電流を最小化できます。

このスイッチは 1 本のイネーブル・ピン (ON) で制御されます。このイネーブル・ピンは低電圧の GPIO 信号 (VIH = 0.8V) と直接接続できます。TPS22992x デバイスは、スイッチをオフにした際に出力を素早く放電させるためのオプションの QOD ピンを持っており、その出力立ち下がり時間 (tFALL) は外付け抵抗で調整できます。本デバイスは、メイン MOSFET が完全にオンしていることを示すパワー・グッド (PG) 信号を持っています。この PG 信号を使って下流の負荷を有効にできます。

両 TPS22992x デバイスは、高温環境での保護を確保するためサーマル・シャットダウン機能を備えています。TPS22992S デバイスは過電流保護機能も内蔵しており、動作中または起動時に出力がグランドに短絡した場合のデバイスへの損傷を防止します。

省スペース型アプリケーション向けに、TPS22992x デバイスは 1.25 × 1.25mm、0.4mm ピッチの 8 ピン WQFN パッケージで供給されます。より広いピン・ピッチが必要な場合に備えて、TPS22992 デバイスは 1.5 × 1.25mm、0.5mm ピッチの 8 ピン WQFN パッケージでも供給されます。どちらのデバイスも、–40℃~+125℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS22997 アクティブ パワー グッド機能搭載、5.5V、10A、オン抵抗 4mΩ のロード スイッチ Higher current (10-A), lower RON (4-mΩ) device
TPS25981 アクティブ 過渡過電流ブランキング タイマ搭載、2.7V ~ 16V、10A、6mΩ の eFuse Current monitor, quick output discharge, lower RON, and overvoltage lockout in a larger package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A ロード・スイッチ、可変立ち上がり時間 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 3月 2日
技術記事 How innovative packaging can drive higher power density in load switches PDF | HTML 2022年 2月 23日
証明書 TPS22992EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 3日
アプリケーション・ノート Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
アプリケーション・ノート Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS22992EVM — TPS22992 5.5V、6A ロード スイッチの評価基板

TPS22992EVM は、TPS22959 ロード スイッチ デバイスを搭載した 2 層 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板の複数のテスト ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS22992SEVM — TPS22992S 5.5V、6A 電流制限ロード スイッチ向け評価基板

TPS22992S 評価基板 (EVM) は、TPS22992S ロード スイッチ デバイスを搭載している 2 層 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さい経路を確保しています。この評価基板の複数のテスト ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、精密な RON 測定をすることができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS22992 PSpice Model

SLVMDR1.ZIP (145 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS22992S PSpice Transient Model

SLVMDU5.ZIP (6826 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-HR (RXN) 8 Ultra Librarian
WQFN-HR (RXP) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ