DATA SHEET
TPS23525: -48Vのホットスワップand Dual OR-ingコントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- -10V~-80VのDC動作、絶対最大定格-200V
- ソフトスタート・コンデンサの切断機能
- 400µAのゲート・ソーシング電流
- デュアル電流制限(VDSに基づく)
- 低VDS時に25mV ±4%
- 高VDS時に3mV ±25%
- UV (±1.5%)およびOV (±2%)をプログラム可能
- 内蔵のデュアルORingコントローラ
- レギュレーション: 25mV ±15mV
- 高速なターンオフ: -6mV ±4mV
- タイムアウト後の再試行
- 16ピンTSSOP