データシート
TPS23525
- -10V~-80VのDC動作、絶対最大定格-200V
- ソフトスタート・コンデンサの切断機能
- 400µAのゲート・ソーシング電流
- デュアル電流制限(VDSに基づく)
- 低VDS時に25mV ±4%
- 高VDS時に3mV ±25%
- UV (±1.5%)およびOV (±2%)をプログラム可能
- ヒステリシスをプログラム可能(±11%)
- 内蔵のデュアルORingコントローラ
- レギュレーション: 25mV ±15mV
- 高速なターンオフ: -6mV ±4mV
- タイムアウト後の再試行
- 16ピンTSSOP
TPS23525は、統合型ホットスワップおよびデュアルOR-ingコントローラで、大電力のテレコム・システムが厳格な過渡要件に準拠するために使用できます。絶対最大定格が200Vで、雷サージ・テストに簡単に耐えられます(IEC61000-4-5)。ソフトスタート・コンデンサの切断機能により、過渡応答を損なうことなく突入電流が制限されるため、小さなホットスワップFETを使用できます。400µAのソーシング電流により、高速な回復が可能になり、雷サージ・テスト中にシステム・リセットを避けるため役立ちます。デュアル電流制限により、ATIS 0600315.2013で要求されるようなブラウン・アウトおよび入力ステップへの準拠が容易になります。最後に、正確な低電圧および過電圧保護機能があり、スレッショルドとヒステリシスをプログラム可能です。
TPS23525にはORingコントローラが内蔵されており、2つの冗長化電源から給電される-48Vシステムに理想的です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS23525: -48Vのホットスワップand Dual OR-ingコントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 8月 6日 |
アプリケーション・ノート | Output Voltage Clamping Using TPS23521 to Meet NEBS Compliance | PDF | HTML | 2024年 9月 3日 | |||
アプリケーション・ノート | Basics of Power Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 4月 26日 | |||
アプリケーション・ノート | Protecting Radio, Baseband and Active Antenna Systems with TPS2352x Hot Swaps | 2018年 6月 28日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS23525EVM-815 Evaluation Module | 2017年 10月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS23525EVM-815 — 大電力負電圧アプリケーション向け TPS23525EVM-815 評価モジュール
TPS23525 評価基板 (TPS23525EVM-815) は、TPS23525 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この IC は ソフト・スタート機能とデュアル ORing (OR 接続) コントローラを実装したローサイド・ホット・スワップ製品であり、各種テレコム・アプリケーションをターゲットにしています。
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール
計算ツール
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter eFuse とホット・スワップ・コントローラ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。