DATA SHEET
TPS2373 高度なスタートアップ機能を搭載した大電力PoE PDインターフェイス
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- IEEE 802.3bt (ドラフト) タイプ3またはタイプ4 PoE用のPDソリューション
- タイプ4 ( TPS2373-4) 90Wおよびタイプ3 ( TPS2373-3) 60W動作用の電力レベルをサポート
- 堅牢な100VのホットスワップMOSFET
- TPS2373-4 (標準値): 0.1Ω、2.2A電流制限
- TPS2373-3 (標準値): 0.3Ω、1.85A電流制限
- 電源インジケータ出力を割り当て済み
- DC-DC用の高度なスタートアップ
- 下流のDC-DC設計を簡素化
- PSE突入電流に準拠
- 自動電源シグネチャ保持(MPS)
- タイプ1-2または3-4 PSEに合わせてMPSを自動調整
- 超低消費電力のスタンバイ・モードをサポート
- プライマリ・アダプタ優先入力
- PoE++ PSEをサポート
- 接合部温度範囲: -40℃~125℃
- 20リードのVQFNパッケージ