ホーム パワー マネージメント PoE (パワー オーバー イーサネット) IC 電力受電側

TPS2373

アクティブ

先進的なスタートアップ機能搭載、IEEE 802.3bt PoE 大電力 PoE PD インターフェース

製品詳細

PoE standards supported 802.3bt Type 3, 802.3bt Type 4 PD power level 13W, 25W, 51W, 71W DC/DC control PD Only Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 8 PoE current limit (min) (mA) 1550, 1900 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.2, 0.335, 200, 335 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 100, 300 Features Adapter priority, Advanced startup, Automatic MPS, Non-standard POE++ compatible, PG, Primary Side Adapter Priority, Primary-side adapter priority, Programmable UVLO, Thermal shutdown Fault response Auto Retry Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
PoE standards supported 802.3bt Type 3, 802.3bt Type 4 PD power level 13W, 25W, 51W, 71W DC/DC control PD Only Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 8 PoE current limit (min) (mA) 1550, 1900 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.2, 0.335, 200, 335 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 100, 300 Features Adapter priority, Advanced startup, Automatic MPS, Non-standard POE++ compatible, PG, Primary Side Adapter Priority, Primary-side adapter priority, Programmable UVLO, Thermal shutdown Fault response Auto Retry Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • IEEE 802.3bt (ドラフト) タイプ3またはタイプ4 PoE用のPDソリューション
  • タイプ4 ( TPS2373-4) 90Wおよびタイプ3 ( TPS2373-3) 60W動作用の電力レベルをサポート
  • 堅牢な100VのホットスワップMOSFET
    • TPS2373-4 (標準値): 0.1Ω、2.2A電流制限
    • TPS2373-3 (標準値): 0.3Ω、1.85A電流制限
  • 電源インジケータ出力を割り当て済み
  • DC-DC用の高度なスタートアップ
    • 下流のDC-DC設計を簡素化
    • PSE突入電流に準拠
  • 自動電源シグネチャ保持(MPS)
    • タイプ1-2または3-4 PSEに合わせてMPSを自動調整
    • 超低消費電力のスタンバイ・モードをサポート
  • プライマリ・アダプタ優先入力
  • PoE++ PSEをサポート
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • 20リードのVQFNパッケージ
  • IEEE 802.3bt (ドラフト) タイプ3またはタイプ4 PoE用のPDソリューション
  • タイプ4 ( TPS2373-4) 90Wおよびタイプ3 ( TPS2373-3) 60W動作用の電力レベルをサポート
  • 堅牢な100VのホットスワップMOSFET
    • TPS2373-4 (標準値): 0.1Ω、2.2A電流制限
    • TPS2373-3 (標準値): 0.3Ω、1.85A電流制限
  • 電源インジケータ出力を割り当て済み
  • DC-DC用の高度なスタートアップ
    • 下流のDC-DC設計を簡素化
    • PSE突入電流に準拠
  • 自動電源シグネチャ保持(MPS)
    • タイプ1-2または3-4 PSEに合わせてMPSを自動調整
    • 超低消費電力のスタンバイ・モードをサポート
  • プライマリ・アダプタ優先入力
  • PoE++ PSEをサポート
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • 20リードのVQFNパッケージ

TPS2373には、IEEE802.3atまたはIEEE802.3bt (ドラフト) (タイプ1-4)受電機器(PD)を実装するために必要な、すべての機能が含まれています。内部スイッチ抵抗が低いため、TPS2373-4およびTPS2373-3は、それぞれ最大90Wおよび60Wの大電力アプリケーションをサポートできます。100mのCAT5ケーブルを想定した場合、これはPD入力の71.3Wおよび51Wに相当します。

TPS2373は拡張機能付きで動作します。

DC-DC用の高度なスタートアップ機能により、単純で柔軟なソリューションを最小のシステム・コストで構築でき、IEEE802.3bt (ドラフト)のスタートアップ要件を満たすことができます。これにより、低電圧バイアス・コンデンサを大幅に小型化できます。また、DC-DCコンバータのソフトスタート期間を長くでき、低電圧のPWMコントローラを使用できるようになります。

自動MPS機能により、非常に消費電力の低いスタンバイ・モードが必要なアプリケーションにも使用可能です。TPS2373は、PSE電力を維持するため必要な、パルス化された電流を自動的に生成します。外付けの抵抗を使用して、この機能を有効化し、MPSのパルス化された電流の振幅をプログラムできます。

TPS2373には、IEEE802.3atまたはIEEE802.3bt (ドラフト) (タイプ1-4)受電機器(PD)を実装するために必要な、すべての機能が含まれています。内部スイッチ抵抗が低いため、TPS2373-4およびTPS2373-3は、それぞれ最大90Wおよび60Wの大電力アプリケーションをサポートできます。100mのCAT5ケーブルを想定した場合、これはPD入力の71.3Wおよび51Wに相当します。

TPS2373は拡張機能付きで動作します。

DC-DC用の高度なスタートアップ機能により、単純で柔軟なソリューションを最小のシステム・コストで構築でき、IEEE802.3bt (ドラフト)のスタートアップ要件を満たすことができます。これにより、低電圧バイアス・コンデンサを大幅に小型化できます。また、DC-DCコンバータのソフトスタート期間を長くでき、低電圧のPWMコントローラを使用できるようになります。

自動MPS機能により、非常に消費電力の低いスタンバイ・モードが必要なアプリケーションにも使用可能です。TPS2373は、PSE電力を維持するため必要な、パルス化された電流を自動的に生成します。外付けの抵抗を使用して、この機能を有効化し、MPSのパルス化された電流の振幅をプログラムできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS23730 アクティブ 高効率 DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3bt type-3 class 1-6、PoE 2 PD This product integrates the DC-DC controller and is recommended for up to 51W applications.
TPS23881 アクティブ 200mΩ の RSENSE 搭載、4 ペア、Type-4、8 チャネル、PoE PSE (給電側)  This product is an IEEE802.3bt-ready PSE controller.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2373 高度なスタートアップ機能を搭載した大電力PoE PDインターフェイス データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 3月 19日
アプリケーション・ノート PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021年 7月 19日
アプリケーション・ノート PoE PD Schematic Review Guidelines PDF | HTML 2021年 4月 29日
アプリケーション概要 How to Identify Allocated Power at PD Through TPH, TPL, and BT Pins PDF | HTML 2020年 7月 21日
技術記事 The ABCs and 123s of PoE PDF | HTML 2020年 4月 17日
技術記事 Delivering a smooth transition from AC to PoE power PDF | HTML 2018年 11月 1日
技術記事 The new PoE standard: It’s almost here PDF | HTML 2018年 6月 6日
技術記事 Less (standby) power and more light PDF | HTML 2018年 5月 10日
アプリケーション・ノート Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 2018年 4月 17日
技術記事 Would you like a logo to go with your PoE system? PDF | HTML 2018年 3月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2373-4EVM-758 — TPS2373-4 IEEE802.3bt PoE PD アプリケーション用評価基板

TPS2373 評価基板 (TPS2373-4EVM-758) は、TPS2373 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この IC は IEEE802.3bt の PoE PD (パワー オーバー イーサネットの受電デバイス) に対応したコントローラであり、大電力の PoE PD アプリケーションに最適です。この評価基板は、高効率の 70W PD ソリューション向けに 5V の絶縁型アクティブ クランプ フォワード コンバータを使用した設計を採用しています。

IEEE802.3bt 対応 PSE コントローラの必要性をお考えですか?TPS23880 をご確認ください。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP21318 — クラス 8 PoE 受電側デバイス (PD) 向け、12V、6A、アクティブ クランプ フォワード コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PoE (パワー オーバー イーサネット) を使用する受電側デバイス (PD) 向けの Type-4、Class 8、71W アクティブ クランプ フォワード コンバータを採用しています。TPS2373-4 PD コントローラは検出と分類を行うほか、自らの高度なスタートアップ機能を通じて PWM (パルス幅変調) コントローラである UCC2897A の電源を投入します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20878 — Class 8 大電力 PoE 絶縁型アクティブクランプフォワードコンバータ (24V/3A) のリファレンスデザイン

このリファレンスデザインは、PoE 受電機器 (PD) にアクティブクランプフォワードコンバータを加えたものです。  TPS2373 ハイパワー PD コントローラ EVM (TPS2373-4EVM-758) は、IEEE802.3bt 対応 PD を実装するために必要なすべての機能を搭載しています。  これは、UCC2897A コントローラを活用したアクティブクランプフォワードコンバータと組み合わされます。  同期整流器を使用した高効率の 24V/3A 出力は、IP セキュリティカメラや LED 照明アプリケーションなどの高出力 PoE アプリケーションに最適です。

IEEE802.3bt (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21103 — 補助電源へのスムーズな遷移を実現する Class 5 PoE PD (12V/2.5A) 電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、IEEE802.3bt 準拠の Class 5 PoE (パワー オーバー イーサネット) 受電側 (PD) を実装し、PoE 入力と、出力に接続済みの補助電源の間でスムーズな遷移を可能にします。  このデザインは、UCC2897A コントローラを活用した 12V/2.5A アクティブ クランプ フォワード コンバータで構成されており、システム内の電力損失とデータ損失の可能性を低減するために、PoE 電源装置 (PSE) 電源 1 個と、AC/DC 補助電源アダプタ 1 個を使用することができます。  IEEE802.3bt 準拠の TPS2373-4 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050023 — PoE 受電側デバイス向け Type-3 IEEE802.3bt 対応フライバック コンバータのリファレンス デザイン

このデザインは、Power over Ethernet を利用する受電デバイス向けに、低コストで実装可能な Type-3、Class 6、51W フライバック コンバータを紹介しています。TPS2373-3 PD コントローラは、検出および分類機能を提供するとともに、高度なスタートアップ機能を通じて LM51551-Q1 PWM コントローラに電力を供給します。この設計は、42V〜57V の PoE 入力を受け取り、IP ネットワーク カメラや無線アクセス ポイントなどの用途向けに 12V 出力を供給します。

IEEE802.3bt 対応 PSE コントローラの必要性をお考えですか? (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ