JAJSCH5 September 2016 TPS2552D , TPS2553D
PRODUCTION DATA.
TPS2552DおよびTPS2553D電力分配スイッチは、正確な電流制限が必要な、または大きな容量性負荷があり短絡が発生するようなアプリケーションを対象としており、1.5Aまでの連続的な負荷電流を供給できます。これらのデバイスの電流制限スレッショルドは、外付け抵抗により75mA~1.7A (標準値)の範囲でプログラム可能です。電流制限の精度は、より高い電流制限設定において、±6%まで高めることができます。電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。
TPS2552D/3Dデバイスは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超過したときに、定電流モードを使用して、出力電流を安全なレベルに制限します。内蔵の逆電圧コンパレータは、出力電圧が入力よりも高く駆動されたときに電力スイッチをディセーブルし、スイッチの入力側にあるデバイスを保護します。過電流および逆電圧状態の間、FAULT出力がLOWにアサートされます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS2552D | SOT-23 (6) | 2.90mm×1.60mm |
| TPS2553D | SOT-23 (6) | 2.90mm×1.60mm |