ホーム パワー マネージメント USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2552D

アクティブ

0.075 ~ 1.7A の調整可能なILIMIT、2.5 ~ 6.5V、85mΩ USB 電源スイッチ、アクティブ ロー、逆方向ブロッキング機能搭載、複数種類のパッケージを提供

製品詳細

Product type Adjustable current limit, Power switch Rating Catalog Continuous current (max) (A) 1.7 Current limit (A) 0.075 to 1.7 Number of switches 1 Enable Active Low Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 7.5%(925mA min / 1075mA max)
Product type Adjustable current limit, Power switch Rating Catalog Continuous current (max) (A) 1.7 Current limit (A) 0.075 to 1.7 Number of switches 1 Enable Active Low Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 7.5%(925mA min / 1075mA max)
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 最大1.5Aの負荷電流
  • 1.7Aで±6%の電流制限精度(標準値)
  • USBの電流制限要件に適合
  • TPS2550/51と下位互換
  • 電流制限を75mA~1700mA (標準値)の範囲で変更可能
  • 定電流(TPS2552DおよびTPS2553D)
  • TPS2552D (イネーブルLOW)およびTPS2553D (イネーブルHIGH)
  • 高速な過電流応答: 2μs (標準値)
  • 85mΩのハイサイドMOSFET (DBVパッケージ)
  • 逆入出力電圧に対する保護
  • 動作範囲: 2.7V~6.5V
  • ソフト・スタート内蔵
  • IEC 61000-4-2に従い15kVのESD保護(外部容量あり)
  • UL認定済み- ファイルNo. E169910およびNEMKO IEC60950-1-am1 ed2.0
  • TI製スイッチのポートフォリオを参照

アプリケーション

  • USBポート/ハブ
  • デジタル TV
  • セットトップ・ボックス
  • VOIP電話

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 最大1.5Aの負荷電流
  • 1.7Aで±6%の電流制限精度(標準値)
  • USBの電流制限要件に適合
  • TPS2550/51と下位互換
  • 電流制限を75mA~1700mA (標準値)の範囲で変更可能
  • 定電流(TPS2552DおよびTPS2553D)
  • TPS2552D (イネーブルLOW)およびTPS2553D (イネーブルHIGH)
  • 高速な過電流応答: 2μs (標準値)
  • 85mΩのハイサイドMOSFET (DBVパッケージ)
  • 逆入出力電圧に対する保護
  • 動作範囲: 2.7V~6.5V
  • ソフト・スタート内蔵
  • IEC 61000-4-2に従い15kVのESD保護(外部容量あり)
  • UL認定済み- ファイルNo. E169910およびNEMKO IEC60950-1-am1 ed2.0
  • TI製スイッチのポートフォリオを参照

アプリケーション

  • USBポート/ハブ
  • デジタル TV
  • セットトップ・ボックス
  • VOIP電話

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS2552DおよびTPS2553D電力分配スイッチは、正確な電流制限が必要な、または大きな容量性負荷があり短絡が発生するようなアプリケーションを対象としており、1.5Aまでの連続的な負荷電流を供給できます。これらのデバイスの電流制限スレッショルドは、外付け抵抗により75mA~1.7A (標準値)の範囲でプログラム可能です。電流制限の精度は、より高い電流制限設定において、±6%まで高めることができます。電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。

TPS2552D/3Dデバイスは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超過したときに、定電流モードを使用して、出力電流を安全なレベルに制限します。内蔵の逆電圧コンパレータは、出力電圧が入力よりも高く駆動されたときに電力スイッチをディセーブルし、スイッチの入力側にあるデバイスを保護します。過電流および逆電圧状態の間、FAULT出力がLOWにアサートされます。

TPS2552DおよびTPS2553D電力分配スイッチは、正確な電流制限が必要な、または大きな容量性負荷があり短絡が発生するようなアプリケーションを対象としており、1.5Aまでの連続的な負荷電流を供給できます。これらのデバイスの電流制限スレッショルドは、外付け抵抗により75mA~1.7A (標準値)の範囲でプログラム可能です。電流制限の精度は、より高い電流制限設定において、±6%まで高めることができます。電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。

TPS2552D/3Dデバイスは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超過したときに、定電流モードを使用して、出力電流を安全なレベルに制限します。内蔵の逆電圧コンパレータは、出力電圧が入力よりも高く駆動されたときに電力スイッチをディセーブルし、スイッチの入力側にあるデバイスを保護します。過電流および逆電圧状態の間、FAULT出力がLOWにアサートされます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS25221 アクティブ 0.275 ~ 2.7A の調整可能なILIMIT、アクティブ ハイ、逆方向ブロッキング機能搭載、2.5 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ This product offers the same functionality and pinout with enable active-high.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS255xD 高精度、可変電流制限の電力分配スイッチ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2016年 10月 19日
証明書 TPS255x UL 2367 Certificate of Compliance E169910-20090213 2024年 6月 25日
証明書 TPS255x UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 (Rev. A) 2024年 6月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ