JAJSCP1 November 2016 TPS562219A , TPS563219A
PRODUCTION DATA.
TPS562219AおよびTPS563219Aは、シンプルで使いやすい2A、3A同期整流降圧型コンバータで、8ピンSOT-23パッケージで供給されます。
最小の外部部品点数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう最適化されています。
これらのスイッチ・モード電源(SMPS)デバイスは、D-CAP2™モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなどの低ESR (等価直列抵抗)出力コンデンサと超低ESRセラミック・コンデンサの両方を外部補償部品なしでサポートします。
常に連続導通モードで動作するため、不連続導通モードと比較して軽負荷時の出力リップル電圧が軽減されます。TPS562219AおよびTPS563219Aは、8ピン1.6 × 2.9 (mm) SOT (DDF)パッケージで供給され、–40℃~85℃の周囲温度範囲で仕様が規定されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS562219A | SOT (8) | 1.60mm×2.90mm |
| TPS563219A |
SPACER
SPACER